Search Results for "R-78S3.3-0.1-EVM-1"

Filter by:
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1
    DC/DC 0.33 0.65 - 3.15 3.3 Open Frame
    2 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1
    DC/DC
    3 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1
    DC/DC
    Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Series
    1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series
    (1 product)
    • 3.3V from a single AA battery or from an external source (boost converter)
    • Efficiency 93%, >80% at 10% load
    • Input voltage range down to 0.65V
    • Input and output power measurement capability
    2 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series
    (1 product)
    • Accessory for the R-78S3.3-0.1-EVM-1
    • Mates with SensiBLE v1.0
    3 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series
    (1 product)
    • Accessory for the R-78S3.3-0.1-EVM-1
    • Mates with STLCS01V1
    SensorTile 모듈과 AA 배터리를 이용한 장수명 파워 설계 News Image
    Building- & Home Automation / Industrial & Automation

    SensorTile 모듈과 AA 배터리를 이용한 장수명 파워 설계

    2018. 4. 3
    RECOM은 STMicroelectronics의 SensorTile을 RECOM의 R-78S 평가 보드에 연결하는 브레이크 아웃 보드를 출시했습니다. 이 기술을 적용하면 SensorTile 은 AA 배터리 전압이 0.65V로 낮아질 때까지 3.3V의 안정으로 공급 받을 수 있게 됩니다. 이 보드를 이용하면...
    More >

    ...didn't find what you were looking for?

    Use our parametric search or find a sales contact near you.

    제품 검색

    주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

    영업 지원

    가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.