SensorTile 모듈과 AA 배터리를 이용한 장수명 파워 설계

RECOM은 STMicroelectronics의 SensorTile을 RECOM의 R-78S 평가 보드에 연결하는 브레이크 아웃 보드를 출시했습니다
RECOM은 STMicroelectronics의 SensorTile을 RECOM의 R-78S 평가 보드에 연결하는 브레이크 아웃 보드를 출시했습니다. 이 기술을 적용하면 SensorTile 은 AA 배터리 전압이 0.65V로 낮아질 때까지 3.3V의 안정으로 공급 받을 수 있게 됩니다. 이 보드를 이용하면 엔지니어는 설계에 반영한 대용량의 AA 배터리 작동 수명을 쉽게 검증하고 예측해 볼 수 있습니다.

R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1은 ST Microelectronics STEVAL STLCS01V1 SensorTile (1) 모듈과 R-78S3.3-0.1-EVM-1 EVM 모듈을 함께 사용하도록 개발된 브레이크 아웃 보드로, SensorTile 모듈을 IoT 분야에 쉽게 적용해 볼 수 있도록 설계되어 있습니다. 코인형 셀 배터리로 직접 전원을 공급할 경우에는 불과 몇 시간 사용 후에 입력 전압이 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 에너지를 적게 사용하는 불루투스 송신 장치가 안정적인 작동을 멈추고 코인형 셀 배터리에 남아 있는 에너지가 버려지게 됩니다. 하지만 R-78S 평가 보드에서 입증된 것처럼 1.5V의 단일 셀 AA 배터리 전압을 안정적인 3.3V로 향상시키는 R-78S를 적용하면 이러한 문제를 방지할 수 있습니다. 전압 및 전류 측정을 위한 테스트 포인트를 통해 액티브 및 스탠바이 모드에서 SensorTile의 일반적인 배터리 수명을 손쉽게 계산할 수 있습니다. AA 배터리와 R-78S를 함께 사용하면 수명이 길고 유지 보수 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 일반적으로 원격지에 적용되는 에너지 수확 디바이스와 같은 저전압 소스로부터 입력 전압을 공급 받아 사용할 수 있습니다. R-78S 평가 보드 및 해당 브레이크 아웃 보드는 공인 대리점에서 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
  • Accessory for the R-78S3.3-0.1-EVM-1
  • Mates with STLCS01V1