The RP15-OFW series are SMD open frame ultraminiature power DC/DC converters in a case half the size of industry standard 15W converters. The converters use solder ball pins to enable SMD mounting and can be reflow soldered. Despite their small size, the RP15-OFW converters are fully specified devices with output currents up to 4 Amps, no minimum load, 2250VDC isolation and low ripple/noise figures. The outputs are also fully protected against short circuits, overcurrent and overvoltage. The RP15-0FW series will find many uses in telecommunications and other demanding applications where price, board space or board height is at a premium.
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RP15-2405SOFW
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 5 | 开放式 |
| ||||||
2 |
![]() |
RP15-2405SOFW/N
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 开放式 |
| ||||||
3 |
![]() |
RP15-2405SOFW/P
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 开放式 |
| ||||||
4 |
![]() |
RP15-2412SOFW
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 12 | 开放式 |
| ||||||
5 |
![]() |
RP15-2412SOFW/N
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 开放式 |
| ||||||
6 |
![]() |
RP15-2412SOFW/P
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 开放式 |
| ||||||
7 |
![]() |
RP15-2415SOFW
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 15 | 开放式 |
| ||||||
8 |
![]() |
RP15-2415SOFW/N
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 开放式 |
| ||||||
9 |
![]() |
RP15-2415SOFW/P
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 开放式 |
| ||||||
10 |
![]() |
RP15-243.3SOFW
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 3.3 | 开放式 |
| ||||||
11 |
![]() |
RP15-243.3SOFW/N
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 2.97 ‐ 3.63 | 开放式 |
| ||||||
12 |
![]() |
RP15-243.3SOFW/P
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 9 - 36 | 2.97 ‐ 3.63 | 开放式 |
| ||||||
13 |
![]() |
RP15-4805SOFW
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 5 | 开放式 |
| ||||||
14 |
![]() |
RP15-4805SOFW/N
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 4.5 ‐ 5.5 | 开放式 |
| ||||||
15 |
![]() |
RP15-4805SOFW/P
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 4.5 ‐ 5.5 | 开放式 |
| ||||||
16 |
![]() |
RP15-4812SOFW
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 12 | 开放式 |
| ||||||
17 |
![]() |
RP15-4812SOFW/N
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 10.8 ‐ 13.2 | 开放式 |
| ||||||
18 |
![]() |
RP15-4812SOFW/P
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 10.8 ‐ 13.2 | 开放式 |
| ||||||
19 |
![]() |
RP15-4815SOFW
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 15 | 开放式 |
| ||||||
20 |
![]() |
RP15-4815SOFW/N
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 13.5 ‐ 16.5 | 开放式 |
| ||||||
21 |
![]() |
RP15-4815SOFW/P
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 13.5 ‐ 16.5 | 开放式 |
| ||||||
22 |
![]() |
RP15-483.3SOFW
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 3.3 | 开放式 |
| ||||||
23 |
![]() |
RP15-483.3SOFW/N
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 2.97 ‐ 3.63 | 开放式 |
| ||||||
24 |
![]() |
RP15-483.3SOFW/P
生命周期结束
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 2.97 ‐ 3.63 | 开放式 |
|
特性 | RP15-OFW |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 15 |
隔离 | 隔离 |
输出路数 | 单路 |
隔离电压 (kV) | 2.25 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 27.9 |
宽度 (mm) | 23.9 |
高度 (mm) | 8.5 |
认证 | UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 70 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RP15-OFW.pdf | Datasheet |