The RP15-SOF series, are SMD open frame ultraminiature power DC/DC converters in a case half the size of industry standard 15W converters. The converters use solder ball pins to enable SMD mounting and can be reflow soldered. Despite their small size, these converters are fully specified devices with output currents up to 3.5 Amps, no minimum load, 2250VDC isolation and low ripple/noise figures. The outputs are also fully protected against short circuits, overcurrent and overvoltage. The RP15-SOF series will find many uses in telecommunications and other demanding applications where cost, board space or board height is at a premium.
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RP15-2405SOF
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 5 | 开放式 |
| ||||||
2 |
![]() |
RP15-2405SOF/N
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 4.5 ‐ 5.5 | 开放式 |
| ||||||
3 |
![]() |
RP15-2405SOF/P
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 4.5 ‐ 5.5 | 开放式 |
| ||||||
4 |
![]() |
RP15-2412SOF
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 12 | 开放式 |
| ||||||
5 |
![]() |
RP15-2412SOF/N
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 10.8 ‐ 13.2 | 开放式 |
| ||||||
6 |
![]() |
RP15-2412SOF/P
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 10.8 ‐ 13.2 | 开放式 |
| ||||||
7 |
![]() |
RP15-2415SOF
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 15 | 开放式 |
| ||||||
8 |
![]() |
RP15-2415SOF/N
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 13.5 ‐ 16.5 | 开放式 |
| ||||||
9 |
![]() |
RP15-2415SOF/P
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 13.5 ‐ 16.5 | 开放式 |
| ||||||
10 |
![]() |
RP15-243.3SOF
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 3.3 | 开放式 |
| ||||||
11 |
![]() |
RP15-243.3SOF/N
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 2.97 ‐ 3.63 | 开放式 |
| ||||||
12 |
![]() |
RP15-243.3SOF/P
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 18.0 - 36.0 | 2.97 ‐ 3.63 | 开放式 |
| ||||||
13 |
![]() |
RP15-4805SOF
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 5 | 开放式 |
| ||||||
14 |
![]() |
RP15-4805SOF/N
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 4.5 ‐ 5.5 | 开放式 |
| ||||||
15 |
![]() |
RP15-4805SOF/P
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 4.5 ‐ 5.5 | 开放式 |
| ||||||
16 |
![]() |
RP15-4812SOF
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 12 | 开放式 |
| ||||||
17 |
![]() |
RP15-4812SOF/N
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 10.8 ‐ 13.2 | 开放式 |
| ||||||
18 |
![]() |
RP15-4812SOF/P
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 10.8 ‐ 13.2 | 开放式 |
| ||||||
19 |
![]() |
RP15-4815SOF
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 15 | 开放式 |
| ||||||
20 |
![]() |
RP15-4815SOF/N
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 13.5 ‐ 16.5 | 开放式 |
| ||||||
21 |
![]() |
RP15-4815SOF/P
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 13.5 ‐ 16.5 | 开放式 |
| ||||||
22 |
![]() |
RP15-483.3SOF
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 3.3 | 开放式 |
| ||||||
23 |
![]() |
RP15-483.3SOF/N
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 2.97 ‐ 3.63 | 开放式 |
| ||||||
24 |
![]() |
RP15-483.3SOF/P
生命周期结束
| 15.0 | 隔离 | 36.0 - 75.0 | 2.97 ‐ 3.63 | 开放式 |
|
特性 | RP15-OF |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 15.0 |
隔离 | 隔离 |
输出路数 | 单路 |
隔离电压 (kV) | 2.25 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 27.9 |
宽度 (mm) | 23.9 |
高度 (mm) | 8.5 |
认证 | EN 55032, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 76.0 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RP15-OF.pdf | Datasheet |