R-5xxxA 系列是一款高性能的 1.2 V 至 5.5 V、2 A 至 5 A、12 引脚 SIP(单列直插式封装)集成开关稳压器 (ISR)。同步整流设计,效率最高可达 96%。短路保护功能将短路输入电流降至 50 mA 以下。自动感应功能可以补偿超长电路回路中的任何损耗。
| 特性 | R-553.3DA | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 27.5 | 
| 隔离 | 非隔离 | 
| 输入电压(V) | 4.5 - 18 | 
| 主输出电压(V) | 1.6 ‐ 5.5 | 
| 输出电压范围(V) | 1.6 - 5.5 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 5000 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | SIP12 | 
| 长度 (mm) | 32.2 | 
| 宽度 (mm) | 9.1 | 
| 高度 (mm) | 15 | 
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 85 | 
| 电流(A) | 5 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 控制引脚功能 | 使能 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| R-5A.pdf | Datasheet | |
| R-5xxxDA.step | 2D/3D | 2019-7-22 |