R-5xxxA 系列是一款高性能的 1.2 V 至 5.5 V、2 A 至 5 A、12 引脚 SIP(单列直插式封装)集成开关稳压器 (ISR)。同步整流设计,效率最高可达 96%。短路保护功能将短路输入电流降至 50 mA 以下。自动感应功能可以补偿超长电路回路中的任何损耗。
特性 | R-541.8PA |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 18 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 4.5 - 18 |
主输出电压(V) | 1.1 ‐ 4.5 |
输出电压范围(V) | 1.1 - 4.5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 4000 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP12 |
长度 (mm) | 32.2 |
宽度 (mm) | 9.1 |
高度 (mm) | 15 |
认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
电流(A) | 4 |
保护功能 | SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-5A.pdf | Datasheet | |
R-5xxxPA.step | 2D/3D | 2019-7-22 |