之前使用汞灯会产生短波长 UVA、UVB 和 UVC 光,但现在为了更高效、更环保且更安全而使用 LED(发光二极管)。汞灯仅将大约 20% 的电能转化为UV辐射,其余的则以红外线辐射的形式损失,这使得它们在密闭空间使用时让人很热且不舒服。它们还以非常高的激励电压运行,特别是在潮湿的环境中会是一个安全隐患。再加上因为汞蒸气有毒让汞灯难以回收,不但易碎还容易损坏。
RCDE-48 LED 驱动器的效率极高(高达 97%),因此可以轻松建构长时间运作的电池供电便携式UV灯和可见光灯。
只需使用三个低成本 RECOM 组件和一个简单的 IC 计时器即可在小于 50mm
2 的PCB上(图 6)建构出功能齐全的电源供电UV消毒灯,其中包括:
- RAC20-48SK 板载 AC/DC 电源,具有 85 VAC 至 264 VAC 的通用输入、内置保险丝、EMI 滤波器和防短路48 VDC稳压输出。
- RCDE-48-xxx 板载 LED 驱动器,具有恒定电流输出、线性调光、使能输入以及LED 驱动最大电流为 350 mA、700 mA 或 1050 mA。
- R-78HE5.0-0.3 板载开关稳压器,输出电流为300mA,无需散热器即可将 48 VDC 电源电压有效地降至5 VDC(线性稳压器可能会有发热)。
电路框图如下图所示:
图6:具有定时器和强度控制<50mm²的UVC 灯电路图
针对不需要调光控制的UV消毒应用,可以使用 AC/DC 恒流 LED 驱动器。RECOM 提供低成本、安全认证的 20W 恒流 LED 驱动器,高度仅 13 毫米,因此 UVC LED PCB 和驱动器可以完整且轻松地安装到小型 UVC 照射室的天花板上:
图 7:UVC 室使用薄型 AC/DC电源(建议)。 联锁装置可确保在门打开时关闭 LED以避免人体暴露。透过门上的防UV玻璃窗看见红色 LED亮起代表正在进行UVC 消毒。