RACM30-K/277 系列为 PoE 和 PoE+ 应用供电

替代文字:以太网线缆特写,带有透明的 RJ45 连接器
RECOM 的 RACM30-K/277 电源转换器为 PoE 和 PoE+ 电力注入提供紧凑、高效且符合标准的解决方案。这些多功能 AC/DC 模块是工业和嵌入式应用的理想选择,可简化设计、减少布线,并在严苛环境下确保为以太网连接设备提供可靠的电力输送。

引言

当今世界充斥着联网设备,包括传感器、执行器和控制器。在许多情况下,这些设备与更高级别的系统(从本地工作站和服务器到基于云的设施,如数据中心)之间需要交换大量数据。

尽管许多人认为无线连接是默认选择,但有线连接通常提供关键优势——尤其是在工业环境中。例如,工业设备(如发电机、逆变器、电机和焊机)会发出强烈的电磁噪声,干扰无线信号。此外,金属结构(如机械、货架和墙壁)会反射或阻挡无线信号,导致多径失真和信号中断。相比之下,有线连接(如以太网)对电磁干扰 (EMI) 具有更高的耐受性,并提供更高的可靠性、更低的延迟和更好的安全性。特别重要的是,有线连接可以通过单根电缆同时传输数据和电力,“以太网供电”(PoE) 技术就是例证。

RECOM 广泛的 [AC/DC 转换器] 和电源产品组合支持广泛的应用——从用于嵌入式和 [物联网 (IoT)] 系统的紧凑型模块,到用于 [工业] 和自动化环境的高性能解决方案。这一多样化的产品系列包括专为支持以太网供电应用而设计的电源产品家族,满足从紧凑型嵌入式和物联网系统到强大的工业自动化等各种需求。

以太网

1960年代和1970年代初期的早期计算机系统依赖于各种速度慢、不灵活且专有的通信方法。终端和打印机通常使用具有串行接口(例如 RS-232)或并行连接(例如 Centronics)的直接点对点链路进行连接。大型机终端网络围绕大型集中式大型机构建,连接到数百甚至数千台哑终端,运行在自定义总线架构和专有协议(如 IBM 的系统网络架构 SNA)上。

替代单个大型计算机的是部署多个较小的微型计算机。随着这一转变,各种局域网 (LAN) 架构和协议不断演进,以连接微型计算机彼此之间以及与打印机和绘图仪等设备。这些解决方案面临诸多问题,包括高成本(由于专用布线和硬件)、有限的可扩展性和低效率。此外,缺乏标准化意味着不同供应商的系统无法通信,使得组织难以扩展其网络。

解决所有这些问题的方案是以太网,由 Robert Metcalfe 和 David Boggs 于 1973 年在施乐帕洛阿尔托研究中心 (Xerox PARC) 发明。1983 年,以太网成为正式的 IEEE 标准 (IEEE 802.3),覆盖同轴电缆上的 10 Mbps。随后,快速以太网 (100 Mbps)、千兆以太网 (1 Gbps) 和更高速的变体 (10/40/100 Gbps) 从 1995 年开始相继出现。以太网基于分组的协议可靠、确定性好、可扩展且灵活——只需添加更多节点即可扩展网络,而无需对底层基础设施进行重大更改。此外,由于标准化和广泛采用,以太网的组件(电缆、连接器、交换机等)迅速变得普及且价格合理。

PoE 和 PoE+

每个联网设备都需要两个关键资源:数据传输方式和电源。以太网解决了数据传输部分的问题,但设备仍然需要电力。在许多应用中,由于功率容量、可靠性、维护、安全性和成本的限制,电池并非可行选择。为每个设备单独敷设电源线也会增加复杂性、成本和线缆混乱——尤其是在密集或难以触及的环境中。

解决方案是 [以太网供电 (PoE)],它允许通过单根标准以太网电缆同时传输电力和数据。PoE 减少了布线需求,简化了安装,并加速了大规模智能系统的部署。专有的 PoE 系统于 1990 年代末开始出现,尤其来自思科等公司。首个官方 PoE 标准 IEEE 802.3af 于 2003 年推出。该标准规定受电设备 (PD) 端至少可获得 12.95 瓦,供电设备 (PSE) 端最大可提供 15.40 瓦。

随后在 2009 年推出了增强规范 IEEE 802.3at——通常称为增强型以太网供电 (PoE+)。它提高了供电能力,规定受电设备 (PD) 端至少可获得 25.50 瓦,供电设备 (PSE) 端最大可提供 30.00 瓦。 基础 PoE 可以为各种低功耗网络设备供电,包括网络摄像机 (IP 摄像头)、网络电话 (VoIP 电话)、无线接入点 (WAP) 以及其他设备,如门禁系统和环境传感器。凭借其更高的功率容量,PoE+ 可兼容要求更高的设备,例如云台变焦 (PTZ) 摄像机、视频 IP 电话、多天线 WAP 和高级功能、报警系统以及生物识别传感器。

PoE 和 PoE+ 电力注入

术语“PoE 注入”和“PoE+ 注入”指的是向以太网数据线添加(注入)电力的过程,以便连接的设备(如摄像头或接入点)可以通过同一根电缆接收数据和电力。在典型设置中,以太网交换机仅提供数据。一个 PoE 注入器被放置在交换机和受电设备之间。该注入器原封不动地传递数据信号,同时将符合 PoE 或 PoE+ 标准的电力从合适的电源输送到终端设备。PoE 通常使用 48VDC,而 PoE+ 通常使用 54VDC。

RACM30-K/277 系列 AC/DC 电源转换器

广受欢迎的 [RECOM RACM30-K/277 系列] 高性价比 AC/DC 转换器现已提供 36、48 和 54VDC 输出电压,满足更广泛的应用需求,包括 PoE 和 PoE+。这扩展了现有的 5、12、15、24、±12 和 ±15VDC 输出电压范围。RACM30-K 系列支持 88–305VAC 超宽输入范围,并提供带线式、开放式、灌封 PCB 式和机箱安装式封装,均采用行业标准引脚排列。
替代文字:RECOM RACM30-K 系列电源转换器,采用 DIN 导轨和灌封封装
图 1:RACM30-K/277 系列电源转换器提供多种封装形式。
还提供 DIN 导轨安装选项,采用推入式接线端子以简化安装。此外,全灌封版本采用 IP65 外壳,直径仅为 59mm,配有飞线,可安装在嵌入式墙盒中。封闭式器件的占用空间仅为 1.5" x 2",可在环境温度 -40°C 至 +60°C 下提供完整的 30W 额定功率,降额使用最高可达 90°C。

如今,以太网无处不在:它存在于办公网络、工业控制系统、数据中心、家庭网络和许多其他应用中。PoE 和 PoE+ 已成为许多部署的关键,通过消除对单独电源线的需求,降低了安装成本并简化了布线。随着以太网连接设备功能日益强大,PoE+ 正成为一项日益重要的特性。RECOM 的 RACM30-K/277 系列 AC/DC 电源转换器模块为这些应用提供了紧凑、可靠且符合标准的电源基础,满足设计人员的需求,为注入器供电,让全球网络稳定运行。

更多资源

[RECOM AC/DC、DC/DC 和 EMC 知识大全] 提供了实施成功的 AC/DC 电源设计所需的大量知识和经验集合。

此外,RECOM 的博客文章 [AC/DC 电源中的能效:要点快速指南对生态设计法规提供了有益的入门介绍。生态设计法规是一套由政府或监管机构制定的标准和指南,旨在确保产品设计能够最大限度地减少其在整个生命周期中对环境的影响。这些法规主要侧重于通过减少浪费、排放和资源消耗来提高能源效率和促进可持续性。
应用
  系列
1 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
重点
  • 满载功率的工作温度范围:-40 至 +60°C
  • 工作温度达到 90°C 时,额定负载降低
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 LPS 的要求
  • 工业标准引脚 [P12]