今日の世界は、センサー、アクチュエータ、コントローラなどの接続されたデバイスで溢れています。多くの場合、これらのデバイスと上位システムの間で膨大な量のデータのやり取りが必要です。これはローカルワークステーションやサーバーからデータセンターなどのクラウドベースのシステムまで多岐にわたります。
多くの人がワイヤレス接続をデフォルトの選択肢と考えていますが、特に産業環境においては、有線接続が大きな利点をもたらすことも多いです。例えば、発電機、インバータ、モーター、溶接機などの産業機器は、ワイヤレス信号を妨害する強い電磁ノイズを発生させる場合があります。また、機械、棚、壁などの金属構造物は、ワイヤレス信号を反射または遮断し、マルチパス歪みや信号の途切れを引き起こす可能性があります。対照的に、イーサネットなどの有線接続は電磁干渉(EMI)に対する耐性が高く、より高い信頼性、低遅延、優れたセキュリティを実現します。特に重要なのは、「Power over Ethernet」技術に見られるように、有線接続が単一のケーブルでデータと電力の両方を供給できることです。
RECOMの
AC/DCコンバータおよび電源の豊富なラインナップは、組み込みシステムや
IoTシステム向けのコンパクトなモジュールから
産業および自動化環境向けの高性能ソリューションまで、幅広い用途に対応しています。この多様な製品ラインナップには、Power over Ethernetアプリケーションをサポートするために設計された電源ファミリーが含まれており、コンパクトな組み込みシステムやIoTシステムから堅牢な産業オートメーションまで、あらゆるニーズに対応します。
1960年代から1970年代初頭のコンピュータシステムは、低速で柔軟性に欠け、独自仕様の通信方法に依存していました。端末とプリンターは、通常、シリアルインターフェース(例:RS-232)または並列接続(例:セントロニクス)を使用した直接のポイントツーポイントリンクで接続されていました。何百、あるいは何千ものダムターミナルに接続された大型の集中型メインフレームを中心としたメインフレーム端末ネットワークは、カスタムバスアーキテクチャやIBMのSystems Network Architecture(SNA)などの独自プロトコルで動作していました。
単一の大型メインフレームコンピュータに代わるものとして、複数の小型ミニコンピュータを使うアプローチが導入されました。この変化の一環として、ミニコンピュータ同士やプリンター、プロッターなどのデバイスを接続するためのさまざまなローカルエリアネットワーク(LAN)アーキテクチャとプロトコルが発展しました。これらのソリューションは、(特殊なケーブルとハードウェアによる)高いコスト、拡張性の限界、非効率性などの問題に直面しました。さらに、標準化の欠如により、異なるベンダーのシステム間で通信ができず、組織がネットワークを拡張することが困難になっていました。
これらの問題すべての解決策となったのが、1973年にXerox PARCのRobert MetcalfeとDavid Boggsによって発明されたイーサネットでした。1983年、イーサネットは同軸ケーブルを介した10Mbpsをカバーする公式のIEEE標準規格(IEEE 802.3)となりました。1995年以降、ファストイーサネット(100 Mbps)、ギガビットイーサネット(1 Gbps)、そしてより高速なバリエーション(10/40/100 Gbps)が登場しました。イーサネットのパケットベースのプロトコルは信頼性が高く、決定論的で、スケーラブルかつ柔軟です。基盤となるインフラに大きな変更を加えることなく、ノードを追加するだけでネットワークを拡張できます。さらに、標準化と大規模な採用により、イーサネットのコンポーネント(ケーブル、コネクタ、スイッチなど)はすぐに、手頃な価格で、広く入手可能になりました。
接続されるすべてのデバイスには、データを通信する手段と電源という2つの重要なリソースが必要です。イーサネットはこのパズルのデータ部分をカバーしますが、デバイスには電力も必要です。 environments.
多くの用途においては、電力容量、信頼性、保守、安全性、およびコストの制約により、バッテリーは現実的な選択肢ではありません。各デバイスに個別の電源ケーブルを配線すると、複雑さ、コスト、ケーブルの混雑が増します。特に密集した環境や、アクセスが困難な環境ではこれが顕著です。
その解決策は
Power over Ethernet(PoE), です。これにより、電力とデータの両方を単一の標準イーサネットケーブルで伝送することが可能になります。PoEは配線要件を減らし、設置を簡素化し、大規模なインテリジェントシステムの展開を加速させます。です。これにより、電力とデータの両方を単一の標準イーサネットケーブルで伝送することが可能になります。PoEは配線要件を減らし、設置を簡素化し、大規模なインテリジェントシステムの展開を加速させます。
2009年には、拡張仕様であるIEEE 802.3at、一般にPower over Ethernet Plus(PoE+)として知られる規格が続きました。これにより電力供給が増加し、受電デバイス(PD)で利用可能な最小電力が25.50ワット、給電機器(PSE)から提供される最大電力が30.00ワットと規定されています。基本的なPoEは、インターネットプロトコル(IP)カメラ、Voice over Internet Protocol(VoIP)電話、無線アクセスポイント(WAP)、およびアクセス制御システムや環境センサーなどの他の機器など、さまざまな低電力ネットワークデバイスに電力を供給できます。より高い電力容量を持つPoE+は、パン・チルト・ズーム(PTZ)カメラ、ビデオIP電話、マルチアンテナWAPと高度な機能、警報システム、および生体認証センサーなどのより要求の厳しいデバイスへの互換性を拡張します。
「PoEインジェクション」と「PoE+インジェクション」という用語は、イーサネットデータラインに電力を追加(インジェクション)するプロセスを指し、接続されたデバイス(カメラやアクセスポイントなど)が同じケーブルを通じてデータと電力の両方を受信できるようにします。一般的な設定では、イーサネットスイッチはデータのみを供給します。PoEインジェクタは、スイッチと受電デバイスの間のラインに配置されます。このインジェクタは、データ信号を変更せずに通過させると同時に、適切なソースからPoEまたはPoE+準拠の電力をエンドデバイスに供給します。PoEは一般的に48VDCを使用し、PoE+は通常54VDCを使用します。
RACM30-K/277シリーズAC/DC電力コンバータ
人気の
RECOM RACM30-K/277シリーズ のコスト効率の高いAC/DCコンバータは、現在、36、48、54VDC出力に対応し、PoEやPoE+を含む幅広いアプリケーションに対応可能になりました。これにより、従来の5、12、15、24、±12、±15VDC出力範囲が拡張されます。のコスト効率の高いAC/DCコンバータは、現在、36、48、54VDC出力に対応し、PoEやPoE+を含む幅広いアプリケーションに対応可能になりました。これにより、従来の5、12、15、24、±12、±15VDC出力範囲が拡張されます。
簡単に設置できるプッシュイン式ワイヤー端子を備えたDINレール取付オプションも利用可能です。さらに、直径わずか59mmのIP65ハウジングに完全にカプセル化されたバージョンは、フライングワイヤーを備え、フラッシュマウント型壁面ボックスに収まります。密閉型部品の設置面積はわずか1.5インチ×2インチで、30W定格で周囲温度-40℃〜+60℃に、ディレーティングによって最高90℃まで対応します。
今日、イーサネットは至る所に存在しています。オフィスネットワーク、産業用制御システム、データセンター、ホームネットワーク、その他多くのアプリケーションで使用されています。PoEおよびPoE+は多くの導入環境において重要となり、個別の電源ラインを別途必要としないことで設置コストを削減し配線を簡素化します。今日、イーサネットは至る所に存在しています。オフィスネットワーク、産業用制御システム、データセンター、ホームネットワーク、その他多くのアプリケーションで使用されています。PoEおよびPoE+は多くの導入環境において重要となり、個別の電源ラインを別途必要としないことで設置コストを削減し配線を簡素化します。
RECOM AC/DC、DC/DC、およびEMCの知識の本は、AC/DC電源の設計を成功させるために必要な知識と経験を幅広く集めたものです。
さらに、RECOMの
AC/DC電源のエネルギー効率:エッセンシャルクイックガイドブログでは、エコデザイン規制についてわかりやすく紹介しています。これは、製品がそのライフサイクル全体を通じて環境への影響を最小限に抑えるように設計されていることを保証するために、政府または規制機関が定めた一連の規格やガイドラインです。これらの規制は主に、廃棄物、排出物、資源消費を削減することによってエネルギー効率を改善し、持続可能性を促進することに焦点を当てています。