稳健且经济高效的隔离型 DC/DC 转换器发展

从毛毛虫阶段到蝴蝶的发光颜色的艺术呈现
隔离型电源转换器在实现现代、复杂、高效和安全的电子产品方面有着丰富的历史。

引言

隔离型电源转换器在实现现代、复杂、高效和安全的电子产品方面有着丰富的历史。关注电源转换器的关键特性非常重要,因为这些特性决定其隔离性能。通过维持负载侧的摩尔定律,同时优化磁性元件等关键元件的制造、成本和可靠性,以及在供应侧推动其他先进封装技术,这些特性驱动许多关键因素,共同构成现代先进电源。

隔离型 DC/DC 转换器简介

隔离型 DC/DC 转换器已经实现了无数原本不可能实现的应用。广泛应用于医疗电源、高速通信总线、离线电源解决方案、电机驱动器和高电压用例领域,并且表现突出。

此外,可以认为隔离型 DC/DC 转换器最有价值的贡献在于其隔离功能。能够安全地处理高电压和/或大功率,这是电力电子技术对社会的重要贡献。许多人可能并不了解这些,也不欣赏这些支持技术,但我相信他们在日常生活中对技术带来的结果感到满意。作为电力电子工程师(或相关人员),我们非常习惯于成为无名英雄,让世界上所有电子设备“秘密”运行,即使用户认为是“黑魔法”或一无所知也没关系。

首先,我们应该了解隔离的定义以及应用于 DC/DC 转换器的方式。电气隔离是导体之间的物理分离,防止电流在导体之间直接流动 [1]。评估系统中是否存在任何隔离级别的最快测试是评估两个目标之间的接地电位。隔离电路之间的接地应处于独立(又称浮动)电位。除了安全需求之外,DC/DC 转换器中的浮动接地还有几种实际用途,稍后将对此进行介绍。

电源转换电路使用许多不同类型、方法和实施方式的隔离,因此我们将在此快速概述其中最突出的部分。隔离的分类完全取决于物理隔离技术,通常在变压器组装/结构中通过物理间距来实现。下表更全面地概述了 DC/DC 转换器的隔离及其实施。

隔离等级分类 描述 用例示例
功能型 输出隔离,但没有防电击保护 具有功能隔离的环形铁芯变压器
具有功能隔离的环形铁芯变压器
基本型 只要屏障完好无损,隔离就能提供电击保护 具有基本隔离的骨架变压器
具有基本隔离的骨架变压器
补充型 为满足监管机构要求而额外增设的一层基本保护屏障 具有基本和补充绝缘层的增强型变压器结构示例(如图中的粗黑线所示)
具有基本和补充绝缘层的增强型变压器结构示例(如图中的粗黑线所示)
增强型 一层屏障相当于两层基本绝缘层
表 1:常见隔离等级概览表,摘自“Understanding isolation in DC/DC converters”博客 [2]

值得注意的是,隔离需求的要求和考虑因素取决于许多不同的工业/安全标准,而这些标准在很大程度上取决于应用程序和/或使用地理位置。因此,请务必在设计过程早期就了解系统的所有安全/认证要求。必须研究手头应用的具体要求,因为指标、间距(2D 和 3D)、隔离级别和验证测试方法/设置可能会有很大差异,并且通常会对顺利开发和意外成本/时间预算超支造成影响。

例如,请参阅以下摘录,了解 IPC-9592B 中非绝缘导体的电压间距要求。虽然摘录明确指出了基于导体电位的最小间距,但也指出相关标准(在本例中为 IEC 60950)中的爬电距离/电气间隙要求可能更为严格,应予以优先考虑。支持医疗和/或高可靠性应用还需要许多特定于应用的指南/要求。

IPC-9592B 非绝缘导体电压间距要求摘录

图 1:IPC-9592B 非绝缘导体电压间距要求摘录 [3]

虽然隔离通常在变压器结构中实现,但也可以采用其他方式实现,尤其是对于较小的信号(即控制反馈、数字通信等)。在汽车工业应用中,通信总线(例如 CAN 总线)通常使用小型隔离 DC/DC 来隔离,或使用电容隔离来实现数字信号的隔离。来自隔离电源转换器输出端的小信号反馈信息可以通过光隔离器反馈到输入端。光隔离器可将信号的电能转换为光能,然后再转换回电能,从而传递关键的控制信息,同时保持输入和输出之间的电气隔离。

在变压器结构/材料、3D 电源封装 (3DPP) 技术以及其他新颖的几何形状和制造工艺领域,现代技术已经取得了巨大进步。通过增强绝缘等级和改进组装技术,设计可以在缩小解决方案整体尺寸的同时满足隔离要求,并利用更多自动化制造过程的优势。这样不仅提高了整体质量和可靠性,同时也能够利用规模经济,确保在提升稳健性和功率密度的同时不会增加成本。一个典型的例子是,之前需要手动绕制的环形磁芯现在通过实施一种平面结构而实现自动化控制,该结构将绕组嵌入到印刷电路板 (PCB) 中,并直接将磁芯材料与周围的材料紧密结合。

隔离对转换器设计的影响

电力警示标志
关于电源解决方案的设计和优化,最常见的品质因数 (FOM) 是其尺寸、重量和功率(又称 SWaP 因素)。如果与成本指标结合,也可以称之为 SWaP-C 因素 [4]。考虑到设计可能需要的不同隔离方法和级别,这些支持需求可能会对整体 SWaP-C 因素产生重大影响,尤其是滤波器元件。大多数系统在没有经过签署/认证以满足(有时)多项安全和功能标准的情况下无法上市,所以这些认证并不是“可有可无”附加好处,而是进入市场的关键条件,同时如果项目开发进度中并没有考虑到支持这些意外情况所需的资源,也会带来额外的成本和时间压力。

例如,上一节中的表格展示了将不同电位的导体装入狭小空间时电压与间距需求之间的权衡。隔离等级的分类决定了必须保留的隔离保护功能数量及其最低特性(即材料、厚度和/或冗余方面),以满足隔离规范(通常表现为电压大小和暴露于此类电压下仍能正常工作的承受时间)。这转化为一种非常典型的权衡分析,一方面希望缩小整体解决方案以优化 SWaP,另一方面又以牺牲成本为代价,因为更昂贵的元件(如三层绝缘线 (TIW))可以帮助满足更紧凑配置的要求。

散热和支持宽电压范围等其他技术因素可能会推动解决方案的紧凑发展。与任何工程开发一样,需要在满足系统核心、功能/安全要求、开发进度/预算的成本影响、保修/可靠性需求以及上市时间 (TTM) 目标之间做出合理的妥协。鉴于磁性元件制造仍然是生产线上最后需要手动组装的元件之一,应该重申的是,尽可能将其自动化并采用非手工焊接组装,有助于优化 SWaP-C 这几个关键因素,并提高产品的可靠性。

此时,提供隔离解决方案到常见电源拓扑和实施方案的快速映射似乎是明智之举。虽然对拓扑进行全面概述超出了本文的讨论范围,但本文旨在简要概述哪些电源转换拓扑支持隔离及其原因。
拓扑 基本电路 隔离/稳压的影响
非稳压推挽 (Royer) 非稳压推挽 (Royer)
非稳压推挽转换器电路
  • Vout>ORin
  • 两个开关
  • 隔离拓扑
  • 饱和磁芯变压器
  • 低成本高/低/反相/双极输出
  • 使用非稳压输入
反相降压-升压(反激式) 反相降压-升压(反激式)
基本反激式转换器电路
  • Vout>ORin
  • 单个开关
  • 隔离拓扑
  • 更低功耗,更高效率,非常稳健(能量存储在变压器中)
  • 最常见的离线电源,可以是稳压电源,也可以是非稳压电源
半桥(推挽) 半桥(推挽)
基本半桥转换器电路
  • Vout>ORin
  • 两个开关
  • 隔离拓扑
  • 更高功率,更高效率
  • 利用半线周期进行能量提取/换向
  • 可以是稳压电源,也可以是非稳压电源
... ...
  • ...
  • ...
  • ...
表 2:电源转换器拓扑隔离/稳压对照表