简化系统设计过程

RECOM RPX series
电源解决方案往往也是系统物料清单 (BOM) 中价格最昂贵的元器件之一。

立即获取完整白皮书

1. 引言

在设计过程中,寻求优化的动机有很多,尤其是在电源子系统方面,人们通常认为子系统是一种麻烦但必不可少、又不直接帮助高价值系统实现功能集的设备。电源解决方案往往也是系统物料清单 (BOM) 中价格最昂贵的元器件之一。这些原因,加上直接重用合格设计模块或商用电源模块所带来的信心,是从一个项目到另一个项目大力推行利用/重用策略的主要动机。

2. 典型电源解决方案设计过程回顾

为了真正了解推动利用/重用电源解决方案的动机,最好花一点时间来探索典型的设计过程,并找出推动此类策略的机会/差距。无论是直接的电源利益相关者还是电源设计服务的接收端,如果以下概括过程与任何个人经历产生共鸣,那么他们的观点可能并不独特。

图 1 提供了团队从概念到实现系统功率预算和物理/环境约束可能采取的典型高级步骤。好吧,这并不是很正式,可能还有点滑稽,但仍然包含了很多真实的成分。“魔法”的部分代表了由于系统功率预算过高而产生的不切实际的需求,从数学上来说,这可能要求效率/密度/瞬态响应,而这些效率/密度/瞬态响应对于现有的产品类别来说要么非常不切实际,要么甚至与最先进技术 (SOTA) 所具备的水平完全不一致。
Rx“官方”电源设计过程
  • 步骤 1:所有系统利益相关者(通常不包括电源利益相关者)共同构建一个系统。
  • 步骤 2:通过对系统中所有主要负载的最大值进行求和来确定系统功率预算。
  • 步骤 3:与机械/热管理利益相关者确认可行性。
  • S步骤tep 4:向电源利益相关者提供功率预算、容量限制和项目时间表。
  • 步骤 5:魔法?!?(即不考虑物理定律和现实世界的限制)

图 1:PowerRox 提供的“官方”电源设计过程
一个关键要点在于,即使电源利益相关者要对最终结果负责,但他们往往不是构成初始阶段过程中不可或缺的一部分。鉴于专业重点领域需要多学科背景(通常仅来自多年的现场经验),人们常常感到疑惑,在子系统的早期设计过程中,为何很少寻求电源利益相关者的观点,而子系统往往是系统尺寸、重量、功率和成本(即著名 SWaP-C 因素)优化的主要控制因素。由于电子设备在没有电源的情况下无法运行,因此性能和可靠性也应添加到该列表中。除了要求项目开发过程完美无误之外,还希望项目时间线能比之前的产品缩短 10% 的上市时间 (TTM),这只是在所有这些理想化要求上的锦上添花。

现在进入谈判过程。工程师们都接受过培训善于解答问题,因此当面临一系列挑战性问题时,他们的本能反应就是开始深入研究解决方案(例如 - 是否存在现有器件可以满足这种功率密度和尺寸?气流应该从前到后还是从后到前才能满足系统热范围的要求?诸如此类…)。这不仅是一个起点,也是首次深入探讨系统预算及其形成原因的机会。例如,所有负载(尤其是大负载)同时消耗最大电流的频率是多少?显然,许多子系统设计与其他子系统反相位(例如,计算与内存功率需求或睡眠/唤醒/传送操作周期的经典示例),因此最大值之和(通常基于数据表,该数据表可能从一个不切实际且包含安全裕度的最大值开始)对整体功率预算有意义的情况实为罕见。从开始到最终完成,考虑功率预算的每个重要因素。每个利益相关者也会额外增加预算以应对不确定因素,因此累积起来确实是一笔不小的数目。这些额外的负担在设计上耗费了大量的金钱和资源,以应对即使是在最极端的使用情况下也能出现的完全不切实际的操作场景。

在对抗系统功率预算过度膨胀的斗争中,另一个关键点是知道何时能够识别到预算优化的最大机会。从系统中最大、需求最高的负载开始,与最了解负载实际功率需求的关键利益相关者交谈,并尽可能获取真实的特性数据。这样做可能会为实施智能电源管理 (IPM) 技术打开大门,例如聚合低压电源轨、负载共享/减载和短期电源分配。IPM 是“硬件和软件的组合,用于优化计算机系统和数据中心的电源分配和使用”[1]。虽然该术语是为数据中心应用而创造,但其适用性相当普遍,因为它更多的是一种设计方法的思维模式。例如,将电源子系统架构方法从“始终开启”转变为“始终可用”,这种思维的转变可以带来最终解决方案结果的范式转变。这种转变需要与团队成员以及外部供应商进行广泛讨论。

换句话说,与其花费大量精力试图改变物理和可用元器件以满足不切实际的要求,不如将大量精力放在减少系统预算上,基于一个真实、甚至最坏情况下的最大功率负载(从每个单独电源的角度来看)的现实评估,这样做通常更简单、更快速、也更经济。鉴于缩短时间和降低成本的压力始终存在,遵循这一策略会让团队利益相关者之间的协商过程更加顺畅,并在时间、成本和质量之间找到实际平衡。不管我们多么希望不是这样,这些不可避免的权衡总是彼此紧密相连,如下图所示。例如,一个产品可以针对时间/成本/质量中的其中一个进行优化,而不针对其他两项进行优化。
在向项目经理或外部供应商传达需求时,阐明利用和重用之间的区别非常重要,因为这两个词在某些情况下可以互换使用,但各自代表的含义有很大不同,如果沟通不当,可能会对项目和/或解决方案产生负面影响。利用是采用现有的解决方案并调整原来的细微方面(即无源元器件值、信号/逻辑/比较器阈值、外观、形状因素等)以优化类似但不完全相同的用例。

在本上下文中,“半定制”是利用的另一个常用术语。在与元器件供应商谈论“完全定制”设计(例如全新设计)与“半定制”设计之间的区别时,这种区别尤为明显,后者可能是对某些商用现货 (COTS) 解决方案的修改,因为就价格(元器件和非经常性工程 (NRE))和时间而言,两者之间可能会有巨大差异。
时间/成本/质量三角结构

图 2:时间/成本/质量三角结构
直接重用是指采用现有的设计并完全复制。实际上,这与购买 COTS 元器件是一回事,尽管有时这可能会引起一些混淆,但一些固定设计实际上具有一定灵活性。例如,针对不同的应用重用具有宽输入电压范围或可编程输出的电源块。利用一个器件系列也很常见,尤其是在为常见尺寸设计的电源模块时,优化特定模块功能(即输入/输出电压范围、功率密度、电流处理、引脚排列、滤波等)以适应不同的应用。
PCB mounted components
一般来说,确定是否考虑利用或重用的常见标准是对三个关键特征的测试:外形尺寸、适配程度和功能(即美观性、机械/热兼容性和电气/通信性能)。这是另一个领域,与团队合作伙伴和解决方案提供商进行非常仔细的谈判和详细讨论会带来巨大的回报,因为一些组织可能对适配程度/外形尺寸/功能的要求非常严格。例如,采用完全相同的电源并将其“使能”或“开启”信号逻辑从正变为负(即从高电平启动改为低电平启动启)似乎太过简单,无法从直接重用转变为高强度利用,但这个改动可能需要进行一系列新的合格认证测试,就像对待全新产品一样(例如,需要管理的新产品编号及其附带的所有信息),因此属于利用类别。更改电源模块印刷标签上的单词、语句或数值甚至看似更为简单,但如果是安全标签或需要对电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 中的产品编号或唯一标识信息进行特殊格式化,则可能需要新的法规合规性测试和/或必须调整制造过程,从而破坏外形尺寸/适配程度/功能测试。

经历了系统功率预算谈判过程之后,人们现在可以满怀信心地专注于提出解决方案,着手将预算变为现实。考虑到时间和成本的压力,初步工作将集中在已经证明有效的解决方案或子电路(也称为宏)上,这样既可以利用现有的资源,还可以直接重用这些资源。重要的是,一定要注重利用/重用优秀的解决方案,而不是仅仅因为运营压力而盲目重复使用旧方案(下面提到的例外情况除外)。这就是我们需要分配时间和资源去处理那些“我们没有时间/资源去解决”的问题的原因。盲目重复使用旧方案也意味着所有的错误和缺点都会一并重用。虽然只是为了说明这一点,但一个对其外形尺寸/适配程度/功能测试非常明确的组织可能会要求第二来源元器件故意模仿已知的错误或缺陷,以在多源解决方案保持向后兼容性(注意:多源采购本身就是一个独立的主题,尽管超出了本白皮书的讨论范围,但请在实施之前深入研究其利弊)。忽视产品的更新换代和迭代改进确实会损害整体运营效率。相反,重用具有已知性能且经过验证的可靠设计可以大大加快开发过程(即平台设计方法)。有很多知名可靠的电源供应商可以合作并获得这些优势,尤其是通过 COTS 电源模块。
Kanban board in the office
如果设计团队必须同时和/或快速连续开发多个系统,那么他们可能会有一套常用工具箱,其中包括各种电源解决方案/子模块/产品系列,以适应少数几种标准应用场景。无论是内部开发还是从电源供应商处采购,这通常都包括预先构建、预先合格、预先测试的电源模块。当然,实施该策略是为了优化上述所有 SWaP-C 因素,但最重要的是降低风险因素,尤其是对于关键/高可靠性和/或大批量部署的项目。

例如,可以使用变压器驱动器 + 变压器 + 整流器 + LDO 来构建SiC 驱动器的隔离电源,但现成的 DC/DC 模块(例如 RECOM 的 RxxP1503D,具有不对称输出电压,可以实现最佳栅极驱动器性能)不仅可以加快研发阶段速度,而且用一个 BOM 元器件代替多个元器件,并降低因错误导致昂贵的 SiC 晶体管损坏的风险。

3. 简化系统设计过程

了解你的团队利益相关者!

这远远超出了直接参与系统开发的一级工程团队成员的范围。项目经理 (PM)、供应链所有者、制造人员,甚至软件/固件设计师都应该包括在内。虽然这看似违反直觉,但早期与营销/销售人员以及与客户或最终用户有最直接联系的人员进行沟通非常重要。正如本白皮书开头所述,最好是在自上而下的决策制定之前,就协商妥协并做出明智决策,而不考虑电源解决方案利益相关者的意见和监督。避免采取“我们生产好了,他们就会来购买”的思维。如果在开始新项目之前不了解市场需求和潜力,那么产品失败的可能性就会更高。

了解你的技术!

不要等到设计开始时才开始考虑进行行业调查,掌握最新动态或更新推动之前项目使用的过期信息。通过邀请供应商提供技术/路线图更新,可以快速了解概况,并利用供应商资源来整合提出的解决方案,甚至可以帮助快速开始竞争分析。利用积极的外部支持合作伙伴的资源来调查行业产品的巨大前景,并将其简化为一个更易管理的列表,可以节省大量时间和精力(并降低错过 SOTA 的风险)。大多数供应商都会抓住这个机会(甚至可能提供“免费午餐”)尽早参与潜在的发展项目。
注意:始终要审慎考虑信息来源并持保留意见,但这同样突出了与主要供应商和服务提供商建立全面合作关系的重要性和价值。在高风险开发中,“客户永远是对的”并不利于营造最佳的工程环境,因此一种同时分担一些风险的协作关系可以显著提高所有参与方的成功机会。

在项目完成之前、期间和之后进行规划!

在深入定义项目/产品之前,请先停下来花点时间回顾一下“设计手册”或以前项目中学到的东西(即最佳实践、黄金法则等)。通常情况下,上一个项目出现的最新问题容易被忽略,因为团队太急于推出产品。不要害怕在项目的不同阶段多次安排团队会议(理想情况下,每个项目主要阶段/里程碑开一次会),尤其是与针对各方面的设计 (DFx)、安全/合规性(包括电源线和电磁干扰 (EMI) 测试兼容性)和用户体验等审查相关的会议。最后一点...

想要阅读完整白皮书?