描述
RBBA3000-50是一款基于内部数字信号处理器的高电流 (50 A) 智能
降压-升压转换器。使用专用数字信号处理器 (DSP) 控制器可以实现更多功能,该产品特别适用于
许多实际电源应用,其中包括完全模拟电源。除了能快速响应瞬态负载之外,DSP 核心还支持提供全面的输出保护措施,包括短路、可调输出电流限制、过电压故障保护和过温保护。
输入电压范围为 9 V 至 60 VDC,100 ms 内浪涌耐受能力高达 80 VDC。因其广泛的输入电压范围,RBBA3000-50 非常适合基于铅酸或锂离子电池组的
电池供电系统,在这种系统中,如果电池负载突然断开,充电器电源电压可能会激增。输入具有欠压锁定 (UVLO) 功能,如果输入低于 6 V(典型值),则会禁用转换器。
人们越来越倾向于放弃使用交流不间断电源 (UPS),转而使用直流备用电源以确保停电期间设备的正常运转。使用交流电源给电池或超级电容器储能设备充电,然后在紧急情况下利用储存能量提供交流电为应用供电,这对于确保供电连续性来说效率非常低下。直流充电电路及其后的交流逆变器功率中存在显著的功率损耗。因此,大多数 UPS 只能储存足够系统运行几分钟的能量。这对所有计算机来说,足以完成关机过程,但对于机械系统(如机器人或组装机械)来说通常不够,它们需要完成当前任务并移动到休息位置,以便在主电源恢复时快速重新启动。相比之下,使用高电流 48 VDC 运行整个系统可以直接使用备用电池提供充足的电力,即使是重型工业装配厂也能安全重置。RBBA3000-50 是此类系统的理想器件,可以从高于、等于或低于 48 VDC 的输入电压提供稳定的 48 V 输出电压。
该转换器采用标准半砖封装,并配有铝制基板,可与散热器实现有效的热传导。通过适当冷却,RBBA3000-50 可在 -40°C 至 +85°C 的工业环境温度范围内满载工作。RBBA3000-50 数据表包含根据可用散热器的大小或应用的海拔高度来计算所需功率降额的示例。此外,该表还提供四个螺纹插件,以便将转换器牢牢固定在 PCB 和散热器上。
所有电源必须满足辐射和传导 EMI(电磁干扰)的严格限制。RBBA3000-50 数据表包含满足 EN55032 A 级标准所需的外部 EMC 滤波建议。