铁路级电源转换器

铁路应用中的电源转换器原理图
随着人们生活水平的提升,出行机动性的增加,以及在旅游业和资产升级的推动下,全球的铁路网络正朝着可持续发展又兼具环保的方向不断扩大。特别是中国和印度,正在大力投资这一市场,预计到2020年,市场规模将达到1800亿欧元,总里程138万公里[1]。但是,新设备的供应却跟不上需求,因此,还有一项计划是升级现有的基础设施和铁路车辆,以提高运输效率。

有效利用现有资源至关重要

借助“智能”系统,可以更有效的使用新的和现有的铁路车辆,跟踪掌握处于闲置和使用中的车辆能够提高车流密度,还可以通过远程状态监测(RCM)和基于状态的维修(CBM)技术来监测运行状态。这些技术能识别需要的维修和保养,从而节省成本并提高车辆的可靠性和使用性。状态监测还可以收集其他数据例如车辆占有率和行驶距离,对这些数据进行分析可进一步提升效率。预计未来12年,铁路部门将在这项 “IoT” 技术上花费约270亿欧元 [2]。

车辆状态的远程感应

列车状态可以通过传感器测量轴数、轴承温度、电源电压波动、噪声、冲击/振动、车门运转循环、占用情况、空气质量以及照明水平等数据来确定。传感器可以像热敏电阻一样简单地测量温度,还可以借助数字信号处理器(DSP)、数据记录器和有线或无线接口、远程(LoRa)或WLAN无线电的方式来增加“智能”性,如GPS可以用来定位车辆。独立的传感器和无线通信功能使得现有车辆的升级变的更加容易,能够减少新车辆的投入,远程更新和自定义功能可以提高使用的灵活性。

传感器供电

轨道应用中的温度传感器
图1:铁路应用中的温度传感器
传感器由主系统电源轨的DC/DC转换器供电,通常只需要几瓦的电压即可运行。系统标称电压通常为110VDC,但有时可低至24V。多通道传感器或驱动执行器的功率要求可能更高,达到40W。

每个传感器通常都需要单独使用隔离式DC/DC,以保持较低的输出电压,并避免可能导致EMC问题的接地环路(例如传感器交叉干扰)。但是系统电源轨并非 “干净的” 。EN 50155-2017铁路标准规定,列车正常运行时,输入电压可以有+25%/-30%的变化,在100ms内下降至标称电压的60%或上升至140%,但不可以有 “功能偏差”, 或是在一秒内,输入电压从标称电压的125%升至140%而导致性能下降的情况。为了应对这些变化,110V系统的DC/DC转换器通常必须在43VDC至160VDC之间工作。

系统电源轨上也会出现EN 61000-4-x标准中定义的快速瞬态过电压,简单的抑制器和LC滤波器就可以减弱这些过电压,但也有可能造成彻底断电。EN 50155定义了S1和S2两种断电等级,最严重的是标称输入电压中断10ms,但不会对电源性能造成影响。对于某些设备来说,电源转换(Class C2)造成的中断可长达30ms。为了解决这个问题,常见的方法是在隔离串联二极管之后断电维持电容,该二极管还可以提供反极性保护,这也是标准中的另一项要求。

应用范例如图1所示,其中,风扇由车厢温度传感器激活,并通过WLAN发出温度和状态信号。图示中RECOM 8W DC/DC转换器的输入范围为43V至160V,可为传感器电路提供5V隔离的稳压电源轨。转换器尺寸紧凑,仅32 x 20 x 10mm。RECOM DC/DC转换器符合EN50121-3-2对铁路车辆EMC标准的要求,除此之外,延长的保持时间、反极性保护以及EMI滤波器的可选性,让转换器对瞬态和低频传导干扰具有较高的抵抗力。

符合RIA 12标准要求

铁路用DC/DC转换器有时需要符合UK RIA 12标准,该标准定义了110V系统在20ms内最高浪涌电压可达385V。但是在电源输入阻抗仅为0.2欧姆的情况下,用瞬态电压抑制器抑制输入电压会消耗过多电能。RECOM的解决方案是使用RSPxx-168前端瞬态电压抑制器(图2),将浪涌电压降至DC/DC转换器输入电压范围内的最大值,为DC/DC转换器提供浪涌保护。RECOM提供20W、150W和300W三种瞬态保护模块可供选择。

RECOM瞬态保护器在RIA 12中的应用

图2: RECOM瞬态保护器在RIA 12中的应用

大功率转换器

集中式铁路车辆系统和轨道装置也需要更高功率的转换器。RECOM的RPxxx-RW和RPxxxRUW系列“砖”型DC/DC转换器很受市场欢迎,模块具有12:1输入电压范围,涵盖了从24VDC至110VDC的所有铁路标准输入电压,并且涵盖了输入浪涌和欠压。DIN导轨型也是常见应用,例如RECOM的姊妹公司Power Control Systems(PCS)提供坚固耐用的120W SQ120模块,输入为110VDC,符合EN50155标准。Power Control Systems产品还包括铁路车辆和轨道应用的机架式AC/DC和 DC/DC转换器,具有单相或三相交流输入,功率范围从8W至高达10kW。另外还有符合EN 50155标准的300W AC/AC逆变器,和可调输出频率在30到600Hz之间满足轨道标准的专用转换器。

高应力铁路电源应用环境

EN 61373标准针对应用在列车不同位置的设备分别定义了铁路环境中的冲击、振动、温度和湿度等级,分布从最严重的转向架到良好的区域,例如直接装在车身上下的设备机柜中为1类 B级。虽然传感器的DC/DC转换器可能是安装在应力较小的环境中,但通常还是需要良好的封装和加固。铁路电源的使用寿命通常预计为20年,因此RECOM和PCS的产品均通过了包括完整的性能表征、高加速寿命测试(HALT)、高温浸泡和热循环在内的测试。

现成的解决方案

RECOM [3] 拥有种类繁多的坚固耐用且符合 EN 50155 标准的 DC/DC 转换器产品,以及针对铁路应用的完整交钥匙解决方案,产品涵盖低功率(8 W 至 240 W)模块到高达 10 kW 的电源,并且可提供定制服务。

该公司在铁路应用方面拥有丰富的经验,能够提供全面的工程支持、详细的环境合规报告以及电磁兼容性(EMC)评估。我们也提供具有符合EN 50121-3-2要求的EMI滤波参考设计,适用于24-48V或72-110V DC额定输入的电压转换器( 分别为R-REF04-RIA12-1和R-REF04-RIA12-2)。

RECOM 符合铁路标准的现成 DC/DC 转换器和电源,为从几瓦到数千瓦的传感器和集中式系统供电提供了一种经济高效且便捷的途径。RECOM的产品可由合作经销商Arrow Electronics [4] 提供。
应用