在没有针对特定产品的明确标准的情况下,60950及其国家版本已被当作许多类型的电子和电气设备的默认安全标准,最初仅用于IT和办公设备。后来,它也成为了AC/DC和DC/DC转换器的公认国际安全标准。
但是,随着IT与其他电子设备之间的差异变得越来越模糊,电子设备的样貌也发生了变化。例如,音频/视频设备有属于自己的IEC 60065标准,家用电器则是IEC 60335-1,但是智能电视有Wi-Fi连接和集成网页浏览器,它应该被归类在IT、音频/视频设备,还是家用电器?
新标准UL/IEC/EN 62368-1是解决这一不确定性的方法(IEC62368于2010年首次发布),它将在2020年12月20日取代IEC/EN 60065和IEC/EN 60950-1。不意外的,它的标题为《音频、视频、信息和通信技术设备》。随着越来越多的产品以互联网的方式连接到家庭、工业或商业环境,新标准将成为许多产品的「万用」标准。只有回溯到60950的专业设备如工业电机驱动器、医疗、铁路和专业测试设备,才会依照它们的特定应用领域继续使用UL/IEC/EN 62368标准。
旧的60950标准的本质是属规定性质的,例如制定绝缘材料和安全间隔的设计规则,以及AC电源过电压的水平,而与实际使用该产品的方式无关。然而62368反映了朝着「危害本位」而非「规定性」的安全标准发展的趋势。这就要求产品设计者采用基于危害的安全工程(HBSE)原理采取更积极的方法,有效地迫使设计者考虑并减轻最终应用中可能引起的潜在危害。因此,62368不仅是另一个标准,而是随着60950的退出取而代之,因为在2010年12月20日之后60950将不再作为CE标志的基础。
并非所有IEC成员国都采用IEC 62368,在某些地区可能仍需要通过IEC 60950和IEC 62368的双重认证。另外,某些应用可以使用调和标准来证明对CE标志的符合性,因此市场上仍然有些混乱。德国组织ZVEI发布了指南来帮助选择合适的电源安全标准,可以在ZVEI的网站上取得英语和德语版指南,或者可以透过RECOM网站上的链接获得(RECOM和其他领先的德国电源制造商一起协助编写的该指南)。
在某种程度上,相同的概念也被应用在EMC标准上。由于IEC 60950主要是IT标准,因此匹配的EN 55022/55024(CISPR 22/24)标准几乎可以满足所有应用的要求。现在IEC 60950正被撤销,因此其他EMC标准也开始发挥作用。更令人困惑的是,EN 55022已被EN 55032取代(限制保持不变),但EN 55024尚未被提议的EN 55035取代(测试方法已更改,但限制大致相同) 。至于家用应用,它们使用另外一组的EMC标准:EN 55014-1和EN 55014-2。
最后,让事情更加复杂的是IEEE、CEN、ITSI和CENELEC的政策是每隔几年对每个标准进行重大升级,以使它们「发挥应有的用途和效果」。因此,尽管现行的IEC 62368-1已发布到第三版,但EN和UL 62368-1标准仍在第二版。顺序通常是1:IEC发布新版本(这次为2018年10月4日),然后2:EN/JIS/AS的「本地」版本在6至9个月后发布,最后3:UL/CSA在3至6个月后发布他们自己的版本。
现行的IEC 62368第二版有效期至2020年12月20日,与IEC 60950在同一天撤销。这意味着许多证书可能需要在2020年升级到第三版(要花很长时间才能批准所有的变更),届时整个全球电子业从废止的60950标准转至新标准,测试室的压力也将达到最高点。
下表为目前的标准情况:
RECOM: We Power your Products