RKZE 系列是一款采用标准 SIP7 封装的低成本 2 W DC/DC 转换器。因此适用于预算有限的工业、测试和测量以及大规模应用。RKZE 转换器与 RK 和 RH 转换器系列引脚兼容,提供了将 1 W 高隔离电压升级至 2 W 的简单方法。标准隔离电压为 3 kVDC,而 /H 版本经过工厂测试,隔离电压可达到 4 kVDC。RKZE 转换器提供单路输出或双路输出,并提供可选连续短路保护(标记后缀为 /P)。
| 特性 | RKZE-1215D/H | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 2 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 12 | 
| 主输出电压(V) | ± 15 | 
| 输出路数 | 双路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 66 | 
| 输出电流 2 (mA) | -66 | 
| 隔离电压 (kV) | 4 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | SIP7 | 
| 长度 (mm) | 19.65 | 
| 宽度 (mm) | 7.05 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | EN 55024, EN 55032, EN 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 80 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 非稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RKZE.pdf | Datasheet | |
| RKZE_D.step | 2D/3D | 2019-7-25 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 高性价比、高隔离2W DC/DC转换器 | Official Press Release | 2018-9-3 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| DC/DC Gate Driver Converters | Video |