现代电子组件通常设计为高功率效率,仅消耗几瓦功率。针对此类应用,RECOM 开发了广泛的 II 类隔离 1W-10W AC/DC 电源模块,用于 PCB 安装,可承受 PCB 波峰焊接工艺。这些板载 AC/DC 转换器是完整的电源,无需外部组件即可完全满足安全和 EMC 法规要求,且无需接地。它们提供 85VAC 至 264VAC 或 305VAC 的通用输入电压范围,适用于全球使用。值得注意的是,RAC05-K/480 系列通过扩展的 85VAC 至 528VAC 输入范围,还可从相间运行。
RECOM AC/DC Modules Operate on 480VAC nominal supplies