为了保护连接到配电系统的电气设备免受瞬态电压带来的危险和危害影响,国际电工委员会 (IEC) 实施了 IEC 60204-1 标准,根据设备对瞬态电压的耐受力以及条件要求进行了分类。该标准为《机械安全 - 机器电气设备 - 第 1 部分:一般要求》,定义出四类不同工作电压下的瞬态电压容差。
该表概述了不同的工作电压和类别所容许的瞬态电压阈值。例如,如果一个在 300V 运作的设备能够承受 3500V 瞬态电压,它将归类在 III 类设备。
不同工作电压下的瞬态电压容许值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| 150 | 800 | 1500 | 2500 | 4000 |
| 300 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000 |
| 600 | 2500 | 4000 | 6000 | 8000 |
| 1000 | 4000 | 6000 | 8000 | 1200 |
| 源阻抗 | 30Ω | 12Ω | 2Ω | 2Ω |
表 1:不同工作电压下的瞬态电压容许值
该表概述了不同的工作电压和类别所容许的瞬态电压阈值。例如,如果一个在 300V 运作的设备能够承受 3500V 瞬态电压,它将归类在 III 类设备。