Um die an Stromverteilungssysteme angeschlossenen elektrischen Geräte vor den gefährlichen und schädlichen Bedingungen zu schützen, die durch transiente Spannungen entstehen können, hat die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) die Norm IEC 60204-1 eingeführt, um die Geräte nach ihrer Fähigkeit, Transienten zu tolerieren, zu kategorisieren und Anforderungen für bedingte Anforderungen an Kategorie festzulegen. Diese Norm mit dem Titel „Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ identifiziert vier Kategorien der Toleranz für größenbasierte transiente Spannungen bei unterschiedlichen Betriebsspannungen.
Tolerierte transiente Spannungen |
| Betriebsspannung |
Kategorie I |
Kategorie II |
Kategorie III |
Kategorie IV |
| 150 |
800 |
1500 |
2500 |
4000 |
| 300 |
1500 |
2500 |
4000 |
6000 |
| 600 |
2500 |
4000 |
6000 |
8000 |
| 1000 |
4000 |
6000 |
8000 |
1200 |
| Quellenimpedanz |
30Ω |
12Ω |
2Ω |
2Ω |
Tabelle 1: Transiente Spannungstoleranz bei verschiedenen Betriebsspannungen
In dieser Tabelle sind verschiedene Betriebsspannungen und die tolerierten Schwellenwerte für transiente Spannungen nach Kategorien geordnet aufgeführt. Wenn zum Beispiel ein Gerät, das mit 300 V arbeitet, transienten Spannungen von 4000 V standhalten kann, wird es als Gerät der Kategorie III gelten.
OVC-Anforderungen
Der Hauptzweck der IEC-60204 besteht jedoch darin, zustandsabhängige Anforderungen für Geräte festzulegen, um eine bestimmte Kategorieeinstufung zu erreichen, die eine sichere Verwendung gewährleistet. Wie in der obigen Tabelle angegeben, müssen alle Leistungsgeräte und Verdrahtungen durch eine OVC-Einstufung kategorisiert werden. Basierend auf den Anschlussbedingungen, denen das Gerät ausgesetzt ist, kann es von der IEC gefordert werden, eine bestimmte OVC-Einstufung zu erfüllen. Wenn z. B. eine Roboteranlage direkt an eine Verteilertafel angeschlossen ist, verlangt die IEC-60204, dass die Verdrahtung zwischen der Tafel und den Geräten OVC III (Overvoltage Category / Überspannungskategorie) entspricht und die Stromversorgung innerhalb der Roboteranlage ebenfalls mit OVC III übereinstimmt.
Wenn die Stromversorgung der Roboteranlage nicht die OVC III-Nennwerte erfüllen kann, muss alternativ ein OVC III-Trenntransformator zwischen der Verteilertafel und der Roboteranlage installiert werden. Dabei reduziert der Trenntransformator die Spannung von der Verteilertafel und senkt damit die Anforderungen an die Kategorie der Stromversorgung der Roboteranlage und die Verkabelung auf nur OVC II. In vielen ähnlichen Fällen kann die Auswahl der Stromversorgung Kosten und Platzbedarf für den Eigentümer der Anlage mit sich bringen, wodurch zusätzliche Isolationsgeräte zur Unterstützung der Endbenutzergeräte erforderlich sein können.
Die Installationskategorien gemäß IEC 60204-1:2016 sind unten dargestellt und sind von der geringsten Wahrscheinlichkeit, transienten Hochspannungen zu begegnen, bis zur höchsten Wahrscheinlichkeit, transienten Hochspannungen ausgesetzt zu werden, geordnet:
OVC-III-Stromversorgungen
Aus offensichtlichen finanziellen Gründen hat ein System, für dessen Nutzung keine zusätzlichen Geräte nötig sind, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber alternativen Produkten. Zudem verringert eine verminderte Teileanzahl in kritischen Anwendungen die möglichen Fehlerquellen. Die Verwendung qualifizierter OVC-Netzteile unter den richtigen Umständen erweist sich daher als besonders vorteilhaft. Beide RECOM-Baureihen
RAC05-K/480 und
RAC03E-K/277 von
AC/DC-Netzteilen sind beispielsweise für die OVC-III-Anwendung mit einem ultragroßen Eingangsspannungsbereich qualifiziert. Die Baureihe RAC05-K/480 bietet einen Eingangsspannungsbereich von nominal 100-480VAC mit einer Ausgangsleistung von 5W, einer Isolation von 4kV und einer Ausgangsspannung von 5, 12 oder 15V.
Die kostengünstige Baureihe RAC03E-K/277 hat einen Eingangsspannungsbereich von nominal 100VAC bis zu erweitert 277VAC. Damit eignet sie sich weltweit für Anwendungen der
Automatisierungssteuerung, Industrie 4.0, IoT und für die Haushaltsautomatisierung. Die Wandler der Baureihe RAC05-K/480 können direkt an eine Schalttafel angeschlossen und für zahlreiche Anwendungen verwendet werden, die 5V erfordern, beispielsweise Smart Grid, erneuerbare Energien, Smart Metering sowie Anwendungen im
Internet der Dinge (IoT).
Falls eine Anwendung mehr Leistung erfordert, kann die RECOM-Baureihe
RAC10-K/277 10W Ausgangsleistung bereitstellen bei einem Eingangsspannungsbereich von 85V - 277V sowie Ausgangsspannungen von 3,3V - 24V. Die Netzteile beider Baureihen RAC05-K und RAC10-K eignen sich besonders für stets eingeschaltete Anwendungen und Standby-Betrieb wie Prozessautomatisierung, IoT und
intelligente Gebäudesysteme. Die Baureihe
RAC20-K/277 kann außerdem projektspezifisch konstruiert werden, um OVC-III-Anforderungen ebenso zu erfüllen wie die Baureihe
RACM40-K. Der Einsatz von OVC-III-qualifizierten Netzteilen in stets aktiven IoT-Anwendungen reduziert die Gesamtbetriebskosten, die Stückliste, Produktkomplexität sowie die Installationsanforderungen und kann Ihr Produkt von der Konkurrenz abheben.