首先进行简短的技术说明:在三相主电源中,相相间互成120°角。相间电压如图1所示。VAB的幅度是单相电压VA的√3倍。
图一:三相电源矢量图
在一些工业应用中,交流电经过整流后产生的是不平滑直流电。只要直流电压在输入电压范围内,所有的标准AC/DC转换器都可以正常工作。均方根(rms)交流电压定义为:交流电压在纯阻性负载上产生的热效应和直流电压相等。实际上交流电压峰峰值远高于均方根电压(图2)。如果主电源经过全波整流,那么所产生的直流电压将比标称均方根电压高出√2倍。因此,为了涵盖所有可能的整流三相交流输入电压,转换器的直流输入电压范围必须至少高达678VDC。
图2:全波整流交流波形
为了满足单相和相对相的交流电压,以及全波整流后的电压要求。
RECOM Power推出了RAC05-K/480系列,具有85-528VAC的超宽输入交流电压范围,以及120V至745VDC的直流输入电压范围,因此该系列可满足100V至480VAC或整流后的直流输入电压。超宽输入电压AC/DC转换器有三个主要的应用领域:状态检修(CBM)、智能街道照明以及缺相容错工业系统。
图一:三相电源矢量图
| VA =单相电压(rms) | VAB = 相间电压(rms) |
|---|---|
| 115 VAC | 200VAC |
| 230 VAC | 400VAC |
| 277 VAC | 480VAC |
在一些工业应用中,交流电经过整流后产生的是不平滑直流电。只要直流电压在输入电压范围内,所有的标准AC/DC转换器都可以正常工作。均方根(rms)交流电压定义为:交流电压在纯阻性负载上产生的热效应和直流电压相等。实际上交流电压峰峰值远高于均方根电压(图2)。如果主电源经过全波整流,那么所产生的直流电压将比标称均方根电压高出√2倍。因此,为了涵盖所有可能的整流三相交流输入电压,转换器的直流输入电压范围必须至少高达678VDC。
图2:全波整流交流波形
| 标称单相电压(rms) | 峰值整流电压(DC) | 标称三相电压(rms) | 峰值整流电压(DC) |
|---|---|---|---|
| 115 VAC | 163 V | 200 VAC | 283 V |
| 120 VAC | 170 V | 208 VAC | 285 V |
| 220 VAC | 311 V | 380 VAC | 538 V |
| 230 VAC | 325 V | 400 VAC | 566 V |
| 240 VAC | 340 V | 416 VAC | 588 V |
| 277 VAC | 391 V | 480 VAC | 678 V |
为了满足单相和相对相的交流电压,以及全波整流后的电压要求。
RECOM Power推出了RAC05-K/480系列,具有85-528VAC的超宽输入交流电压范围,以及120V至745VDC的直流输入电压范围,因此该系列可满足100V至480VAC或整流后的直流输入电压。超宽输入电压AC/DC转换器有三个主要的应用领域:状态检修(CBM)、智能街道照明以及缺相容错工业系统。