新型 DC/DC 转换器可简化定制项目

电子电路板上的数字网络覆盖图
RECOM 提供超过 30,000 种现成转换器的产品组合能满足绝大多数的要求。即使如此特定的应用仍需要更多种选择,从细微差异的规格到独一无二的定制设计。

定制分为三个等级:最简单的修改标准品、半定制设计,以及全定制设计。

修改标准品

修改标准品 是以 现成产品 为基础,经过一些微小更改后从几乎完美变身为完美的解决方案。修改标准品的例子有:

  • 输出电压的微小变化,例如:5.0V 变为5.1V
  • 引出线的更改,例如:移除一个引脚以配合现有的电路板。
  • 封装材料的变化,例如:环氧树脂代替硅树脂。
  • 更长或更短的引脚长度,或弯曲 90° 的引脚。

此类要求很容易在 RECOM 的生产线里实现并成为修改标准品。在许多情况下,现有的安全认证和 EMC 认证仍保持有效,节省大量时间和成本。此外,RECOM 过去已有许多修改标准品,因此即使是数据表未给出的规格,能满足特定要求的解决方案可能早已存在。

半定制

半定制 设计是定制化的下一阶段。半定制和修改标准品之间的界限并不总是很明显,因此区分的定义在于更改后是否需要重新进行安全认证。影响安全的组合或分立组件在变更后转换器都几乎要重新认证,例如变压器结构、选择不同的光耦合器或 Y 电容、爬电距离或电气间隙等。

通常可以利用现有的「平台」设计来满足客户要求的规格因为该设计已经有现场验证过的性能和可靠性的优势。这是一种比全定制更经济的做法,降低了风险也加快上市时间同时还简化了安全认证和 EMC 认证的过程。利用现有的库存组件、工具和制造工艺生产出符合成本效益的产品。

全定制电源转换器

全定制电源转换器 专为预期应用而设计,并非以现有产品为基础。设计团队通常不会采用修改标准品的方法,而是从经过验证和测试的架构和现有的生产设施开始打造出独特的解决方案。

接受定制的新标准品

蓝色背景下的各种 RECOM 电源模块
您觉得您的项目需要定制的解决方案吗?在众多的新标准品中总有一个适合您。
DC/DC 转换器的市场不断在发展和变化,RECOM 一直在改善自家产品来迎接新的挑战。RECOM 的 DC/DC 隔离转换器 正在这个改善计划当中,为我们最受欢迎的隔离和 非隔离 DC/DC 转换器推出了更新设计的版本。性能改善来自于先进的电路和制造技术。新的 平面变压器 是由自动化设备置件,灵活的自动化制程可以降低成本,甚至一些新产品在大量生产时也可以降低价格。

现在 稳压设计 使用两个集成电路 (IC), 变压器的初级侧和次级侧各有一个。初级侧 IC 是一个宽输入的推挽式变压器驱动器。输出端有一个次级同步降压方案,在整个负载范围内进行严格调节。同步整流通过用 FET 代替高损耗二极管提高效率,并在控制器的指令下开启和关闭的 FET。

新型号可以从部件编号的「K」尾码轻松辨识,例如SIP8封装的3W RS3K-Z系列是RSE系列的加强版。-K 版本具有 4:1 输入范围和3kV的认证「基本隔离」,而 -E 系列则是 2:1 输入和 3kV 的「功能隔离」。RS3K-Z 还具有更宽的工作温度范围不降额可达+80°C、有更高的效率和更低的隔离电容。

RSK-RUW 系列的2W隔离式 DC/DC 转换器具有 4.5至36 VDC 的 8:1 输入电压范围。该系列有搭配便利的开/关控制、连续短路保护和欠压锁定 (UVLO) 以增加安全性。RSK-RUW 提供 3kVDC/1min 基本隔离,不降额工作温度范围为 -40°C 至 85°C,非常适合在要求苛刻的工业环境中使用。

定制优势和简化的设计周期

这种新架构的另一个好处是它简化修改定制 DC/DC的设计,缩短设计周期并降低测试要求。在某些情况下有新产品就可以不用定制。以前需要定制解决方案但现在标准品在规格更新之后就可以满足应用要求。例如,RSK-RUW 将输入电压范围增加到 8:1,从而扩展标准品的应用范围。

即使仍有定制需求,新架构也可以让设计人员选择修改标准品而不是采取半定制或全定制的方式。许多新的转换器已通过 IEC/EN62368-1 认证从功能隔离升级到基本隔离。这省去了因为更换隔离变压器而需要再次经过冗长的认证过程,大幅缩短设计周期。新设计还可以在不改变变压器绕组的情况下适应输出电压的变化,只需改变两个内部电阻的值即可。

以上提到的新型 DC/DC 转换器只是您在未来几个月内会看到的其中一种新系列设计。如需了解更多信息,请联系 RECOM。
  系列
1 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
重点
  • 4:1 宽输入电压范围
  • SIP8 封装
  • 连续短路保护
  • 没有最低负载要求
2 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
  • 2:1 宽输入范围
  • 2 kVDC/1 s 隔离电压
  • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +75 °C
  • 工业标准引脚排列 (SIP8)
3 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
  • 4:1 宽输入范围
  • 2 kVDC/1 s 隔离电压
  • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +75 °C
  • 工业标准引脚排列 (SIP8)
4 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
  • 8:1 宽输入电压范围
  • SIP8 封装
  • 连续短路保护
  • 没有最低负载要求