若涉及到电子控制开关时,您需要一种材料在关闭时具有高击穿电场(例如阻断电压),开启时导电通道具有极低电阻,这就是为什么WBG材料能够成为出色的半导体器件。您可能听说过其他WBG半导体如碳化硅 (SiC)、砷化镓 (GaAs) 或氮化铝 (AlN)。
图 1 –宽带隙材料与硅的性能指标基准雷达图,由 PowerRox [1] 提供
GaN 还有一些有趣的特性,让它在各方面更具吸引力。它的电子迁移率和熔点分别实现了高电流通道和更高的温度(或在相同或更低的温度下提高可靠性)。
制成晶体管时与硅基金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)相比,该器件具有更低的栅极电荷和等效通态沟道电阻(RDS_ON)。虽然GaN的开关类型很多,但我们将重点放在有高电子迁移率的GaN晶体管(以 HEMT 为例,其结构如图 2 所示)。栅极激活后,电流非常快地通过GaN 浅层,亦称为二维电子气(2DEG)[2],如图中的虚线所示。
当速度过快时
WBG开关速度可以很快,而且是真的很快。其实它们与我们在教科书中首次了解的那种理想开关非常接近,例如零转换时间。转换能那么快是因为 GaN 等材料有极低的栅极电荷和极高的电子迁移率。即使在一些相当高功率的应用中,开启和关闭转换也可以在纳秒之内发生(1 ns = 10-9 秒)。
栅极驱动的挑战
WBG栅极阈值电压 (V
th)往往低于对应的 Si 并且具有更低的绝对最高电压水平,因此若要在栅极驱动上发挥 GaN 的潜力、稳健地设计和实施此类解决方案的话将经过相当艰难的学习过程。市场上有各种各样的解决方案来应对这些挑战,从集成
栅极驱动器(甚至全功率级)到完全合格的电源模块。
由于高转换率 (dV/dt) 作用在开关的栅源电容(又名为米勒电容或 C
GS)),栅源电容可以向栅漏电容(C
GD)施加电位而触发不必要的导通而有击穿或误导通的风险,因此必须更加注意栅极驱动电路。如果是在同步设备导通的情况下发生这种情况,就有可能发生击穿(也称为交叉传导)。最好的情况是降低有效效率,而最坏的情况则是导致
DC/DC 转换器故障。
不同种类的 GaN 可能具有不同的栅极驱动要求,这可能是使用 GaN 组件进行设计时面临的最大挑战之一。有些可以直接驱动并且是常关器件,有些使用所谓的共源共栅配置,其中使用增强型(常闭型)MOSFET来驱动GaN 器件的耗尽型(常开型)栅极。有些可能需要负或偏置栅极驱动电压。 因此,即使是由自己设计 DC/DC 解决方案,获得合格的 GaN 驱动器是非常有利的。
丰富的资源
外面有大量资源可以用来学习如何获取和实施 GaN 解决方案,有些资源已在前文提供。如果您不熟悉 WBG 和 GaN 解决方案,请充分利用它们来协助您学习。您需要经过好几代的设计和测试才能真正做出稳健的 GaN 设计,尤其如果您是刚接触该领域的工程师。
最后再一次提醒,GaN 不是 Si 的直接替代品,因此不应朝这个方向研究!早期人们在研究如何在电源中使用 GaN 时就已学到了教训甚至让他们质疑WBG的可行性,因为当时没有重视谨慎布局实践和稳健栅极驱动设计的重要性。
参考文献
[1] E. Shelton, P. Palmer, A. Mantooth, B. Zahnstecher, G. Haynes, “WBG Devices, Circuits and Applications,” APEC 2018 Short Course, San Antonio, TX, March 4, 2018.
[2] Wikipedia contributors, "Two-dimensional electron gas," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Two-dimensional_electron_gas&oldid=955419012 (accessed May 27, 2022).
[3] “eGaN® Technology," EPC FAQs. [Online]. Available: https://epc-co.com/epc/FAQ/eGaNTechnology.aspx.
[4] Wikipedia contributors, "Nyquist–Shannon sampling theorem," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem&oldid=1086141927 (accessed May 27, 2022).
[5] “GaN Integration for Higher DC/DC Efficiency and Power Density," EPC Application Note AN018. [Online]. Available: https://epc-co.com/epc/DesignSupport/ApplicationNotes.aspx.