定制化电源解决方案:AC/DC 与 DC/DC 设计

在评估标准电源产品并判断是否需要定制化设计时,理解电源设计的核心考量因素至关重要。 电源市场复杂且动态多变,需要采用多样化方案来满足广泛的应用需求、不断提高的能效标准以及持续更新的法规要求。尽管 RECOM 提供超过 30,000 种标准产品,但部分特殊应用场景仍需量身定制的解决方案 —— 即完 全定制化方案

电源设计:非勇者不可为

数十年前,电源设计是一项相对简单的任务。当时的电源以线性拓扑为主,典型电源的前端由变压器、全波桥式整流器和大容量滤波电容组成。这种线性设计简单可靠,若非稳压电源能满足需求,其效率也相当可观。但一旦加入稳压功能,效率便会大幅下降。线性稳压器通过调整调整管(功率晶体管)两端的电压来控制输出电压,这会产生大量热量,导致效率最低可降至 60%。

开关电源拓扑的出现改变了这一局面。通过将输入直流电压斩波为高频开关电压,以获得所需的输出电压和电流,功率晶体管大部分时间工作在高效的 “导通” 或 “关断” 状态,从而最大限度地减少功率损耗。开关电源的架构形式多样,随着时间推移,涌现出众多开关拓扑,每种拓扑在特定应用中各有优劣。目前常见的选项包括升压、降压、升降压、丘克(Ćuk)、反激、正激、全桥、半桥、推挽、SEPIC、同步降压、双开关正激、温伯格(Weinberg)和泽塔(zeta)拓扑等。

此外,日益严格的法规要求大多数 AC/DC 设计必须增加前端功率因数校正(PFC)级。对更高效率的追求推动了设计复杂度的提升,从早期的无源 PFC,到传统的升压转换器,再到近年来的图腾柱拓扑。同时,功率器件的种类也在不断增多。双极晶体管已基本被各类 MOSFET 技术取代,硅材料之外,碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)也成为重要的功率器件材料。

如今,开关电源的工作频率已达到兆赫兹(MHz)级别,效率可轻松超过 90%。但这种性能提升也大幅提高了对设计人员的要求,他们现在必须掌握多种技术:高频磁学、热管理、电磁兼容性(EMC)、开关晶体管技术、印刷电路板布局、数字与模拟控制理论等。

AC/DC 与 DC/DC 转换器设计考量因素

DC/DC 转换器可提供特定电压水平,同时实现输入电路与输出电路之间的隔离。这些多功能元件能为单块电路板上的所有电子元件提供所需电压。DC/DC 转换器提供的隔离功能可确保符合安全法规,并解决干扰和故障保护等问题。此外,这些转换器还为分布式电源架构系统提供了简洁灵活的解决方案。

DC/DC 转换器模块的设计通常旨在实现以下一项或多项目标:

  • 使次级负载与初级电源匹配
  • 实现初级电路与次级电路之间的隔离
  • 提供故障、短路或过热保护
  • 简化安全、性能或 EMC 法规的合规流程

RECOM 的 DC/DC 转换器解决方案

RECOM 的非稳压 DC/DC 转换器专为通用型电源隔离和电压匹配应用设计,可在 - 40°C 至 + 85°C 的宽工业温度范围内无降额运行。

RECOM 的稳压 DC/DC 转换器工业应用的理想选择,能够承受高容性负载,即使在输入电压突然变化时也能保持稳定的输出电压,且同样可在宽温度范围内无降额工作。

DC/DC 转换器关键规格 说明
输入电压范围 转换器在工作温度范围内保持全额性能的电压区间
负载调整率 在指定输出负载范围内,输出电压的变化百分比
线路调整率 输入电压发生特定变化时,输出电压的变化百分比
输出电压精度 输出电压与标称规格的接近程度
纹波与噪声 开关周期内输入或输出端的电压跌落和高频噪声
输入输出隔离 输入电路与输出电路之间的绝缘强度
绝缘电阻 输入电路与输出电路之间的电阻值
满载效率 25°C 环境温度、100% 负载条件下,输出功率与输入功率的比值
温度漂移 环境温度每变化 1 度,输出电压相对于标称值的变化百分比
开关频率 转换器开关电路的工作频率,纹波频率通常为该频率的两倍
空载功耗 输出负载为零时,开关电路消耗的能量(会限制整体效率)
隔离电容 变压器初级绕组与次级绕组之间的寄生电容
平均无故障时间(MTBF) 根据 MIL-HDBK-217F 标准,在 25°C 及最高工作条件下计算的可靠性指标

AC/DC 转换器的法规要求

除安全、高性价比、高能效、高可靠性和紧凑型设计外,AC/DC 转换器还必须满足关键法规要求。RECOM 的最新设计注重全负载范围(包括空载和轻载条件)的高效率,以符合这些法规。AC/DC 和 DC/DC 转换器均需满足安全、EMC 和能效标准,确保符合地区和全球法规要求。以下是主要法规要求:

安全法规

电源会产生和处理具有潜在致命风险的电压和电流,因此安全认证是电源设计的关键环节。确保符合适用的安全标准,对保护设备和使用者至关重要。

Safety and certifications table

EMC 法规

出色的电磁兼容性(EMC)对开关转换器至关重要,可防止高频噪声干扰周边元件。在欧洲,EN 50222 标准规范传导发射和辐射发射,该标准将设备分为两类:

  • A 类设备:适用于商业、工业或办公环境
  • B 类设备:专为住宅环境设计

在美国,对应的标准是 FCC 第 15 部分,该标准同样对发射进行规范,以确保设备在不同环境中正常工作。

能效法规

为节约资源和减少浪费,全球各国政府均实施了能效法规。对于外部电源,这些法规包括空载功耗和各负载水平下的能效标准。

主要全球法规包括:

  • 美国能源部(DoE)VI 级标准:当前能效基准
  • 中国、欧盟、澳大利亚、加拿大等地区的法规(通常以 DoE 框架为蓝本)

80 PLUS 计划进一步对个人电脑和服务器电源的能效进行分类,分为六个等级(从 80 PLUS 标准级到 80 PLUS 钛金级)。其中钛金级要求:

  • 10% 负载时能效达 90%
  • 20% 负载时能效达 92%
  • 50% 负载时能效达 94%
  • 100% 负载时能效达 90%

钛金级认证电源还需在 20% 负载时实现至少 0.95 的功率因数校正(PFC),以确保电能高效利用。

行业特定法规

部分行业对电源设计的要求超出了通用安全和能效法规。例如,医疗电源必须符合严格的 ES/IEC/EN 60601-1 第三版标准。该法规对安全性提出了更高要求,并对电磁干扰(EMI)设定了更严格的限制,以确保电磁兼容性合规,其要求远高于商业或工业设备标准。

电源设计的新兴趋势

在更严格的法规标准和不断提高的客户期望推动下,电源市场持续发展。为满足这些需求,新技术不断涌现。
近期趋势包括:

  • 宽带隙器件:碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等材料凭借其卓越的能效、开关速度和热性能,正越来越多地取代功率应用中的硅 MOSFET 和 IGBT
  • 先进拓扑:由宽带隙器件支持的图腾柱 PFC 等设计,可实现更高效率并简化电路
  • 创新封装:三维封装技术将内部元件集成,以提高功率密度并改善 EMC 性能

探索定制化电源设计

尽管 RECOM 提供超过 30,000 种标准 DC/DC 和 AC/DC 产品,但部分应用场景仍需定制化设计。定制化范围可从轻微的规格调整到完全定制的解决方案。

RECOM 提供三个级别的定制化服务:

  • 标准产品修改:对现有产品进行小幅改动,如调整输出电压或引脚配置
  • 半定制设计:更实质性的改动,通常需要对安全关键元件进行重新认证
  • 完全定制设计:为特定应用需求量身打造的全新产品

标准产品修改:特点

最简单的定制化级别是对现有标准产品进行改动。RECOM 和 PCS 产品目录中的产品常根据客户的简单需求进行修改。 常见修改包括:

  • 调整输出电压(如从 5V 改为 5.7V,以适配 OR-ing 二极管)
  • 更改引脚配置
  • 更换封装材料
  • 调整引脚长度(加长或缩短)

这些需求通常易于实现,属于标准产品修改范畴。在大多数情况下,现有的安全和 EMC 认证仍然有效,可显著降低成本和开发时间。RECOM 拥有丰富的标准产品修改经验,产品目录中可能已存在满足特定需求的修改后产品。

标准产品修改应用示例:引脚配置更改

RECOM 的 RHV2RHV3系列 DC/DC 转换器专为高压工业应用设计,如高真空系统、静电过滤器和 X 射线发生器。这些转换器具备加强绝缘,经认证可承受 20kVDC 或 12kVAC 的隔离电压。某客户需要将 RHV2-0505S/R20 用于高压应用,但要求输入 / 输出引脚间距大于标准的 30.5mm。解决方案包括:

  • 取消 14 号引脚,更改次级侧引脚配置
  • 将 15 号引脚重新分配为 - Vout,使爬电距离和电气间隙额外增加 2.54mm,超过 33mm

由于引脚重新分配已包含在产品的测试报告规格中,客户可保留现有的 IEC/EN 61010-1 认证(适用于测量、控制和实验室用电气设备的安全要求)。

标准引脚配置修改

图 1:通过修改标准引脚配置,满足了客户对增加电气间隙和爬电距离的需求(来源:RECOM)

该修改过程简单,仅需调整内部印刷电路板(PCB)和标准操作程序(SOP)。因此,修改后的标准产品按正常定价交付,无额外定制费用。

半定制设计:特点

半定制设计是标准产品修改之上的下一级定制化服务。半定制与标准产品修改的关键区别在于,改动是否需要进行安全重新认证。若修改影响安全关键元件或设计要素(如变压器结构、光耦合器或 Y 电容选型、爬电距离和电气间隙),则几乎总是需要进行新的认证流程。

在许多情况下,可利用现有平台设计满足客户规格要求。这些设计具有经过验证的性能和可靠性,是完全定制解决方案的高性价比、高效率替代方案。通过利用内部库存元件、工具和制造流程,半定制设计可简化产品安全和 EMC 认证,降低风险并加快上市时间。

半定制应用示例:电外科发生器

某客户需要一款用于内窥镜和腹腔镜手术的高频发生器。该系统支持所有常见的手术能量形式(单极、双极、超声和先进双极),是医疗市场中的独特解决方案。

该设计面临多项挑战:

  • 宽输入电压范围
  • 有限的安装空间
  • 医疗安全认证要求
  • 高可靠性要求

提出的解决方案是修改后的 RACM1200-48SAV/ENC,将标准产品的 1.2kW 负载提升至 2.2kW 峰值负载。主要设计修改包括:

  • 倍增大容量电容
  • 修改浪涌电流电路
  • 升级开关元件
  • 重新设计机械布局

这种半定制方案满足了客户的规格要求,同时保持了成本效益并最大限度地缩短了开发时间。

什么是完全定制设计?

完全定制电源转换器是专为客户应用设计的产品,不基于任何现有产品。但设计过程并非从零开始,而是会酌情利用经过验证的构建模块和现有生产基础设施,以简化开发流程。

典型定制设计项目的阶段

定制设计项目的阶段

典型的定制设计项目遵循以下阶段:

阶段 说明
项目提案 客户提交初步需求,详细说明技术要求(如功能规格、性能需求、技术标准、物理尺寸)和商业因素(如预算、预计产量、目标成本))
项目评估 分析技术要求的可行性、可制造性和资源可用性。若现有产品无法满足需求、研发、测试和生产成本可接受,且项目产量值得投入资源,则认为项目可行行
项目计划 制定全面计划,概述项目进度、资源分配和各阶段里程碑
原型开发 制作原型以验证是否符合功能规格。规格可能在该阶段有所调整。初步批准后,生产至少 50 台试生产原型,用于统计有效的性能和应力测试
设计验证测试(DVT)和生产验证测试(PVT) 这些测试对项目成功至关重要。RECOM 提供数据手册和测试文档,以证明设计在所有预期运行和故障条件下的可靠性。测试包括:

  • 电气和热应力测试
  • 安全工作区测试
  • 长期老化测试
  • 冲击和振动测试
  • 生产容差测试

RECOM 的自动化测试实验室配备网络化测试站,可快速评估不同环境条件下的产品性能
生产和认证计划 一旦 DVT 测试进展到足以启动设计冻结,便开始实施生产计划。包括元件采购、定制外壳订购、印刷和包装。将生产就绪的原型提交给认证机构(UL、IEC、EN、CB 报告)审批
生产 建立生产线,制造、测试并向客户交付最终产品
变更管理 产品生命周期中不可避免会出现变更。技术标准更新(通常每三年一次)或关键元件供应变化可能需要进行设计修改。这些变更通过产品变更通知(PCN)进行管理。产品生命周期(PLC)文档将保留至客户确定产品退市为止

RECOM 在完全定制设计方面的专业能力

RECOM 的完全定制设计功率范围从低于 1W 到数千瓦,奥地利、意大利、台湾和中国的工程团队可支持各种规格要求。意大利的 RECOM 电力系统(RPS)专注于大功率单相和三相 AC/DC 转换器、DC/DC 转换器、电池充电器 / 维护器、PFC 前端和逆变器,这些解决方案专为工业医疗、能源、航空航天、铁路和军用商用现货(COTS)市场量身打造。

RPS 利用最先进的设计技术,以具有竞争力的成本提供高功率密度和高效率产品。全面的安全认证和 EMC 合规测试(内部预合规测试或第三方认证)确保最终产品符合所有法规和运行标准。

完全定制应用示例:PCS 型号 SD7008

近年来,全球对甲醇和氢气作为替代燃料的兴趣激增。某客户专注于为多个行业的移动和固定应用提供燃料电池解决方案,需要一款高效率系统从燃料电池为电池充电。该系统需输出约 7000 瓦功率,同时满足输入电流跟踪(ICT)、液冷和 CAN 接口兼容性等附加要求。

客户最初的内部解决方案采用多个 PCB 模块并联运行,虽能正常工作,但效率仅为 92%,未能满足要求。此外,由于布局设计复杂且要求严苛,在管理高达 220A 电流的同时维持 ICT 功能面临巨大挑战。为解决这些问题,PCS 团队开发了 SD7008—— 一款基于并联级联、重叠升降压拓扑的非隔离式转换器。该设计可提供可调输出电压,输出电压可低于、等于或高于变化范围较大的输入电压。关键特性包括:

  • • 效率超过 97%:通过先进半导体技术实现
  • • 输入电流跟踪(ICT):完全集成,满足客户规格要求
  • • 液冷:采用液冷技术增强热管理
  • • CAN 接口:升级至 CAN J1939 标准,兼容现代通信协议

该设计利用了现有的开关拓扑概念,实现了快速开发,同时显著提高了效率。液冷系统和更新后的接口集成高效,项目周期仅为 12-14 周,满足了客户的时间和目标价格要求。

哪种定制方案最适合你的设计?对比分析

评估非标准设计方案时,需权衡各级定制化服务的优缺点。以下表格总结了标准产品修改、半定制和完全定制设计的关键考量因素:

类型 定制化程度 复杂度 周期 额外成本
标准产品修改 有限 简单 数周 低或无额外成本
半定制 灵活但有限制 中等 数月 低额非经常性工程(NRE)成本;可能涉及重新认证费用
完全定制 开放 复杂 数月 取决于产品;高额非经常性工程(NRE)费用和新认证成本

各级定制化服务均有独特优势和取舍。标准产品修改适合快速、高性价比的调整;半定制设计为特定需求提供更高灵活性;完全定制解决方案虽更复杂,但能为独特应用提供极致灵活性。。

为何选择 RECOM 承接你的定制项目?

除丰富的标准产品系列外,RECOM 还提供全面的定制化选项,包括完全定制、半定制和标准产品修改。凭借中国、台湾、奥地利和意大利的工程团队,RECOM 利用深厚的产品开发专业知识,打造符合特定要求的全新设计,支持高效规模化生产。

高性价比解决方案

半定制设计和现有产品修改以极具竞争力的价格提供。RECOM 通过利用具有规模经济优势的自动化生产线,保持较低的修改成本。通过重用现有工具、生产设备和大量现场元件库存,RECOM 确保成本效率和快速交付。

经过验证的平台设计

RECOM 拥有强大的平台设计库,尤其是通过其意大利姊妹公司 PCS(专注于快速交付、大功率和完全定制解决方案)。这些平台设计可轻松适配特定应用,通常无需大量开发或重新认证成本。

多样化的定制化选项

RECOM 的定制化和修改服务涵盖广泛的产品类型,包括:

  • 低功率至大功率 AC/DC 和 DC/DC 转换器
  • 电池充电器和维护器
  • AC 逆变器
  • PFC 前端

这些解决方案服务于工业、医疗、能源、航空航天、移动出行和军用商用现货(COTS)等关键行业。完全定制和半定制产品均可提供所有必要的安全和 EMC 认证,满足客户规格要求。

与我们合作

面对众多选项,最简单的方式是联系 RECOM 工程团队,我们可以携手合作,为您的独特需求开发最优解决方案。