适用于12V至48V电池应用的1”x1” 高性价比 8W DC/DC转换器

RECOM REC8E 系列
RECOM宣布推出REC8E系列高性价比1”x1” 封装的8W DC/DC转换器。该系列提供三种输入电压范围,包括适用于48V锂离子电池和LV 148应用的20-60VDC。

RECOM推出专为电池供电应用设计的REC8E系列高性价比、高效率的8W DC/DC转换器。提供三种输入电压范围:9-18V(12V系统)、18-36V(24V系统)和20-60V(48V系统),后者符合LV 148对车辆48V锂离子电压的要求。电池电压低于安全水平时,欠压锁定功能会自动关闭转换器以避免深度放电造成的损坏。转换器提供受保护的5V、9V、12V、15V、+/-12V和+/-15V输出电压。稳压输出的模块可在-40°C至+75°C的宽温度范围内驱动高容性负载,而无需降额。标配开/关控制引脚,以在关机模式下将电源电流降至小于0.7mA。

REC8E的EMI非常低,仅需简单且低成本的外部组件即可满足EN 55032 class A或class B的排放要求。隔离电压为1.6kV/1分钟。转换器通过UL/IEC/EN 62368-1认证。

REC8E系列采用工业标准1”x1”非金属薄型封装,适用于高密度PCB。

RECOM创新经理Steve Roberts表示:「我们Econoline系列最新加入的这款产品是性能和价值的完美结合,它适合电动汽车、工业以及测试测量设备中48V锂离子输入的应用」。
应用
  系列
1 DC/DC, 8 W, THT REC8E Series
重点
  • 8 W 紧凑型 1x1” 封装尺寸
  • 2:1 输入电压范围
  • 12、24 和 48 VDC 标称电压选项
  • 通过 UL/IEC/EN62368-1 + IEC60950-1 认证(待批)