2024-9-11 - 9-12,
VCC Vogel Convention Center, Max-Planck-Str. 7/9, D-97082 Würzburg
Power of Electronics versammelt im kommenden Jahr am 11. und 12. September 2024 fünf Spezialkonferenzen, die sich angefangen von der effizienten Stromversorgung über die intelligente Nutzung von elektrischer Leistung, effektiver Elektronikkühlung, neuester Relaistechnik, bis hin zur geordneten Abführung der überschüssigen Energie erstrecken.
Die teilnehmenden Entwickler und Ingenieure erwarten fünf unterschiedliche, auf die einzelnen Aufgabenfelder fokussierte, Vortragsprogramme und eine gemeinsame Ausstellung mit den jeweiligen Spezialunternehmen und Komponentenanbietern.
Steve Roberts, Innovation Manager bei RECOM wird auf dem Forum Stromversorgungen einen Vortrag zu DC/DC-Wandlern halten.