多年来,AC/DC转换器已经变得更加高效,尺寸缩小,与电子设备小型化的总体趋势相吻合。板载AC/DC遵循着相同的道路,但是随着尺寸的减小和功率密度的增加,安全性和散热等性能成了问题。
实际设计限制
缩小尺寸的实际限制是最小的安全间距,例如IT和媒体设备的EN 62368-1以及家用电器的EN 60335-1标准要求输入和输出之间的最小间距为9mm,而250VAC系统中的最小间距为4mm。这是针对最恶劣的污染程度和材料类别的标准,可以透过封装设备、带涂层的PCB以及具有相对漏电起痕指数(CTI)的材料来加以放宽,但它说明了「安全的」默认爬电距离对爬电距离是25mm的转换器来说没有实质意义。因此必须仔细设计以充分利用妥协规格,并通过在PCB上开槽或在关键组件上添加分隔器或绝缘帽套来确保规范的最小距离要求。
爬电距离和电气间隙的要求在变压器中也面临一些问题。大功率的大型变压器可以在绝缘挡墙内缠绕标准漆包线,以保证从初级到次级绕组的爬电距离达到6mm。低功率的变压器,线轴的绕线宽度可能只有几毫米,这显然是不行的。解决方案是使用符合安全等级的三重绝缘线(TIW),该电线具有重叠的螺旋缠绕层,保证任何地方都至少有三层绝缘。然而形成EMI屏蔽仍是一个问题,有些设计使用TIW半圈绝缘层,其一端未端接但会经过谨慎的绝缘处理。
难以小型化的器件包括输入中的大容量存能电容器。它有提供平滑直流总线电压的功能,并在电源中断期间提供「维持」所需的能量。常见的专业要求是从115V或230VAC的标称输入电压保持20ms的运行时间(一个主电源周期为50Hz)。例如,电容器在115VAC整流下所看到的电压平均约为150V,电源频率纹波约为20V。电源中断时电容会放电,同时转换器必须在输入断电的情况下持续运行20ms。实际上,转换器可以在低至70V的电压下工作,因此如果使用效率为75%的5W输出转换器,您可以计算出需要20ms的能量的电容能量损耗:
方程式1
需要一个18pF的电容,该电容要在400V的额定电压下获得最高的AC输入。铝电解电容是最小的类型,即使高温版本也只有约3cm3。适用于许多反激电路要有20ms的维持时间,经验法则是,对宽输入范围的最低要求为2µF/W,对230V标称电压则为1µF/W。任何小于此的电容值都会使问题变得更糟因为纹波电压反而会更大,从而减小了电压裕度并导致输出电压骤降的电源故障。
板载AC/DC转换器产生的传导EMI电平接近大功率产品,因为共模噪声不会随着功率变化,而是由于内部dV/dt高电平通过杂散电容耦合而产生的,每个设计都会发生。因此简单的低功率设计可能需要比转换器本身更大的EMI滤波器才能满足排放标准。控制IC设计人员使用谐振或半谐振拓扑和技术(如频率抖动)控制dV/dt来解决该问题,这个技术可以降低标准测量接收机带宽中的平均EMI。
板载AC/DC转换器通常是一个没有初级接地的Class II设备,但它们的输出通常会在实际应用中接地来为共模传导噪声提供路径。初级到次级的Y电容有助于减少高频干扰,但不能加到太大因为如果输出未接地,危险的交流电流可能使用户触电。某些家用标准(例如EN 60335)要求非常低的电容值并且要串联两个Y电容以预防其中一个故障。在微型封装内安装两个串联电容,同时每个电容在引脚之间都保留足够的安全爬电距离是非常困难的,通常都让使用者自行添加以符合EMC标准。
模块化解决方案
RECOM接受了设计低成本、工业规格的板载AC/DC转换器的挑战。转换器的系列规格为1W至30W,工作电压至少为85VAC至264VAC。有些还包括305VAC。5W的产品,
RAC05-K/480的最高工作电压为525VAC。转换器可提供高达5000m的额定海拔高度,最低的工作温度为-40°C,最高+90°C(降额)。行业领先的新3W转换器的尺寸为22.5mm x 27.94mm x 18mm,20W版本也仅25.4mm x 50.8mm x 23mm。特别的是,该系列包括圆形封装的3W、18W和30W。可用于标准、嵌入式、壁挂式安装,其中超薄型3W部件仅11mm高。该系列中的所有部件均获得EN 60950或EN 62368 ITE安全认证,大多数有EN 60335家用电器认证,而18W和30W圆形转换器具有医疗认证以及有线连接。图4总结了系列规格。
图4:RECOM板载AC/DC转换器规格