3D 电源封装 (3DPP®) 之进程

电路板上发光的元件
先进的电源封装技术促进了电源转换和电源管理解决方案的发展,受益于大量先进的(SOTA)技术,可以集成到高度密的集成组件中。3D电源封装(3DPP)技术使得模块的封装尺寸、重量以及功率与成本比(SWaP-C)达到最佳,同时仍能受益于商用现货的(COTS)供货方案。凭借RECOM 3DPP技术使得产品具有最佳质量、高可靠性和量产化是一场全面的胜利。

何谓三维电源封装(3DPP)?

在电子世界中,几乎所有市场或应用空间为了将系统性能最大化都高度依赖电源子系统,其中包括所有电源、电源转换设备、滤波器、保护装置和互连(连接器、电线、电缆、电路板走线等)。因此,重点和特征就在于尺寸、重量和功率指标(又称作SWaP,与成本指标结合时则为 SWaP-C)[1]。

在不断追求优化 SWaP-C 的锦囊里,最好的法宝是先进的封装技术,特别是 特别是三维电源封装 (3DPP)领域。3DPP 是一种新的尖端组装工艺,达成最大的功率密度和最小的占地面积。当应用在表面贴装 DC/DC 转换器时,3DPP 可将高性能与最大功率密度和最小面积相结合。因此电源产品会比其他电源转换模块小得多,并且在不占用昂贵的占地面积下仍非常高效 [2]。
RECOM 5V DC/DC 3D 电源封装板
图 1 – 利用 3D 电源封装 (3DPP) 的 DC/DC 解决方案示例 [3]
3DPP 技术通过将固有组件直接安装到引线框架上消除了对内部印刷电路板 (PCB) 的需求,从而减少转换组件所需的空间。举一个数量级的例子,新推出的 3DPP 开关稳压器RPX-1.0 的尺寸仅 3 mm x 5 mm x 1.6 mm,几乎与集成电路 (IC) 一样小。

尺寸的减小使工程师和设计人员可以采用更流线型的集成电源转换PCB,无需追求昂贵的定制转换器设计。3DPP技术让部件能有多种封装类型,包括焊盘网格阵列 (LGA)、鸥翼型、四方扁平无引线 (QFN)、铜柱凸块及焊球,为空间受限的应用带来极大的转变。

RECOM 提供很好的概述来介绍这方面的价值主张和最新产品[3]。下图是为简化测试平台和加速产品上市而提供的评估示例。

实现 DC/DC 转换器小型化

为了更好地了解 3DPP 和其他先进封装技术如何持续推动 DC/DC 转换器的小型化,明智的做法是先深入地研究各种封装以及组件技术的进程。

将原本分立的零件组合成一个组件并不是一个新的概念,但这种方法在过去几十年里有了很大的蜕变。在电源解决方案中,集成模块通常指的是分立式组件被紧密地装在薄薄的 FR-4 上面(也称为 PCB),然后用某种塑料或金属盖覆盖封装。这些盖子主要是为了美观,给人一种单独的、类似 IC 组件的错觉,而金属盖也可以在电磁干扰 (EMI) 或热缓解方面发挥实际作用。

随后发生了将这些分立式组件集成到现在被称之为异构集成的过程。电气电子工程师协会 (IEEE) 电子封装协会 (EPS) 异构集成路线图 (HIR) 针对异构集成的定义如下:

「异构集成是指将单独制造的组件集成到单个更高级别的封装之中,以提高功能和改善操作特性。」 [4]

HIR 是众多利益相关者、行业领导者以及研讨会和会议记录的结晶,是该领域最先进技术 (SOTA) 的颠峰之作。虽然全面的概述会超出本博客的讨论范围,但一些特定于电源转换器和解决方案的关键驱动因素仍值得重视。回想一下在本文一开始有谈及优化 SWaP的推动力。虽然比较可以想象减小尺寸和重量的背后原因,但提高功率密度的动力和实现该目标的策略可能就没那么明显。

大多数的开关电源拓扑(即是使用精心控制的开关来调制从一个电压到另一个电压的电源转换的拓扑),关键的品质因数 (FOM) 驱动尺寸与电源转换器的开关频率有关。为了避免列出转换器设计或组件计算和开关频率之间关系的一连串方程式,简单的谷歌搜寻会产生大量输入,所以有一些经验法则需要考虑。开关频率与储能和滤波器组件(即变压器、电感器、环形线圈、扼流圈、大容量、电解电容和安规电容等)的尺寸成反比,这些组件通常决定电源的整体尺寸和重量(甚至可能是整个系统的尺寸和重量的主要贡献者)。

较长互连的电感寄生效应和较高开关频率引起的快速电流转换 [v(t)=L*di/dt] 会对转换器的控制方案或传动系统造成灾难性的电压尖峰(也称为瞬态)。系统的导体自然分离而产生的电容寄生效应和高开关频率引起的快速电压转换 [i(t)=C*dV/dt] 会导致极糟的能量存储和循环电流,而这些电流会在任何环节中以不受欢迎的方式冒出来。

电力电子设计越来越多使用宽带隙 (WBG) 功率半导体(即氮化镓或 GaN、碳化硅或 SiC 等),这也带来了最好和最坏的一面。WBG 器件能显着提高开关频率以及更高的热 FOM(增强可靠性和功率密度),但同时也可能具有陡峭的学习曲线以搭配改善后的功率密度 FOM。虽然超出了讨论范围,但应该注意的是即使光是 WBG 器件的栅极驱动器电路就可能复杂得多因为开关速度和瞬态都提高了,这与传统硅功率半导体的设计规则是背道而驰的 [5]。可访问此处以阅读这类挑战的概述和文献。虽然这肯定是会在未来深入讨论的话题,但要提醒的是高频磁性材料的进步让 WBG 解决方案有了关键的推动力,并且由于该领域的研究空白,在过去十年中受到了重点关注(请参考本网页底部的免费研讨会会议记录)。

由于对减小封装尺寸的需求、封装引起的寄生效应以及支持半导体的 SOTA 有了更深的理解,我们的焦点就可以转到能够支持和有助于 3DPP 产品的异构集成的其他组件上。缩小整体电源解决方案等同于也要缩小其他有源器件(IC、开关)和无源器件(电阻器、电容器、电感器、二极管),并嵌入异构排列中使它们更靠近。在某一时刻,甚至内部封装互连(即引脚、凸点、焊盘等)也会变得困难并引发不需要的寄生效应。现在有许多可以嵌入无源和有源器件的技术。虽然不会在此深入探讨,但值得注意的是使用平面磁体已发挥了巨大作用。这指的是将传统的磁性组件,也就是将线圈绕在大磁芯上,转变为使用围绕在磁芯材料的 PCB 走线以得到更干净、可严格控制,同时也是可重复且坚固的磁性组件。[6]
标注元件的半导体封装横截面
图 2 – RECOM RPX 系列负载点 (PoL) 转换器的 3DPP 概念
如同任何重大技术的突破一样,必须要解决不少挑战。将许多传统的分立制造流程结合在一起需要自适应供应链和学习曲线。子组件可能需要额外的流程步骤,因此可能需要前往不同地方,或者将流程合并成一体的操作,而流程自我蚕食可能会存在学习曲线和相关的操作员培训。任何制造流程在经历转变时供应链的上下游都会产生连锁效应,包括组件和耗材加工、购置新的资本设备、更严格的环境控制、增强质量管理体系 (QMS) 监督、功能测试、检查和返工、处理和处置危险材料等。

正如那句老话所说:「天下没有白吃的午餐。」

改善热密度和功率密度的 FOM

电子设备的可靠性和使用寿命取决于系统调节局部环境和组件温度的能力。虽然温度肯定不是控制质量指标的唯一因素(最小、最大或降额工作温度、平均故障间隔时间或 MTBF、平均故障时间或 MTTF、故障率或 FIT 等),但保持电子设备「温度快乐」始终是达到预期的工作参数和使用寿命的好方法。

3DPP将组件挤在更小的空间里所以会面临来自热效应的挑战。这可能会以辐射热的形式影响隔壁邻居,但可以透过移除大组件中的空白空间来降低捕获热量的能力,毕竟空气是极好的绝缘体(无论是热绝缘还是电绝缘)。在任何结合了异质材料的系统中,一个重大的热挑战是试着平衡不同的热膨胀系数 (CTE) [7]。这个挑战在上述的异构集成组件尤为明显,因为会产生所有先前独立流程的主要挑战,将金属、陶瓷、玻璃纤维、各种油墨、胶水或粘合剂,以及其他材料全部组合在一起。这听起来已经够有挑战性了,而本博客甚至还不敢提这些因素对柔性混合电子 (FHE) 组件的影响呢!
电源模块的 3D 图
图 3 – RECOM RPM 系列开关稳压器的内部 3D 图
在另一面,3DPP 还提供(也通常提供更多的)机会将热量从源头转移到可以更快且更有效地缓解热量的地方。减少外部引脚并将表面贴装器件 (SMD) 电源模块直接连接到 PCB 的方法能确保散热和质量(例如减少了人工插入引脚、焊点等问题)。如下图所示,多层的内部 PCB 实现了高功率密度,利用塞孔和盲孔实现良好的导热性和有效利用可用空间。

有效地排出热量也有助于将热量散到更大的热质量(系统电源平面层、更大的铺铜或相邻组件等),而封装外部也可以更好地在系统层级上缓解热量(散热器、自然冷却或强制风冷、水冷底板或热界面材料 (TIM) 等)。

3DPP 在关键应用中的价值

我们很难在简短的博客谈到所有 3DPP 为产品带来的好处和功能。虽然本博客已列出许多因素,但还有一些原因在背后推动了关键因素的发展。在电子领域很少有利益相关者不受到供应链问题的影响,无论是供应保证、原材料采购、假冒品、关税,还是航运物流等方面。正如最近的 COVID 大流行让我们看到的那样,即使是最终消费者现在也更加意识到,所有看似遥远的问题实际影响着通货膨胀并反映在他们购买的汽车或杂货店贩卖的食品成本上。

在关键任务的应用中,使用 3DPP 技术来整合流程可以帮助减轻上面列出的许多风险和麻烦,因为几乎没有容错的余地。这不仅将更多流程整合到一个制造团队以提高他们的能力(如采购、企业资源规划 (ERP)、质量和组件工程),而且还迫使团队紧密合作和跳脱思考框架以确保成功。突发的灾难事件(如天灾、政治动荡等)凸显了这些要点的重要性,因为必须启动营运持续计划 (BCP) 以尽快在工厂甚至国家之间转移业务。

随着流程和供应链管理的整合,管理费用和物流成本也随之降低。更严格地控制和自动化组件的组装工艺和制造流程(尤其是磁性组件)能够提高产品的可靠性,再加上规模经济效益,这就是推动 SWaP 优化和年度降价率的关键秘诀。
带有电源和 DC/DC 转换器的医疗设备示意图
图 4 – 使用经济部件实现最高水平患者连接的医疗电源方案
关键应用的一个例子是医疗设备(以及其他有高隔离或安全要求的例子),3DPP 可以为这些应用增加很多价值。根据操作员保护措施 (MOOP) 和患者保护措施 (MOPP) 的级别需要不同程度的安全认证的医疗隔离等级 [8]。

RECOM 最近发布的 R05CT05S实现了高水平的医疗级隔离并结合了本文所述的所有 3DPP 优势,是一个很好的 DC/DC 转换器实例。这是一款经济型 0.5 W 部件,具有 5 V 标称输入和 3.3 V 或 5 V、3.7 V 或 5.4 V 的可选输出,可为低压差稳压器 (LDO) 供电。该转换器采用紧凑的 10.3 mm x 7.7 mm SMD 封装,高度仅 2.65 mm,非常适合空间受限的应用。

该产品提供亮眼的 医疗规格,2 x MOPP / 250 Vac 连续额定值以及符合 IEC/EN 60601-1 的 5 kVac 隔离电压。耦合电容仅 3.5 pF,250 Vac / 50 Hz 应用的漏电流可忽略不计。非医疗应用时额定值更加出色,符合 EN 62368-1 的 800 Vac 增强型隔离。功率降额工作温度高达 140 °C,同时具有使能、同步和微调功能及欠压锁定。[9]

需要注意的是这些价值主张也可应用在非关键系统上,这些系统仍然需要为外部通信端口等地方提供低功率隔离,例如控制器局域网络 (CAN-bus)、通用串行总线 (USB) 或以 太网供电 (PoE)普遍存在于汽车、计算和消费应用领域。

结论

在考虑电子产品路线图的未来时,可能并不总是优先想到封装的议题,但正如本博客所回顾的那样,有许多重要的性能和质量因素都与封装直接相关。3DPP 和异构集成在封装方面发展出革命性的跃进,为电源解决方案和在整体系统层级上进行 SWaP-C优化时应予最优先考虑。

想要测试 3DPP 增强型解决方案以实际了解不同之处吗?欢迎联系 RECOM (info@recom-power.com)以获取这些产品,协助您改善产品路线图的 SWaP-C 吧!

文献

[1] “Power Supply Design for maximum Performance,” RECOM Blog, Oct 21, 2022, https://recom-power.com/rec-n-power-supply-design-for-maximum-performance-229.html (accessed January 23, 2023).

[2] “Introducing RECOM 3D Power Packaging® (3DPP),” RECOM Blog, Feb 26, 2021, https://recom-power.com/rec-n-introducing-recom-3d-power-packaging-(3dpp)-145.html (accessed January 23, 2023).

[3] 3D Power Packaging® for Low Power DC/DC converters, https://recom-power.com/3dpp.html (accessed January 23, 2023).

[4] “Heterogeneous Integration Roadmap,” IEEE Electronics Packaging Society, updated 8 Feb 2017, https://eps.ieee.org/technology/heterogeneous-integration-roadmap.html (accessed January 23, 2023).

[5]“DC/DC for GaN,” RECOM Blog, Sep 16, 2022, https://recom-power.com/rec-n-dc!sdc-for-gan-225.html (accessed January 23, 2023).

[6] PSMA Packaging Committee, “3D Power Packaging With Focus on Embedded Passive Component and Substrate Technologies,” PSMA 3D Power Packaging Phase III, Power Sources Manufacturers Association (PSMA), February 2018.

[7] Wikipedia contributors, "Coefficient of thermal expansion," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_expansion#Coefficient_of_thermal_expansion (accessed January 23, 2023).

[8] Wikipedia contributors, "Means Of Protection (MOP)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_safety_testing#Means_of_Patient_Protection_(MOPP) (accessed January 23, 2023).

[9] “Advanced power packaging enables medical isolation in DC/DC converters,” RECOM Blog, Mar 12, 2021, https://recom-power.com/rec-n-advanced-power-packaging-enables-medical-isolation-in-dc!sdc-converters-144.html (accessed January 23, 2023).
  系列
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-1.0 Series
重点
  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +107 °C
  • 效率最高可达 99%,无需散热器
  • 6 面屏蔽
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-2.0 Series
重点
  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40°C 至 +105°C
  • 效率最高可达 98%,无需散热器
  • 6 面屏蔽
3 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-3.0 Series
重点
  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40°C 至 +105°C
  • 效率最高可达 97%,无需散热器
  • 6 面屏蔽
4 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-6.0 Series
重点
  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +90 °C
  • 效率最高可达 99%,无需散热器
  • 6 面屏蔽
5 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-2.0 Series
重点
  • 36 V 2 A SMD 电源模块
  • 高功率密度,12.2 x 12.2 x 3.75 mm 封装
  • 工作温度范围 -40°C 至 +100°C,需降额,对流冷却
  • 效率最高可达 94%
6 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-3.0 Series
重点
  • 36 V 3 A SMD 电源模块
  • 高功率密度,12.2 x 12.2 x 3.75 mm 封装
  • 工作温度范围 -40°C 至 +100°C,需降额,对流冷却
  • 效率最高可达 94%
7 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-0.5 Series
重点
  • 宽输入电压范围 4.3 VDC 至 65 VDC
  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 x 12.19 x 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +95 °C
  • 效率最高可达 89%,无需散热器
8 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-1.5 Series
重点
  • 宽输入电压范围 5 VDC 至 60 VDC
  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 x 12.19 x 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 100 °C
  • 效率最高可达 97%,无需散热器
9 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
重点
  • 紧凑型 10.3x7.5 mm SMD 封装
  • 5 kVAC 增强隔离
  • 5 V 或 3.3 V 后调节、可选输出
  • 低 EMI 辐射