DC/DC-Wandler für Messtechnik Anwendungen

Das Testen und Messen (T+M) deckt einen weiten Bereich von Anwendungen ab, umfasst jedoch im Wesentlichen das Erfassen einer physikalischen Größe (Strom, Spannung, Temperatur usw.) unter verschiedenen Betriebsbedingungen (normal, an den Betriebsgrenzen oder bei überlastetem Betrieb) sowie das Aufzeichnen und Analysieren des Ergebnisses.

Häufig ist eine Isolierung der Messung von der Bezugsmasse erforderlich, da sich das zu prüfende oder zu messende Teil auf einer anderen Erdreferenzspannung befindet als das Aufzeichnungs- oder Analysegerät. Wenn die T+M-Ausrüstung netzgespeist ist, sorgt ein AC/DC-Wandler für die Isolierung und es kann ein DC/DC-Wandler nachgeschaltet werden, um eine galvanische Trennung zwischen separaten Stromschienen für Eingänge von Mehrkanal- oder Mehrparameter-Messgeräten zu gewährleisten. Dadurch sollen Interferenzen zwischen den Signaleingängen vermieden werden. Aus diesem Grund können DC/DCs erforderlich sein, auch wenn die Messeinheit selbst batteriebetrieben ist.

Analoge Eingangs-Messtastersensoren benötigen normalerweise eine Doppelschienenversorgung, um die Operations- oder Präzisionssignalverstärker mit Strom zu versorgen. Der verstärkte und konditionierte Ausgang wird normalerweise in Analog-Digital-Wandler eingespeist und der Datenstrom wird dann unter Verwendung von Digital-Isolatoren isoliert. Für ADCs und DIs sind unabhängige 3,3V- oder 5V-Schienen erforderlich, die von der Hauptversorgungsschiene (typischerweise 12V oder 24V) herunter konvertiert werden. Schließlich sind digitale Bustrenner (USB, CAN, GPIB usw.) häufig unerlässlich, um Masseschleifen zu vermeiden und die Sicherheit oder eine Einzelfehlertoleranz im Messtechniksystem zu gewährleisten.

Welche Art von AC/DC-Wandlern sind für T&M-Systeme erforderlich?

Netzbetriebene T+M-Geräte können von Desktop-Produkten bis hin zu Rack-Installationen mit einer Eingangsspannung von nominal 100VAC bis 277VAC oder sogar höher für industrielle Anwendungen reichen. Bei kleinen Leistungsniveaus von 3W bis 20W werden häufig PCB-bestückte Teile verwendet, wie z. B. RAC03-K, RAC04-K/277, RAC04NE-K/277, RAC05-K/480, RAC10-K/277, RAC15-K/480, RAC20-K, RAC20NE-K/277, und RAC25-K/480. Bei höherer Leistung, von 40W bis 550W, können RACM40-K, RACM60-K, RACM90-K, RACM230-G und RACM550-G gewählt werden welche passive Kühlung über das Gehäuse bieten.

Oft ist in T+M-Umgebungen ein lüfterloser Betrieb erwünscht, und alle diese Teile sind bis in hohe Temperaturbereiche ohne forcierte Luftkühlung nutzbar, wobei die 230W- und 550W-Produkte zusätzlich mit Grundplattenkühlung betrieben werden können. Je nach Produkt sind Sicherheitszertifizierungen für verschiedene Anwendungsumgebungen verfügbar, z. B. IEC/EN 61010, IEC/EN 62368, IEC/EN 60601, EN 60335. Die EMV-Normen werden ohne zusätzliche Komponenten erfüllt und alle Bauteile haben einen niedrigen Netzableitstrom, was bei T+M-Anwendungen, besonders im medizinischen Bereich, von kritischer Bedeutung ist. Ebenso kann das geringe Ausgangsrauschen der RECOM AC/DC-Spannungsversorgungen bei empfindlichen Messungen von Vorteil sein.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 AC/DC, 3 W, Single Output RAC03-K Series
Fokus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
Fokus Neu
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
Fokus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
6 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/480 Series
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
7 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-KT Series
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
8 AC/DC, 10 W, THT RAC10-K/277 Series
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
9 AC/DC, 10 W, Single Output, THT RAC10E-K/277 Series
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
10 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
Fokus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
11 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
Fokus Neu
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
12 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
Fokus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT
13 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
Fokus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
14 AC/DC, 20 W RAC20NE-K/277 Series
Fokus Neu
20 85 - 305 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
15 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
16 AC/DC, 6 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Fokus Neu
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
17 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
18 AC/DC, 230 W, Single Output, Connector RACM230-G Series
Fokus
230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector
19 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Fokus
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
20 AC/DC, Single Output RACM40-K Series
Fokus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
21 AC/DC, 550 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM550-G Series
Fokus
550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal
22 AC/DC, Single Output RACM60-K Series
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
23 AC/DC, 90 W, Single Output, Connector RACM90-K Series
Fokus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
24 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
Fokus Neu
120, 240 22 - 28 24 DIN-Rail
25 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Fokus Neu
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
26 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Fokus Neu
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
27 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Fokus Neu
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
28 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-K/277 Series
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
29 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K Series
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
30 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-K Series
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
31 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
32 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K/277 Series
20 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 3 THT

Welche Art von DC/DC-Wandlern sind für T&M-Systeme erforderlich?

Hochisolierte Wandler

RECOM bietet DC/DC-Wandler mit sehr hoher Isolation in kompakten Gehäusegrößen an. Unsere außergewöhnliche RHV2/RHV3-Serie bietet eine 20-kVDC-Isolierung (12,5kVAC/1 Minute) in einem SIP16-Gehäuse für sehr hohe Isolationsmessungen in Anwendungen wie Hartvakuum-Ionenpumpen, Röntgengeräten und Hochspannungs-Staubfiltern.

Unsere REM-Serie bietet eine Isolation von bis zu 10kVDC (5kVAC/1 Minute) und ist zertifiziert, um durchgehende 230 VAC über die Isolationsbarriere hinweg zu widerstehen. Ausgangsleistungen von 1W bis 30W stehen zur Verfügung. Eine Beispielanwendung ist die Isolation für Temperaturmessthermoelemente, die an Transformatoren, Transistoren, Dioden oder Kondensatoren angebracht sind, die mit Netzspannungen betrieben werden.

Für Messtechnik-Anwendungen, bei denen eine funktionale Trennung erforderlich ist, um Erdschleifen oder Störungen in Niederspannungssystemen zu vermeiden, bietet die RKE-Serie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Isolationsoptionen für 3kV, 4kV oder 6kV.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T12/R Series
Fokus Neu
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
2 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T25/R Series
Fokus Neu
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
3 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R15C2T25/R Series
Fokus Neu
2.5 13.5 - 18 Single/dual SMD
4 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
Fokus Neu
2.5 21 - 27 Single/dual SMD
5 DC/DC, 3 W, Single/dual Output, SMD R9C1T18/R Series
Fokus Neu
3 8.5 - 18 Single/dual SMD
6 DC/DC, 1 W, Single Output, THT REM1 Series
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 Single 12, 3.3, 5 THT
7 DC/DC, 3.5 W REM3.5E Series
Fokus
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
8 DC/DC, 5 W REM5E Series
Fokus
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
9 DC/DC, 6 W REM6E Series
Fokus
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD
10 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RKE Series
Fokus
1 5, 12, 24 Single 5 THT
11 DC/DC, 1 W, THT RP Series
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
12 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
Fokus
1 5 Single 5 SMD (pinless)
13 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
Fokus
1 5 Single 5 SMD
14 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Fokus
0.5 5 Single 5 SMD
15 DC/DC, 1 W, THT RxxPxx/R Series
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
16 DC/DC, 3 W REC3-R Series
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
17 DC/DC, 6 W, THT REC6-RW/R Series
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
18 DC/DC, 2 W, THT REM2 Series
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
19 DC/DC, 1 W, Dual Output, THT RH/H6 Series
1 5, 12, 15, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT
20 DC/DC, 2 W, THT RHV2 Series
2 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
21 DC/DC, 3 W, THT RHV3 Series
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
22 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RK/H6 Series
1 5, 12, 15, 24 Single 12, 15, 3.3, 5 THT
23 DC/DC, 2 W, THT RV/R Series
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
24 DC/DC, 2 W, THT RxxP2xx/R Series
2 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

Bus-Stromschienenisolatoren

Industrielle CAN-Bus-, RS-485- (ModBus) oder GPIB-Systeme werden häufig verwendet, um Sensoren, Relais, Oszilloskope und programmierbare Netzteile/Lasten miteinander zu verbinden und automatische Prüfgeräte (ATE) oder SCADA-Systeme (Supervisory Control and Data Acquisition) zu erstellen. Solche Systeme können erhebliche Potenzialunterschiede zwischen Erdungspunkten aufweisen, insbesondere bei Hochspannungs- oder Hochstromanwendungen oder langen Kabelstrecken. Eine isolierte serielle Schnittstelle, ein CAN-Bus-Transceiver oder ein USB-Isolator eliminiert die Auswirkungen von Potenzialunterschieden zwischen Sensoreinheiten.
R1SX-3.305 Schema

Ein isolierter Datenbus-Transceiver benötigt eine isolierte Stromversorgung für den seriellen Kommunikationsbus, die üblicherweise von einem isolierten DC/DC-Wandler bereitgestellt wird, der über die Isolationslücke gelegt und von der Eingangsversorgung gespeist wird. Typische Eingangs- und Ausgangsspannungskombinationen sind 3,3V bis 3,3V, 5V bis 5V oder 3,3V bis 5V.
In der folgenden Abbildung liefert RECOM eine vorgefertigte Evaluierungskarte (R-REF03-CAN1), mit der ein schnelles Prototyping von CAN-Bus-Systemen möglich ist.

Evaluierungsboard R-REF03-CAN1
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1SX Series
Fokus
1 3.3, 5, 12 Single 3.3, 5 SMD
2 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD R2SX Series
Fokus
2 5, 12, 24 Single 15, 24, 3.3, 5 SMD
3 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RSH2 Series
Fokus
2 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD
4 DC/DC, 3 W, SMD RSH3 Series
Fokus
3 12, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD
5 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Fokus
0.5 5 Single 5 SMD
6 DC/DC, 1 W, Single Output R-REF03-CAN1 Series
1 3.3 Single 5
7 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5S Series
0.5 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 5 SMD
8 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
0.5 5 Single 5 SMD
9 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1ZX Series
1 5 Single 5 SMD

Geräuscharme Wandler

Viele Sensoren liefern niedrige Ausgangspegel. Ein Thermoelement vom Typ K hat beispielsweise eine thermoelektrische Spannung von nur 1mV bei 25°C. Thermoelementverstärker mit hoher Verstärkung sind anfällig für Gleichtaktstörungen und benötigen daher sehr leise Stromversorgungsschienen. Ein typischer ungeregelter isolierter DC/DC-Wandler weist eine p-p-Ausgangswelligkeit von 60–100mV auf, die einige Messungen stören kann. Als Lösung bietet RECOM nachregulierte DC/DC-Wandler in der gleichen Pinbelegung wie Standardwandler an, die die Vorteile eines isolierten DC/DC-Wandlers mit der Spannungsstabilität und der geringen Geräuschentwicklung eines Linearreglers kombinieren. Beispielsweise bietet der RIZX-0505 einen geregelten 5V-Ausgang mit nur 30mV p-p-Welligkeit. Wenn dies immer noch zu hoch ist, kann ein einfacher Eingangs- und Ausgangsfilter verwendet werden, um die Ausgangswelligkeit auf 2mV p-p zu reduzieren und eine sehr rauscharme (-68dB) isolierte Versorgung zu erzeugen.

geräuscharmer Filter

  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1SX Series
Fokus
1 3.3, 5, 12 Single 3.3, 5 SMD
2 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD R2SX Series
Fokus
2 5, 12, 24 Single 15, 24, 3.3, 5 SMD
3 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RSH2 Series
Fokus
2 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD
4 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Fokus
0.5 5 Single 5 SMD
5 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5S Series
0.5 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 5 SMD
6 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
0.5 5 Single 5 SMD
7 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1ZX Series
1 5 Single 5 SMD

Konverter für hohe Eingangsspannung und niedrige Ausgangsspannung

Während Linearregler kostengünstige und zuverlässige Komponenten zum Absenken einer höheren Eingangsspannung auf eine niedrigere Versorgung sind, die für TTL- oder CMOS-Komponenten geeignet ist, ist der Wirkungsgrad sehr schlecht, was den verfügbaren Ausgangsstrom begrenzt, bevor die Verlustleistung zu hoch wird. Geschaltete DC/DC-Wandler sind Leistungswandler, d.h. ein 24-V-Eingangs-/5V/1A-Ausgangswandler zieht nur etwas mehr als 208mA aus der Primärversorgung – weniger als ein Viertel des Stroms, der von einem Linearregler gezogen würde.

Für mehrere unabhängige Kanal-Mess- und Regelgeräte ist es daher sinnvoll, Schaltregler oder isolierte DC/DC-Wandler zu verwenden, um jeden Eingangskanal effizient zu versorgen. Anwendungen mit hohen Strömen und niedriger Spannung sind beispielsweise A.I.- und LIDAR-Schaltungen sowie FPGA- und ASIC-Stromversorgungen, die typischerweise etwas über zehn Ampere bei Spannungen von 5V oder weniger benötigen. Der RPMGx Serie kann bis zu 20A aus einer 12V, 24V oder 48V-Batterieversorgung liefern und ist für diese Art von Point-of-Load-Anwendungen ideal.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
Fokus
50, 120 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins
2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
Fokus
200, 480 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
3 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
Fokus
100, 240 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
4 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
Fokus
100, 240 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
5 DC/DC, 12 W, Single Output, THT RS12-Z Series
Fokus
12 9 - 36, 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT
6 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RS3E Series
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
7 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
8 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE-Z Series
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36 Single 5 THT
9 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Fokus Neu
2 4.5 - 36 Single 3.3 to 17, 5 THT
10 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36 Single 5 THT
11 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Fokus Neu
1 9 - 36 Single 3.3 to 17, 5 THT
12 DC/DC, 2 W, THT RS Series
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
13 DC/DC, 3 W, THT RS3 Series
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
14 DC/DC, 1 W, THT RSO Series
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

Single Supply-/Dual Output-Wandler

Ein DC/DC-Wandler ist oft die einfachste, billigste und effizienteste Möglichkeit, um eine bipolare Schienenstromversorgung zu erzeugen. RECOM bietet eine große Auswahl an Wandlern mit zwei Ausgängen (± 5V, ± 12V oder ± 15V), die für die Stromschienen von Operationsverstärkern geeignet sind. Die Ausgangsleistung unter Volllast beträgt nur 250mW für Konstruktionen mit sehr geringem Stromverbrauch bis zu 40W zur Versorgung großer Mehrkanalsysteme.

Ein Anwendungsbeispiel ist eine High-Side-Stromerfassungsschaltung. Da der Shunt-Widerstand an eine hohe Wechsel- oder Gleichspannung angeschlossen ist, wird ein isolierter Operationsverstärker verwendet, um den Spannungsabfall über ihm zu messen. Die isolierte bipolare Versorgung des Operationsverstärkers ist potenzialfrei, sodass der gemeinsame (0Viso) direkt mit dem Operationsverstärkereingang verbunden werden kann.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1 W, Dual Output, SMD R1DX Series
Fokus
1 5 Dual ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD
2 DC/DC, 2 W, THT RKZE Series
Fokus
2 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
3 DC/DC, 1 W, THT RP Series
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
4 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RS3E Series
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
5 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
6 DC/DC, 0.5 W, Dual Output, SMD R0.5D Series
0.5 3.3, 5, 12, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 5 SMD
7 DC/DC, 2 W, Dual Output, SMD R2D Series
2 5, 12, 15, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD
8 DC/DC, 3 W REC3-R Series
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
9 DC/DC, 6 W, THT REC6-RW/R Series
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
10 DC/DC, 2 W, THT REM2 Series
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
11 DC/DC, 2 W, THT RHV2 Series
2 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
12 DC/DC, 3 W, THT RHV3 Series
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
13 DC/DC, 2 W, THT RS Series
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
14 DC/DC, 3 W, THT RS3 Series
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
15 DC/DC, 1 W, THT RSO Series
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.