Stromversorgungen für Test- und Messtechnik

Das Testen und Messen (T+M) deckt einen weiten Bereich industrieller Anwendungen ab, umfasst jedoch im Wesentlichen das Erfassen einer physikalischen Größe (z. B. Strom, Spannung, Temperatur) unter verschiedenen Betriebsbedingungen – im Normalbetrieb, an den Betriebsgrenzen oder bei Überlast – sowie das anschließende Aufzeichnen und Analysieren der Ergebnisse.

Häufig ist eine galvanische Isolierung der Messung von der Bezugsmasse erforderlich, da sich das zu prüfende oder zu messende Teil auf einer anderen Erdreferenzspannung befindet als das Aufzeichnungs- oder Analysegerät. Wenn die T+M-Ausrüstung netzgespeist ist, sorgt ein AC/DC-Wandler für die sichere Netztrennung. Zusätzlich kann ein DC/DC-Wandler nachgeschaltet werden, um eine funktionale oder verstärkte Isolation zwischen separaten Stromversorgungs-Schienen für die Eingänge von Mehrkanal- oder Mehrparameter-Messgeräten bereitzustellen. Dies verhindert Interferenzen, Gleichtaktstörungen oder Übersprechen zwischen den Signaleingängen. Daher sind DC/DC-Wandler auch dann erforderlich, wenn die Messeinheit selbst batterie- oder akkubetrieben ist.

Analoge Eingangs-Messtastersensoren benötigen normalerweise eine Doppelschienenversorgung, um die Operations- oder Präzisionssignalverstärker mit Strom zu versorgen. Der verstärkte und konditionierte Ausgang wird üblicherweise in Analog-Digital-Wandler (ADC) eingespeist, und der Datenstrom anschließend mithilfe von Digital-Isolatoren isoliert. Für ADCs und DIs sind unabhängige 3,3V- oder 5V-Schienen erforderlich, die von der Hauptversorgungsschiene (typischerweise 12V oder 24V) herunter konvertiert werden. Schließlich sind digitale Bustrenner (USB, CAN, GPIB usw.) häufig unerlässlich, um Masseschleifen zu vermeiden und die Sicherheit oder eine Einzelfehlertoleranz im Messtechniksystem zu gewährleisten.

AC/DC-Wandler für Test- und Messgeräte

Netzbetriebene T+M-Geräte können von kompakten Desktop-Produkten bis hin zu Rack-Installationen mit Eingangsspannungen von nominal 100VAC bis 277VAC – oder sogar höher für industrial applications – reichen. Bei geringen Leistungsanforderungen von 3W bis 20W werden häufig PCB-bestückte AC/DC-Wandler eingesetzt, etwa die Serien RAC03-K, RAC04-K/277, RAC04NE-K/277, RAC05-K/480, RAC10-K/277, RAC15-K/480, RAC20-K, RAC20NE-K/277 und RAC25-K/480. Für höhere Leistungen von 40W bis 550W eignen sich chassis- oder gehäusemontierte Varianten wie RACM60-K, RACM90-K, RACM230-G, RACM550-G und RACM1200-V die eine passive Kühlung über die Grundplatte unterstützen.

Oft ist in T+M-Umgebungen ein lüfterloser Betrieb erwünscht, und alle diese Teile sind bis in hohe Temperaturbereiche ohne forcierte Luftkühlung nutzbar, wobei die 230W- und 550W-Produkte zusätzlich mit Grundplattenkühlung betrieben werden können. Je nach Produkt sind Sicherheitszertifizierungen für verschiedene Anwendungsumgebungen verfügbar, z.B. IEC/EN 61010, IEC/EN 62368, IEC/EN 60601 und EN 60335. Die EMV-Normen werden ohne zusätzliche Komponenten erfüllt, und alle Bauteile weisen einen niedrigen Netzableitstrom auf, was bei T+M-Anwendungen, besonders im medizinischen Bereich, von kritischer Bedeutung ist. Ebenso kann das geringe Ausgangsrauschen der RECOM AC/DC-Stromversorgungen bei empfindlichen Messungen von Vorteil sein.

Für präzise Test- und Messsysteme bietet die RACPRO1-S-Serie stabile Stromversorgung mit 120W, 240W und 480W Ausgangsleistung. Sie kombiniert hohen Wirkungsgrad, geringe Restwelligkeit und große Leistungsreserven für dynamische Lasten. Rückspeiseschutz und zertifizierte Sicherheit gemäß IEC/EN/UL 61010 gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in Labor- und Prüfstandsumgebungen. Das kompakte DIN-Schienenformat ermöglicht eine einfache Integration in modulare Messsysteme.

Für Test- und Messgeräte, die in rauen Industrieumgebungen wie Chemieanlagen, Raffinerien oder Kraftwerken betrieben werden, ist die RACPRO1-Txx-Serie von AC/DC-Hutschienen-Stromversorgungen mit hoher Leistungsdichte ideal geeignet. Sie wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Sensor- und Messanwendungen entwickelt und bietet einen Leistungsboost von 150% für 5 Sekunden, um hohe Einschaltströme zu bewältigen. Der Eingang kann als 3-Phasen-Wechselstrom oder mit 450–850VDC erfolgen. Die Ausführungen mit 240W, 480W und 960W verfügen über 24VDC- oder 48VDC-Ausgänge, die mithilfe des RACPRO1-4SP e-Fuse Moduls sicher an nachgelagerte Multi-Sensor-Systeme verteilt werden; dabei wird jeder Ausgangskanal individuell strombegrenzt und geschützt.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2 W, Single Output
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3 W, Single Output
Fokus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3 W, Single Output
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4 W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
Fokus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
6 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
7 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
8 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
9 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W, Single Output
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
10 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15 W, Single Output
Fokus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
11 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15 W, Single Output
Fokus Neu
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
12 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20 W
Fokus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT
13 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20 W, Single Output
Fokus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
14 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20 W
Fokus Neu
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
15 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25 W, Single Output
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
16 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6 W, Single Output
Fokus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
17 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
18 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230 W, Single Output
Fokus
230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector
19 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30 W
Fokus Neu
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
20 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
21 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550 W, Single Output
Fokus
550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal
22 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
23 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90 W, Single Output
Fokus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
24 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
120, 240 22 - 28 24 DIN-Rail
25 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus Neu
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
26 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Fokus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
27 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Fokus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
28 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
Fokus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
29 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, Single Output
Coming Soon
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
30 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Coming Soon
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
31 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Coming Soon
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
32 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Coming Soon
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail
33 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4 W, Single Output
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
34 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
35 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
36 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15 W, Single Output
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
37 RECOM | RAC20-K/277 Series | AC/DC, THT, 20 W
20 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 3 THT

DC/DC-Wandlerlösungen für Test- und Messsysteme

Hochisolierte Wandler

RECOM bietet hochisolierte DC/DC-Wandler in kompakten Gehäusegrößen an. Die RHV2/RHV3-Serien bieten eine Isolation von 20kVDC (12,5kVAC/1 Minute) in einem SIP16-Gehäuse für Anwendungen mit extremen Isolationsanforderungen, wie etwa Hartvakuum-Ionenpumpen, Röntgengeräte oder Hochspannungs-Staubfilter.

Die REM-Serie bietet eine Isolation von bis zu 10kVDC (5kVAC/1 Minute) und ist zertifiziert, um dauerhaft 230VAC über die Isolationsbarriere hinweg zu widerstehen. Ausgangsleistungen von 1W bis 30W stehen zur Verfügung. Eine typische Anwendung ist die Isolation von Temperaturmessthermoelementen, die an Transformatoren, Transistoren, Dioden oder Kondensatoren angeschlossen sind, die mit Netzspannung betrieben werden. Für Messtechnik-Anwendungen, bei denen eine funktionale Trennung erforderlich ist, um Erdschleifen oder Störungen in Niederspannungssystemen zu vermeiden, bietet die RKE-Serie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Isolationsoptionen von 3kV, 4kV oder 6kV.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Fokus
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
2 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Fokus
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
3 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Fokus
2.5 13.5 - 18 Single/dual SMD
4 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Fokus
2.5 21 - 27 Single/dual SMD
5 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3 W, Single/dual Output
Fokus
3 8.5 - 18 Single/dual SMD
6 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 Single 12, 3.3, 5 THT
7 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5 W
Fokus
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
8 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5 W
Fokus
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
9 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6 W
Fokus
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD
10 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 5, 12, 24 Single 5 THT
11 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1 W
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
12 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1 W, Single Output
Fokus
1 5 Single 5 SMD (pinless)
13 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
Fokus
1 5 Single 5 SMD
14 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
Fokus
0.5 5 Single 5 SMD
15 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1 W
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
16 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3 W
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
17 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6 W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
18 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2 W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
19 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT
20 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2 W
2 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
21 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3 W
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
22 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 Single 12, 15, 3.3, 5 THT
23 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2 W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
24 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2 W
2 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

Bus-Stromschienenisolatoren

Industrielle CAN-Bus-, RS-485- (ModBus) oder GPIB-Systeme werden häufig eingesetzt, um Sensoren, Relais, Oszilloskope und programmierbare Netzteile oder Lasten miteinander zu verbinden und automatische Prüfgeräte (ATE) oder SCADA-Systeme (Supervisory Control and Data Acquisition) zu realisieren. Solche Systeme können erhebliche Potenzialunterschiede zwischen Erdungspunkten aufweisen, insbesondere bei Hochspannungs- oder Hochstromanwendungen oder bei langen Kabelstrecken. Eine isolierte serielle Schnittstelle, ein CAN-Bus-Transceiver oder ein USB-Isolator eliminiert die Auswirkungen dieser Potenzialunterschiede zwischen Sensoreinheiten.
R1SX-3.305 Schema

Ein isolierter Datenbus-Transceiver benötigt eine separate, isolierte Stromversorgung für den seriellen Kommunikationsbus. Diese wird üblicherweise von einem isolierten DC/DC-Wandler bereitgestellt, der über die Isolationsbarriere geführt und aus der primären Eingangsspannung gespeist wird. Typische Eingangs- und Ausgangsspannungskombinationen sind 3,3V bis 3,3V, 5V bis 5V oder 3,3V bis 5V.
In der folgenden Abbildung zeigt RECOM eine vorgefertigte Evaluierungskarte (R-REF03-CAN1), die ein schnelles Prototyping von CAN-Bus-Systemen ermöglicht.

Evaluierungsboard R-REF03-CAN1


Geräuscharme DC/DC-Wandler

Viele Sensoren liefern niedrige Ausgangspegel. Ein Thermoelement vom Typ K erzeugt beispielsweise eine thermoelektrische Spannung von nur 1mV bei 25°C. Thermoelementverstärker mit hoher Verstärkung sind anfällig für Gleichtaktstörungen und benötigen daher besonders leise Stromversorgungsschienen.

Ein typischer ungeregelter, isolierter DC/DC-Wandler weist eine p-p-Ausgangswelligkeit von 60–100mV auf, die empfindliche Messungen beeinträchtigen kann. Als Lösung bietet RECOM nachregulierte DC/DC-Wandler mit identischer Pinbelegung zu Standardwandlern an, die die Vorteile der Isolation mit der Spannungsstabilität und dem niedrigen Rauschen eines Linearreglers kombinieren. Der RIZX-0505 beispielsweise liefert einen geregelten 5V-Ausgang mit nur 30mV p-p-Welligkeit. Falls dies nicht ausreicht, kann ein einfacher Eingangs- und Ausgangsfilter die Welligkeit auf bis zu 2mV p-p reduzieren und so eine sehr rauscharme (−68dB) isolierte Versorgung erzeugen.

geräuscharmer Filter

  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
Fokus
1 3.3, 5, 12 Single 3.3, 5 SMD
2 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
Fokus
2 5, 12, 24 Single 15, 24, 3.3, 5 SMD
3 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
Fokus
2 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD
4 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
Fokus
0.5 5 Single 5 SMD
5 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 5 SMD
6 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
0.5 5 Single 5 SMD
7 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
1 5 Single 5 SMD

DC/DC-Wandler für hohe Eingangs- und niedrige Ausgangsspannungen

Während Linearregler kostengünstige und zuverlässige Komponenten zum Absenken einer höheren Eingangsspannung auf eine niedrigere Versorgungsspannung sind, wie sie für TTL- oder CMOS-Komponenten benötigt wird, ist ihr Wirkungsgrad sehr gering. Dadurch wird der verfügbare Ausgangsstrom begrenzt, bevor die Verlustleistung zu hoch wird. Geschaltete DC/DC-Wandler hingegen sind deutlich effizienter: Ein Wandler mit 24V Eingang und 5V/1A Ausgang zieht nur etwas mehr als 208mA aus der Primärversorgung – weniger als ein Viertel des Stroms, den ein Linearregler benötigen würde.

Für mehrere unabhängige Kanal-Mess- und Regelgeräte ist es daher sinnvoll, Schaltregler oder isolierte DC/DC-Wandler einzusetzen, um jeden Eingangskanal effizient zu versorgen. Anwendungen mit hohen Strömen und niedrigen Spannungen sind beispielsweise A.I.- und LIDAR-Schaltungen sowie FPGA- und ASIC-Stromversorgungen, die typischerweise etwas über zehn Ampere bei Versorgungsspannungen von 5V oder weniger benötigen. Die RPMGx-Serie kann bis zu 20A aus einer 12V-, 24V- oder 48V-Batterieversorgung liefern und ist für diese Art von Point-of-Load-Anwendungen ideal geeignet.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Fokus
50, 120 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins
2 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Fokus
200, 480 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
3 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Fokus
100, 240 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
4 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Fokus
100, 240 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
5 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12 W, Single Output
Fokus
12 9 - 36, 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT
6 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
7 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3 W
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
8 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36 Single 5 THT
9 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 36 Single 3.3 to 17, 5 THT
10 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36 Single 5 THT
11 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 9 - 36 Single 3.3 to 17, 5 THT
12 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2 W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
13 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3 W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
14 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1 W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

DC/DC-Wandler mit Single Supply und Dual Output

Ein DC/DC-Wandler ist oft die einfachste, kostengünstigste und zugleich effizienteste Lösung zur Erzeugung einer bipolaren Stromversorgung. RECOM bietet eine breite Auswahl an Wandlern mit zwei Ausgängen (±5V, ±12V oder ±15V), die sich ideal für die Versorgung von Stromschienen für Operationsverstärker eignen. Die Ausgangsleistung reicht unter Volllast von nur 250mW für Designs mit sehr geringem Stromverbrauch bis zu 40W für die Versorgung großer Mehrkanalsysteme.

Ein Anwendungsbeispiel ist eine High-Side-Stromerfassungsschaltung. Da der Shunt-Widerstand an eine hohe Wechsel- oder Gleichspannung angeschlossen ist, wird ein isolierter Operationsverstärker verwendet, um den Spannungsabfall über dem Shunt präzise zu messen. Die isolierte bipolare Versorgung des Operationsverstärkers ist potenzialfrei, sodass das gemeinsame Bezugspotenzial (0Viso) direkt mit dem Eingang des Operationsverstärkers verbunden werden kann.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
Fokus
1 5 Dual ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD
2 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT
3 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2 W
Fokus
2 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
4 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1 W
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
5 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
6 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3 W
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
7 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Dual Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 5 SMD
8 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2 W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD
9 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3 W
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
10 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6 W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
11 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2 W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
12 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2 W
2 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
13 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3 W
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
14 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2 W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
15 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3 W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
16 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1 W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.