Hocheffiziente, dimmbare LED-Treiber von RECOM haben modularen Gleichstromeingang, Konstantstromquellen in Durchkontaktierung sowie Kabel- und SMD-Formate mit digitaler und analoger PWM-Dimmsteuerung. Die Bauelemente gibt es in eingebauten und Open-Frame-Versionen. Die Nennstromstärken liegen zwischen 0,3 und 1.5A. Die Ausgangsspannungen reichen bis zu 56V für LED-Streifen und die Eingänge sind bis zu 60V verfügbar. Die Zertifizierungen umfassen EN und UL, die Eisenbahn- und Kabelversionen sind für IP67 zertifiziert.