Die RECOM Gruppe eröffnet ihr neues Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine SMT-Prototypenfertigungslinie in Xiamen, China. Dieser Meilenstein markiert eine bedeutende...
Das REFIN2U-S90/24/CL kombiniert 90W Dauerleistung und 150% Boost-Power in einem der schlanksten „Step-Shape“-Gehäuse seiner Klasse – ideal für leistungsstarke,...
Keine Kompromisse bei der Leistung mit den vielseitigen und kostengünstigen AC/DC-Modulen von RECOM, die über einen sehr großen Eingangsbereich verfügen.
RECOM kündigt die strategische Kooperation mit EPLAN an, einem führenden Anbieter von Computer-Aided Engineering (CAE-) Lösungen. Diese Partnerschaft eröffnet Kunden und...
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass RECOMs RACPRO1-Serie mit dem ElectroTec Pioneer Award in der Kategorie Automation ausgezeichnet wurde. Mit diesem Preis werden...
RECOM wurde für ihre wegweisende AC/DC DIN-Schienen-Netzteile RACPRO1 mit dem renommierten Red Dot Award: Product Design 2025 ausgezeichnet – eine der höchstmöglichen...
Das Produktportfolio und die Kompetenzen von RECOM werden künftig noch umfangreicher sein. Mit der Übernahme von LECO erschließt RECOM neue Technologien, Erfahrungswerte und...
Unsere beliebte und kostengünstige RAC03-K-Reihe von AC/DC-Miniaturwandlern ist jetzt auch im SMT-Format erhältlich. Die Teile der RAC03-K/SMT-Serie arbeiten mit einem...
Wir freuen uns, ab sofort 15W-AC/DCs als Open-Frame- und geschlossene Version anbieten zu können, die für Chassis- und DIN-Schienen-Mount geeignet sind. Die offenen...
Unsere neue RACM140E-K-Reihe von AC/DC-Universaleingangsgeräten bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dynamischem Leistungsbedarf und Zuverlässigkeit und dies zu einem...
Die neuen kostengünstigen, nicht-isolierten Wandler RPMGE-10 und RPMHE-40 von RECOM sind für 10A beziehungsweise 40A im Achtel-/Halb-Brick-Gehäuse ausgelegt. Beide haben...
Unsere neueste Generation an kostengünstigen DC/DC-Leistungsmodulen der K-Serie mit Pins ist jetzt noch leistungsstärker – mit einer Nennleistung von bis zu 30W und einem...
Als Reaktion auf die zunehmende geopolitische Dynamik hat RECOM seine Produktionskapazitäten aktiv über seine Hauptstandorte in Taiwan und Italien hinaus erweitert. Diese...
Unsere beliebte RACM-Serie gekapselter Board-mount AC/DC-Stromversorgungen umfasst jetzt auch Geräte mit einer Nennleistung von 16W in einem Gehäuse von 2 x 1,08 x 0,9 Zoll...
Als Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot an DC/DC-Wandlern für die DIN-Schiene bringen wir jetzt unsere REDIIN-Serie von AC/DC-Netzteilen mit einem Eingangsbereich von...
Die RPL-, RPH- und RPZ-Produkte in QFN- und LGA-Gehäusen sind so winzig, dass die Bewertung der Leistung auf dem Prüfstand eine Herausforderung für das Sehvermögen und die...
Unsere kostengünstige RMOD-Reihe wurde gerade um zwei neue Produkte erweitert - den RMOD300-UW und den RMOD360-UW. Beide DC/DC-Wandler befinden sich in einem 190 x 76 x 44mm...
Mit unserer Expertise in modernen Schaltungsdesigns und Packaging-Techniken haben wir die Grenzen der Leistungsdichte in Verbindung mit Kosteneffizienz weiter verschoben und...
RECOM gibt die Eröffnung eines neuen, hochmodernen Produktions-Setups und Customer Care Centers in Bangkok, Thailand, bekannt. Mit diesem strategischen Schritt werden die...
Unlängst hat RECOM seine chinesische Website - recom-power.cn - ins Leben gerufen. Dieser Schritt markiert für die RECOM-Gruppe einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der...
Der Präsident von Barom Korea, Min Sik Park, ist sehr erfreut, künftig als ein Partner und Vertriebshändler für RECOM tätig zu sein. Barom Korea sieht seiner Rolle als...
Mit unserer neuen RPZ-Serie von nicht isolierten Abwärtswandlern sowie einer neuen Variante der RPL-Serie haben wir einen neuen Standard für eine Kombination aus Größe,...
Asymmetrisch geregelte Ausgänge für IGBT-, Si-, SiC- und GaN-Kaskoden-Gate-Antriebe - Mit unserem neuen DC/DC-Wandler R24C2T25 ist es jetzt einfacher denn je, Strom für IGBT,...
Unsere beliebte, „ready-to-use” DC/DC RMOD-Serie für Mobilitätsanwendungen umfasst jetzt zwei 600Watt Versionen - das RMOD600W mit einem Eingangsbereich von 33,6V bis 96V...
Die neuen Modelle der RECOM RMOD-Reihe für Mobilitätsanwendungen sind jetzt verfügbar. Das RMOD400-28-13SW mit einer Ausgangsleistung von 400W eignet sich für Nenneingänge...
Unser beliebtes RECOM RACM30-K/277-Sortiment an kostengünstigen, Board-mount AC/DCs mit einer Leistung von 30W wurde um eine Open-Frame-Option (/OF) erweitert, die nur halb...
RECOM erweist sich einmal mehr als Marktführer: mit der neuen RACM06E-K/277, einer wirtschaftlichen 6W AC/DC-Stromversorgung, die über eine außergewöhnliche Bandbreite an...
Zwei neue Varianten unserer beliebten und kostengünstigen RACM600-L AC/DC-Serie sind mit 12V- und 48V-Ausgängen auf den Markt gekommen. Zusätzlich zu der bereits vorhandenen...
Unsere kostengünstige Modellreihe R-78K-2.0 ist jetzt auch mit um 90 Grad vorgeformten THT-Pins für die horizontale Montage erhältlich, wenn eine niedrige Bauhöhe von nur...
Unsere beliebte Schaltregler-Modellreihe R-78 - ein Drop-in-Ersatz für verlustbehaftete lineare Typen - ist jetzt für einen erweiterten Eingangsspannungsbereich bis 40V und...
60W Ausgangsleistung sind jetzt von einem DC/DC mit breitem Eingang und hochwertigen medizinischen Zertifizierungen in einem kompakten SMT mit Industriestandard-Pinout...
Unsere kosteneffiziente RPxx-RAW-Serie eignet sich perfekt für isolierte Hilfsversorgungen in Bahnanwendungen und Anwendungen mit größerem Spannungsbereich. Der...
Wir erweitern unser Vertriebsnetzwerk in Japan durch die Aufnahme von Midoriya Electric, das sich auf AC/DC-, DC/DC-Wandler, Schaltregler und LED-Treiber spezialisiert hat
Wir haben jetzt das Neueste in unserer Reihe von 'Wissensbüchern' für Ingenieure, Konstrukteure und Studenten zum Thema elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) veröffentlicht.
Mit dem REC5K-AW, einem 5W DC/DC-Wandler mit breitem Eingang in einem Kunststoffgehäuse mit einem nur 1“ x 1“ großen Footprint und 0,4“ Profil (25,4 x 25,4 x 10mm), haben wir...
RECOM fühlt sich geehrt, die Nummer eins unter den Stromversorgungsmarken für Rutronik zu sein, einem Elektronikdistributor für hochwertige und komplexe elektronische...
Unsere neue RPA40-FR Serie robuster, Board-mount DC/DC-Wandler in einem 50,8 x 25,4 x 10,2mm (2" x 1" x 0,4") großen Through-Pin-Gehäuse ist mit ihrem Eingangsbereich von 36...
Wir haben die Designs einiger unserer beliebtesten isolierten und nicht isolierten DC/DC-Wandler überarbeitet und durch die Implementierung fortschrittlicher Schaltungs- und...
Unsere R-78E Serie von Schaltreglern mit drei Anschlüssen ist ein sehr beliebter, hocheffizienter Ersatz für lineare Regler mit drei Anschlüssen in TO-220-Bauweise, der...
Unsere beliebte RACM-Familie wurde um die RACM30-K/277 Serie mit einer Nennleistung von 30W (36W Spitze) erweitert, die mit einer thermisch effektiven Leistungsdichte von...
Unsere neuen REC30E-Z DC/DCs bieten eine großartige Kombination aus Leistungsdichte, Leistung und geringen Kosten mit einer Nennleistung von 30W bei einer Gehäusegröße von...
Mit unseren neuen geregelten DC/DC-Wandlern R5M, R3M, R2M und R1M mit einer Leistung von 5W, 3W, 2W bzw. 1W können Sie jetzt die Vorteile der Surface-mount-Technologie nutzen.
Was für ein Jahr! Für jeden Geschäftskontakt, den wir in diesem Jahr auf unserer europäischen Messetour generiert haben, spenden wir einen bestimmten Betrag – zum Ausgleich...
Zwei neue Serien kostengünstiger Schaltregler - die RPMGQ-20 und RPMGS-20 Open-Frame, Through-Hole, nicht isolierte DC/DC-Buck-Wandler mit 20A Ausgangsleistung - werden...
Die 90W-Versionen der beliebten und kosteneffizienten RACM 2“x4“ AC/DC-Serie sind jetzt mit einem breiten Eingangsbereich von 85-264VAC und einer Auswahl an streng geregelten...
Ein neuer DC/DC-Wandler mit 300W Leistung, der REC300H-W, ist jetzt mit einem breiten Eingangsbereich von 9V bis 36VDC und Ausgangsoptionen von 12V, 15V, 24V und 48VDC,...
Die UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed) ist eine neue Kennzeichnung für Produkte, die in Großbritannien (England, Wales und Schottland) in Verkehr gebracht werden....
Als Erweiterung unseres AC/DC-Sortiments ist die kostengünstige RACM130E-K-Serie mit einem Footprint von 2“x4“ jetzt mit einer Spitzenausgangsleistung von 130W aus einem...
Aufbauend auf dem Erfolg unseres Board-mount 5W RAC05-K/480 AC/DC bietet RECOM nun 15W- und 25W-Versionen mit demselben ultraweiten Eingangsbereich von 85-528VAC für...
Der kostengünstige, hocheffiziente, AEC-Q100 qualifizierte LED-Treiber RPY-1.5Q von RECOM ist jetzt in einem thermisch verbesserten QFN-Gehäuse mit integrierter geschirmter...
Unsere neue RPX-0.5Q und RPX-1.5Q DC/DC-Serien sind nun gemäß den Anforderungen von AEC-Q100 Grade 1 qualifiziert, was Anwendungen in der Automobilindustrie eröffnet und ein...
Der österreichische Design In Distributor zeichnet Stromversorgungs-Hersteller RECOM am 29. April 2021 mit dem CODICO Quality Award aus. Neben Liefertreue und...
RECOM meldet den Start von RPL-3.0, einem ultrakompakten und kostengünstigen LGA-Point-of-Load-Wandler mit großem Eingangsbereich und einstellbarem Ausgang.
RECOM kündigt das lüfterlose Netzteil RACM1200-V mit Grundplattenkühlung und einer Spitzenleistung von 1200W sowie Zertifizierung für Industrie und Medizintechnik an.
Die neuen Baureihen RSOE-Z und RSE-Z sind geregelte DC/DC-Wandler im SIP8-Gehäuse, die für vielseitige Aufgaben in Industrie, Transportwesen sowie Prüf- und Messtechnik...
Die Elektronikbranche befindet sich in der Umstellung von der Jahrzehnte alten Sicherheitsnorm 60950-1 auf die moderne, gefährdungsbezogene Sicherheitsnorm 62368-1 als...
Hochintegrierte DC/DC-Wandler für Distributed-Power-Architekturen in Industrie-Applikationen stellen für Karsten Bier, CEO der RECOM, einen rasch wachsenden Zukunftsmarkt...
Gmunden, 19. Oktober 2020 – RECOM, ein weltweiter Anbieter von Leistungswandlern, kündigt eine Partnerschaft mit dem Branchenführer „SAMACSYS, a Supplyframe company“ an, in...
RECOM hat seine hocheffiziente und wirtschaftliche R-78E Schaltreglerserie um eine 12-V-Option erweitert, die mit den TO-220 Linearreglern kompatibel ist.
RECOM bringt eine sehr kompakte 4”x 2” 230W-Stromversorgung mit innovativer Grundplattenkühlung für medizinische Anwendungen mit 2MOPP sowie Haushalts-, Industrie- und...
Martin Rausch ist neuer Chief Technology Officer (CTO) bei RECOM, dem führenden Anbieter von hochqualitativen AC/DC- und DC/DC-Wandlern für die weltweite Elektronikindustrie....
RECOM erweitert seine RPM-Familie mit der Einführung der RPMH-0.5-Serie. Die Schaltreglermodule im Low Profile LGA Gehäuse mit DOSA kompatiblem footprint liefern einen...
RECOM kündigt die Einführung seiner RPMB-3.0-Reihe von nicht isolierten 3A DC/DCs in einem DOSA-kompatiblen LGA-Gehäuse mit einem einstellbaren Ausgang von 1 bis 24V und...
Mit den neuen 550W AC/DC-Netzgeräten von RECOM lässt sich das thermische Konzept der Anwendungen mittels innovativer Grundplattenstruktur optimieren. Sie eignen sich für...
RECOM führt die neuen LED-Treibermodule der RCDE-48-Serie mit einer Eingangsspannung von bis zu 60VDC und einem Konstantstromausgang von 1050mA mit Analog- oder...
RECOM führt zertifizierte DC/DC-Wandler der RHV2- und RHV3-Serie mit ultrahoher Isolation und Einzel- und Doppelausgängen mit einer Nennleistung von 2W oder 3W in einem...
RECOM, ein globaler Hersteller von Stromversorgungsprodukten, stellt heute in Zusammenarbeit mit SnapEDA, der größten Plattform für die Entwicklung elektronischer Komponenten...
Nach dem sich HCB-Rutronik Racing den Fahrer-Titel vorzeitig sichern konnte, ging es beim großen Finale am Sachsenring um den heiß umkämpften Gesamtsieg in der Teamwertung.
Neu im Portfolio der DC/DC-Wandler von RECOM ist eines der kleinsten Module seiner Klasse – ein flaches Stromversorgungsmodul mit Buck-Regler im QFN-Package. Die im Modul...
Der neue Schaltregler R-78HE von RECOM mit großem Eingangsspannungsbereich bietet überlegene Vielseitigkeit und Qualität für Ihre Industrieausrüstung mit 48V...
Mit dem RAC03-K führt RECOM die kleinste 3-Watt-Lösung auf dem Markt ein. Dieser vielseitige Wandler kann wegen der vollständigen Zertifizierung für ITE und Haushalts-Standar...
RECOM erweitert sein Angebot im Bereich Low-Power AC/DC-Wandler um Module, die speziell für Haushalt- und ITE-Anwendungen zertifiziert sind. Diese langlebigen Geräte verfügen...
Mitte Mai 2019 gastierte das ADAC GT Masters im tschechischen Most, um die ersten Auslandsrennen der Saison 2019 zu absolvieren. Bei wechselhaftem Wetter kämpfte das...
Die R2SX-Serie der kompakten 2W DC/DC-Wandlern eignet sich für die Busisolation und eine breite Palette von Steuerungsgeräten für die industrielle Automatisierung. Ihr...
RECOM Power gibt die Übernahme von RECOM Power Systems Srl (ex Power Control Systems Srl) in Italien bekannt. Diese vor 40 Jahren gegründete Firma etablierte sich als...
Neuestes Angebot im RECOM-Portfolio für Medizinanwendungen ist die Baureihe REM2 mit vielseitigen Funktionen und vollständiger Zertifizierung für Medizintechnik. Diese...
RECOM führt SMD-Versionen seiner kürzlich vorgestellten DC/DC-Wandlermodule mit 3,5W, 5W und 6W Leistung für Medizintechnik ein. Alle für kritische medizinische Anwendungen...
Gut 150 Gäste folgten der Einladung von ELEKTRONIKPRAXIS zum alljährlichen Gala-Abend, der im Februar 2019 im Kesselhaus München stattfand. RECOM ist stolz mit dem...
RECOM erweitert seine Produktpalette für Bahnanwendungen um die neue DC/DC-Wandlerbaureihe RP12-AR. Die kompakten 1”x1” Module mit 12 W Leistung arbeiten mit 90% Wirkungsgrad...
RECOM führt Evaluierungs-Plattformen für seine DC/DC-Wandler für Bahnanwendungen bis zu 240W ein. Sie sind in Ausführungen für hohe Spannung (-1) oder hohe Stromstärke (-2)...
Gmunden, 25. Februar 2019 – Ergänzend zum Portfolio seiner DC/DC-Wandler bietet RECOM jetzt eine Baureihe RLS-Induktivitäten an, die vorab geprüft sind, um die Grenzwerte...
RECOMs neu vorgestellte REC15E-Z Serie beinhaltet isolierte 15 Watt DC/DC Wandler mit weiten Eingangsspannungsbereichen zu einem günstigen Preis in einem kompakten 1“ x 1“...
Die neueste Ergänzung des RECOM Bahntechnik-Portfolios beinhaltet die zwei 40W und 60W DC/DC-Wandlerserien in quarter-brick Gehäusen mit einem ultra-weitem Eingangsspannungsb...
Ein neues Referenzboard vorgestellt von RECOM demonstriert die Funktionalität des isolierten ISO1042 Transceivers, welcher von RECOMs Fingernagel-großem R1SX DC/DC-Wandler...
Steve Roberts veröffentlicht sein neuestes Werk, das AC/DC Book of Knowledge rechtzeitig zur electronica 2018. RECOMs Technischer Direktor ist stolz, sein ausführliches...
Für seine kürzlich vorstellten Wandler der Serien RPM und RBB10 bringt RECOM entsprechende Evaluation Boards auf den Markt, welche den Testing-Prozess deutlich verkürzen und...
RECOM erweitert sein Wandler-Portfolio für Medizinanwendungen mit neuen 15W bis 30W DC/DC Modulen, welche besonders einfach in PCB-Designs integriert werden können, da diese...
RECOM erweitert die Ausgangsspannungen für seine 15W und 20W AC/DC-Module. Der gesamte Bereich an Single-Ausgängen (5 - 48VDC), Dual-Ausgängen (12 und 15VDC) in Kabel- als...
RECOM präsentiert seinen neuesten RBB10 Buck-Boost Wandler im DOSA-Footprint und äußerst niedrigem Profil. Ein weiter Eingangsspannungsbereich erzeugt die getrimmte...
Auf Grund der hohen Nachfrage der kürzlich vorgestellten RAC05-K/277 AC/DC Module hat RECOM das Spektrum dieser Produktserie erweitert. Die RAC3.5-K/277-Versionen versorgen...
Die RPM Module sind die neueste Innovation von RECOM, welche die Leistungsdichte von DC/DC Wandlern mit DOSA-Grundfläche auf das nächste Level bringen. Die RECOM Power Module...
RECOM erweitert sein Low Power AC/DC Portfolio, um vergossene 5W Module für den Einsatz in einem extremen Temperaturbereich von bis zu +90°C. Diese Wandler sind für...
RECOMs kürzlich vorgestellte Wandler der RKZE-Serie sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, die einen hohen Isolationsgrad erfordern und in weiten Temperaturbereiche...
RECOM stellt seine neue 5W AC/DC Wandler Serie RAC05-K/480 vor, welche für Netzspannungen von nominell 100VAC bis zu 480VAC konzipiert wurde. Die Module bieten einen...
RECOMs neueste 15W- und 20W-Netzteile wurden speziell für IoT und SmartHome Anwendungen entwickelt. Basierend auf der Grundfläche der kompakten RAC10-K-Module, zeichnen sich...
RECOM hat die RSP-168 als Schutz vor Surge-Pulsen ins Portfolio aufgenommen, welche es DC/DC-Wandlern in Bahntechnikanwendungen ermöglichen, sowohl den Surge Immunity...
Nach dem Erfolg der R1SX 1W DC/DC-Wandler hat RECOM sein Portfolio um die R1DX-Serie erweitert, um Anwendungen mit zwei Ausgangsspannungen abzudecken. Die R1DX-Serie ist...
RECOM hat die DC/DC Wandler-Serien RPA100H und RPA200H für die Bahntechnik um Versionen mit 15V und 48V Ausgangsspannungen erweitert. Damit eignen sich diese Serien für ein...
RECOM überholt die Konkurrenz, indem es die DC/DC-Wandler RFB, RFM und RFMM für kostensensitive Anwendungen zu unerreicht niedrigen Preisen anbietet. Effiziente...
RECOM stellte kürzlich eine Interface-Platine vor, mit welcher das Sensormodul SensorTile von STMicroelectronics, an RECOMs R-78S Evaluation Board angeschlossen werden kann....
RECOM ergänzt sein Portfolio an Stromversorgungslösungen für unterschiedlichste Industrieanwendungen im Leistungsbereich von 0,25W bis 1000 Watt um zwei bis dreiphasige AC/DC...
Zum 20. Mal hatten die Leser des Fachmagazins „Elektronik“ das Sagen und wählten aus 111 Produkten in 10 Kategorien die innovativsten Produkte des Jahres 2018. RECOMs neue...
RECOM stellte kürzlich eine Interface- Platine vor, mit welcher das Sensormodul SensiBLE v0.1 von SensiEDGE, an RECOMs R-78S Evaluation Board angeschlossen werden kann. Diese...
Bei der Entwicklung energieeffizienter Geräte geht es nicht nur um die Einhaltung der neuesten Öko-Designrichtlinien, sondern auch um die Anforderungen energiesparender...
RECOMs erstes Evaluation Board ermöglicht Ingenieuren, mühelos die Funktionalität des R-78S Schaltreglers zu testen, der eine AA-Batterie oder externe Versorgungsspannung für...
RECOMs RACM18-ER/W und RACM30-ER/W Serien wurden speziell entwickelt für Applikationen im Bereich Haushalt, Medizintechnik und IT, welche robuste, vollständig zertifizierte...
RECOM beschreitet mit seinem universellen Halb-brücken-Referenzdesign neue Wege. Dieses Plattform-Design kann dazu verwendet werden, das tatsächliche Verhalten verschiedener...