25.03.2026
Neue diskrete Power-ICs jetzt verfügbar.
Mit einer neuen Reihe von Rectifier-ICs ermöglicht RECOM, Kunden eigene diskrete, galvanisch getrennte DC/DC-Stromversorgungen zu entwickeln. Das Sortiment umfasst einen voll integrierten Full-Bridge-ICs mit intelligenter Ausgangsspannungsbegrenzung, der weniger Platz auf der Platine einnimmt als 4 Dioden. Hinzu kommt ein Rectifier-IC zur Verwendung mit einem externen FET, der sowohl für die High-Side- als auch für die Low-Side-Gleichrichtung verwendet werden kann.
Der RVS002 integriert zwei N-Kanal-MOSFETs und zwei Schottky-Dioden in einem DFN-2x2-Gehäuse, um einen verlustarmen Full-Bridge-Gleichrichter mit einer Leistungsfähigkeit von bis zu 3W zu realisieren. Ein eingebauter intelligenter Spannungsbegrenzer verhindert, dass die Ausgangsspannung unter Leerlaufbedingungen übermäßig ansteigt, und sorgt so für Spannungsstabilität. Unter Last bleibt der Begrenzer deaktiviert und verursacht keinen Stromverbrauch, wodurch der hohe Wirkungsgrad erhalten bleibt.
Der Synchrongleichrichter-Controller RVSY018 arbeitet mit bis zu 700kHz und bietet ultraschnelle Einschalt- und Ausschaltzeiten von 30ns bzw. 10ns. Damit ist er ideal für Hochfrequenz-Leistungsumwandlungsanwendungen geeignet. Der Gleichrichter-IC wird über einen einzigen Wechselstromeingang mit Strom versorgt, was sowohl eine High-Side- als auch eine Low-Side-Gleichrichtung ermöglicht. Der Controller unterstützt sowohl den CCM- als auch den DCM-Betrieb und ist mit QR- sowie Active-Clamp-Flyback-Topologien kompatibel.
Beide Gleichrichterlösungen arbeiten in einem Temperaturbereich von –40°C bis +125°C, sind im Reflow-Ofen lötbar und werden mit einer 3-Jahres-Garantie geliefert.
„Seit über 50 Jahren ist RECOM Technologieführer im Bereich DC/DC-Module, eine Position, die nur durch einen konstanten Fluss neuer Ideen und kontinuierliche Verbesserungen bei Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung gehalten werden kann. Jetzt bietet Ihnen RECOM erstmals sowohl diskrete IC-Lösungen als auch komplette DC/DC-Module an. Sie müssen keine Kompromisse mehr eingehen. Sie haben die Wahl!” kommentiert Sven Krumpel, Projektmanager IC & Solutions, RECOM.