300W DC/DC-Wandler für Bahnanwendungen mit 110VDC Ausgang und 12:1 Eingangsbereich

RECOM-Bahnstromversorgung EN50155-konform mit hohem Wirkungsgrad und 110V Ausgang
Erweiterung des bahnzertifizierten DC/DC-Portfolios mit großem Eingangsspannungsbereich.

RECOM hat sein 300W DC/DC-Sortiment für Bahnanwendungen mit dem kostengünstigen Modell RMD300-110-110SUW erweitert, das über einen vollständig geregelten 110VDC Ausgang verfügt. Der Eingangsbereich ist mit 11:1 oder 16,8V bis 137,5V ultraweit, um alle gängigen Nennschienenspannungen weltweit abzudecken, einschließlich Einbrüchen und Überspannungen gemäß der Norm EN 50155. Der Betrieb ist für 100ms bis 14,4V und für drei Sekunden bis 170VDC zulässig, und eine Haltezeit von mindestens 10ms ist ebenfalls über den gesamten Eingangsbereich enthalten, um Versorgungsausfälle ohne Funktionsverlust zu überbrücken.

Der RMD300-110-110SUW funktioniert bis zu einer Umgebungstemperatur von 85°C ohne Derating bei Konvektions-/Leitungskühlung und bis zu 90°C mit Derating, sodass das Produkt der Klasse OT4 und den erweiterten Klassen ST1 und ST2 gemäß EN 50155 zugeordnet werden kann. Darüber hinaus kann der DC/DC-Wandler für bis zu 10 Sekunden einen Leistungsschub von 330W bereitstellen.

Zu den Zertifizierungen gehören EN50155, EN50121-3-2 sowie IEC/EN61000-4-2/3/4/5 für die EMV, EN50124-1 für die Isolationskoordination und EN 45545-2 für den Brandschutz im Eisenbahnbereich. Die Isolierung ist als verstärkte Isolation mit 3,5kVAC/5kVDC ausgeführt. Die Produkte sind als Geräte der Klasse I eingestuft und für Umgebungen mit IP20/Verschmutzungsgrad 2 (PD2) und Überspannungskategorie III (OVC III) bis zu einer Höhe von 2000m (Klasse II bis 5000m) ausgelegt. Zudem ist die interne Leiterplatte durch eine Beschichtung gemäß IPC-A-610G Klasse 2 geschützt.

Das Produkt erfüllt die relevanten Umweltstandards, einschließlich EN 60068 für Temperaturprüfungen und EN 61373 für Lebensdauer-, Stoß- und Vibrationsprüfungen in Karosserieanwendungen der Klasse B. Die Zuverlässigkeit beträgt 1,36 Mio. Stunden MTBF, berechnet bei 40°C gemäß IEC 61709/UTE C80-810, und die Design-Lebensdauer beträgt 20 Jahre, eingestuft in der Nutzungsdauerklasse L4 gemäß EN 50155.

Es besteht ein umfassender Schutz gegen Verpolung und Unterspannung am Eingang sowie gegen Übertemperatur, Überstrom, Kurzschluss und Überspannung am Ausgang. Für erhöhte Leistung oder Redundanz ist zudem eine Ausgangs-OR-Diodenfunktion für parallele Ausgänge integriert. Zu den Steuerungs- und Überwachungsfunktionen gehören ferngesteuertes Ein-/Ausschalten, ein Stromteilungspin, eine Ausgangstrimmung sowie ein Power-OK-Signal, das über eine LED und potenzialfreie Relaiskontakte angezeigt wird.

Das Produkt wird in einem kompakten 209 x 141 x 48mm großen Open-Frame-Gehäuse mit Schutzabdeckung angeboten. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen.

„Unsere RMD300-Serie verfügt jetzt über einen 110VDC Ausgang, der sich ideal für die Stromversorgung von nachgeschalteten Bahnausrüstungen mit einem begrenzten Eingangsbereich eignet“, erklärt Marco Kuhn, Produktmanager DC/DC Plug & Play bei RECOM. „Der DC/DC ist vollständig mit den Schienenspezifikationen kompatibel, ohne dass externe Komponenten erforderlich sind.“
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
Fokus
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Full power up to +85° without heat sink, no derating