300W 轨交专用 DC/DC 电源:110VDC输出,12:1 超宽输入范围

RECOM railway power supply EN50155 compliant with high efficiency and 110V output
铁规级宽输入一体化盒式 DC/DC 电源系列全新升级拓展。

RECOM在其300W轨交专用DC/DC电源系列中,新增了高性价比型号RMD300-110-110SUW。该产品提供110VDC的精准稳压输出,并具有12:1或16.8V至137.5V的超宽输入电压范围,涵盖所有常见全球铁路标称电压,并符合EN 50155标准规定的电压跌落与浪涌要求。该产品可在14.4V电压下持续运行100毫秒,在170VDC电压下持续运行3秒,同时在整个输入电压范围内提供至少10毫秒的保持时间,确保供电中断时设备功能不受影响。

RMD300-110-110SUW在采用对流/传导冷却时,可在高达85°C的环境温度下满载运行而无需降额;在90°C环境下需降额使用。产品符合EN 50155标准中OT4,以及特定等级 ST1 和 ST2。此外,该DC/DC电源还能输出330W的峰值功率,并持续10秒。

产品符合铁路标准EN 50155、EMC 标准 EN 50121-3-2 和 IEC/EN 61000-4-2,3,4,5、绝缘配合标准 EN 50124-1以及铁路防火安全标准EN 45545-2。增强型隔离电压为3.5kVAC/5kVDC。产品防护等级为Class I,可应用于防护等级IP20、污染等级2级(PD2)及III类过电压(OVC III)的环境,最高工作海拔2000米(OVCII 可达5000米)。此外,产品内部印刷电路板(PCB)涂层防护符合 IPC-A-610G 标准 2 级要求。

产品满足环境标准要求,包括 EN 60068 温度测试和 EN 61373 B 级车体安装应用中的使用寿命、冲击和振动测试。根据IEC 61709/UTE C80-810标准测算,其在40°C环境温度下的平均无故障工作时间(MTBF)达136万小时。此外,按照 EN 50155 标准评定,产品设计寿命长达 20 年,使用寿命等级达到 L4 级。

该产品具备完善的保护功能,包括输入极性反接保护与欠压保护、过温保护,以及输出过流、短路和过压保护功能。为满足更高功率或冗余需求,其输出端集成OR-ing二极管功能,支持并联输出。控制与监控功能包括远程开/关、电流共享引脚、输出微调,以及带有相关浮动切换触点的“电源良好” LED 指示灯。

产品采用紧凑型开放框架式封装设计,外形尺寸为 209×141×48 mm,配备防护盖板,电气连接采用螺钉端子。

“我们的 RMD300 系列电源现已新增 110VDC 输出型号,非常适合为输入电压范围受限的后端铁路设备供电。”RECOM公司 DC/DC 即插即用型产品线经理 Marco Kuhn表示,“该款 DC/DC 电源完全符合轨交行业规范要求,无需外接任何器件即可直接使用。”
应用
  系列
1 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
重点
  • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
  • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
  • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
  • 标称 24 V 和 110 V 超宽范围输入