3kW Half-Brick-Wandler mit Buck-Boost-Topologie und 96% Wirkungsgrad

Buck-Boost DC/DC-Wandler RBBA3000 von RECOM
RECOM meldet die Einführung eines 3kW Buck-Boost DC/DC-Wandlers mit hohem Wirkungsgrad in einem Half-Brick-Gehäuse mit Grundplattenkühlung.

Der kürzlich eingeführte nicht isolierte Buck-Boost DC/DC-Wandler RBBA3000 von RECOM erreicht ein Maximum von 3kW Ausgangsleistung in einem standardmäßigen Half-Brick-Gehäuse mit Grundplattenkühlung. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 9-60VDC, die Ausgangsspannung und maximale Stromstärke können jeweils von 0-60VDC und 0-50A vom Anwender programmiert werden. Die Programmierung kann über einen einzelnen Widerstand oder eine extern angelegte Spannung erfolgen. Als besonderes Merkmal ermöglicht die verwendete Buck-Boost-Topologie, die Ausgangsspannung höher oder niedriger als die Eingangsspannung einzustellen. Mit seinem exzellenten Wirkungsgrad von 96% bietet der RBBA3000 bei entsprechender Kühlung volle Leistung im Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85°C. Der Laststrom kann an einem Current-Share-Pin überwacht werden. Dieser kann auch zur Parallelschaltung von zwei Modulen verwendet werden, um bis zu 100A Ausgangsstromstärke mit aktivem Lastausgleich bereitzustellen. Der Wandler erfüllt die EMV-Norm EN55024 sowie auch EN 55032 Class A und B mit einem externen Filter. Typische Einsatzgebiete sind Batteriestromumwandlungen von 48V auf 24V oder von 12V auf 24V, Spannungsregler in Elektrofahrzeugen, Batteriespannungsstabilisatoren oder Hochleistungs-Labornetzteile.

“Der RECOM RBBA3000 bietet eine tolle Kombination aus hohem Wirkungsgrad, Leistungsdichte und Funktionalität”, kommentiert Steve Roberts, CTO von RECOM. “Für Sorgenfreiheit ist er auch durch unsere zweijährige Garantie geschützt.”

Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händler oder direkt von RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
Fokus
  • Non-isolated buck/boost converter
  • Up to 3000W in half brick case
  • Adjustable output voltage and current
  • Efficiency up to 96%