96퍼센트효율의 3kW 하프브릭 벅부스트 컨버터

RECOM RBBA3000 벅부스트
RECOM에서 기본 플레이트 냉각 패키지를 갖춘 하프브릭 3kW 벅부스트 고효율 DC/DC 컨버터를 출시합니다.

RECOM에서 최근에 출시한 RBBA3000 벅부스트, 비절연 DC/DC 컨버터는 산업계의 표준인 하프브릭 기본 플레이트에 냉각 기능을 갖춘 제품으로 최대 3kW를 출력하는 컨버터입니다. 입력 범위는 9-60VDC이며, 출력 전압은 0-60VDC 그리고 최대 전류는 0-50A 범위로 사용자에 의해 프로그래밍될 수 있습니다. 프로그래밍은 단일 저항 또는 외부로 인가되는 전압을 통해 이루어질 수 있습니다. 특히 벅부스트 토폴로지를 적용하고 있으므로 출력 전압을 입력 전압보다 낮거나 높게 설정할 수 있습니다. 96%의 탁월한 변환 효율을 자랑하는 RBBA3000은 적절하게 냉각되는 조건이라면 -40~85°C의 작동 온도에서 최대의 파워를 제공합니다. 부하 전류는 전류가 공유되는 핀에서 모니터링할 수 있으며, 두 모듈을 병렬로 사용하여 액티브 로드 밸런싱이 되는 최대 100A 출력을 제공할 수도 있습니다. 이 컨버터는 EMC 표준 EN55024를 준수하며, 외부 필터를 사용하면 EN 55032 클래스 A 및 B도 준수합니다. 일반적으로 배터리 파워를 48V에서24V 또는 12V에서 24V로 변환해야 하는 전기 차량의 전압 조절기, 배터리 전압 안정기 또는 실험실용 고전력 DC 전원 공급 장치로 사용됩니다.

RECOM의 CTO인 Steve Robert 에 의하면 "RECOM RBBA3000은 높은 효율성, 전력 밀도 및 기능성이 훌륭하게 조합된 제품이며, 사용자들이 파손의 걱정없이 적용할 수 있도록 2년간 품질을 보증하는 제품입니다." 라고 합니다.

샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
Focus
  • Non-isolated buck/boost converter
  • Up to 3000W in half brick case
  • Adjustable output voltage and current
  • Efficiency up to 96%