EMI 필터 인덕터

RECOM은 특히 DC/DC 컨버터를 사용할 때 전원 설계에서 발생할 수 있는 전자기 간섭(EMI)을 효과적으로 제어할 수 있도록 돕는 전문 EMI 필터 인덕터 제품군을 제공합니다.

DC/DC 컨버터 애플리케이션에서의 EMI 필터링 과제

RECOM의 DC/DC 컨버터는 기본적으로 낮은 출력 노이즈를 갖도록 설계되어 있지만, 모든 모델에 완전한 EMC 필터가 내장되어 있는 것은 아닙니다. 이는 비용과 크기 제약 때문입니다. 따라서 회로 설계자는 해당 애플리케이션과 예산에 따라 EMI 필터가 필요한지, 필요하다면 어떤 등급(Class A 또는 B)의 필터링이 필요한지를 판단해야 합니다. 또한 필터 네트워크는 서지, 정전기 방전(ESD), 과도 신호 등 외부 EMI에 대한 민감도를 낮추는 데에도 유용합니다. 일반적으로 DC 라인과 리턴 간의 차동 모드 노이즈는 고주파를 차단하는 직렬 인덕터(초크)와, 노이즈를 접지 또는 리턴 경로로 보내는 커패시터를 조합하여 감쇠합니다. 이러한 인덕터-커패시터(LC) 필터는 DC/DC 컨버터의 입력단과 출력단에 모두 적용되어, 전도성 EMI를 요구 수준 이하로 억제할 수 있습니다.

일반 LC 필터 부품의 성능차이

LC 필터에 필요한 감쇠 성능은 계산을 통해 결정할 수 있지만, 동일한 공칭 사양이라도 제조사나 공급처가 다르면 실제 성능은 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 인덕턴스는 주파수나 인가 전류에 따라 달라지며, 그 변화 양상은 모델마다 상이합니다. 또한 인덕터는 특정 주파수(SRF, 자기 공진 주파수)를 넘어서면 커패시터처럼 동작하면서 임피던스가 감소하고, 이로 인해 노이즈 억제 능력이 떨어집니다. 이 공진 주파수 역시 제조사마다 다르기 때문에 최적의 LC 부품을 고르는 일은 마치 복권을 뽑는 것과 같을 수 있으며, 잘못 선택할 경우 전도성 및 복사성 EMI 성능에 악영향을 줄 수 있습니다.

RECOM의 솔루션: 최적화되고 검증된 EMI 인덕터

일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하기 위해, RECOM은 자사 DC/DC 컨버터에 최적화된 저비용 EMI 인덕터 라인업을 개발했습니다. 이 제품들은 RECOM의 사내 EMC 시험 시설에서 전도 및 복사 EMI 측정을 거쳐 성능이 검증되었습니다. SMD 형태로 제공되는 이 인덕터들은 공칭값 3.97µH부터 100µH까지, 정격 전류는 0.63A부터 1.89A까지 다양하게 구성되어 있습니다. 각 DC/DC 컨버터에 가장 적합한 인덕터는 RECOM 제품의 데이터시트에서 확인할 수 있으며, 여기에 EMC 시험을 "초도 합격"으로 통과할 수 있도록 돕는 기타 권장 EMI 억제 부품도 함께 명시되어 있습니다.

RECOM EMI 필터 인덕터 라인업의 장점

RECOM의 DC/DC 컨버터와 호환되는 EMI 필터 인덕터는 EMI 억제를 위한 통합형 솔루션을 제공하며, 다음과 같은 주요 이점을 갖습니다:

  • 설계 간소화: 필터 부품 선택, 시험, 검증에 소요되는 시간과 노력을 줄여줍니다.
  • 비용 효율성: RECOM 컨버터에 최적화된 저비용 인덕터를 통해 가격 대비 성능을 극대화할 수 있습니다.
  • 제품 출시 기간 단축: 사전 검증된 솔루션을 통해 개발 및 인증 일정을 앞당길 수 있습니다.
  • EMC 시험 신뢰도 향상: EMC 시험에서 ‘초도 합격’을 실현할 가능성을 높여주며, 전반적인 시스템 신뢰성을 향상시킵니다.

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.