일체형: IEC 메인 필터 하우징 내부에 포함된 AC/DC 전원 공급 장치

RECOM은 AC 전원이 입력되는 표준 IEC 주 전원 필터 내부를 최신의 특허를 적용해서 혁신적으로 재 설계했습니다. 이 제품은 안전하고 터치 가능한 DC 출력을 갖추고 있으며 설치가 간편합니다.
Patent protected

신속한 설치를 위한 독특한 디자인

RAC05-K/C14 컨버터는 C14 주 전원 필터 케이스를 변경하지 않고 그 내부에 완전한 5W 전원 공급 장치를 장착할 수 있도록 특허 받은 디자인으로 독특하게 설계되어 있으며 가격은 주 전원장치 또는 필터의 가격과 비슷하도록 설정되어 있습니다.

크기도면
크기도면 (mm)

이 컨버터는 표준 IEC "케틀 커넥터" 장착 구멍을 동일하게 사용하므로 설치 시간이 몇 초밖에 걸리지 않습니다. 손으로 만져도 되는 안전한 저전압(SELV)인 3.3V, 5V, 12V, 15V 및 24V DC 출력 전압이 제공되며 과부하 및 과전압으로부터 보호됩니다.

디레이팅 곡선
디레이팅 곡선

케이스가 금속이므로 단단히 고정할 수 있으며 열 분산 능력이 높고, 디레이팅 없이 -40°C ~ +60°C의 온도에서 작동합니다.

스마트 산업 분야에 적합한 파워

특허 받은 RAC05-K/C14는 Raspberry Pi(터치스크린 포함), Arduino, BBC Micro:bit 등의 단일 보드 컴퓨터 전원으로 사용하기 편리하며 CE 마크 및 EN/IEC/UL 인증을 받았습니다.
  Part Number Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-3.3SK/C14
Focus
5 85 - 264 3.3 3 IEC C14
2 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-05SK/C14
Focus
5 85 - 264 5 3 IEC C14
3 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-12SK/C14
Focus
5 85 - 264 12 3 IEC C14
4 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-15SK/C14
Focus
5 85 - 264 15 3 IEC C14
5 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-24SK/C14
Focus
5 85 - 264 24 3 IEC C14

Watch Innovation Manager Steve Roberts present the RAC05-K/C14


Technical Support

RAC05-SK/C14에 적용된 특허의 범위는 교류 C5 또는 C8 커넥터 또는 AC연결 방식 모두를 포괄합니다. 자세한 내용은 RECOM 기술 지원부에 문의하시기 바랍니다.