검증된 두 가지 패키지 형식을 갖춘 4:1 입력 대응 소형 6W DC/DC 컨버터
2026. 6. 17
리콤은 REC6K-AW 및 REC6K-RW 시리즈를 통해 안정화 출력 6W DC/DC 컨버터 제품군을 확장합니다.
더 보기 >
RECOM Power는 전원공급장치 분야의 선도적인 제조사로, 유럽과 아시아의 자체 공장에서 생산하는 35,000종 이상의 표준 제품을 보유하고 있습니다. RECOM의 포트폴리오는 AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터, LED 드라이버 및 디스크리트(개별 부품) 솔루션으로 구성되며, 전 세계 고객을 대상으로 하는 종합적인 고객지원 체계로 뒷받침됩니다.
RECOM의 첨단 표준형 및 맞춤형 AC/DC 컨버터는 1W부터 75kW까지 폭넓게 제공됩니다. DC/DC 컨버터 포트폴리오는 표준형 및 맞춤형 절연형/비절연형 제품을 포함하며, 0.18W부터 30kW까지 지원합니다. 디스크리트 솔루션 포트폴리오는 고객이 자체 DC/DC 전원공급장치를 설계·구성할 수 있도록 전원 IC 및 표면실장(SMD) 트랜스포머를 제공합니다.
Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies