AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터 및 맞춤형 전원 솔루션

AC/DC Image

DIN 레일, 섀시, PCB 실장형 제품 제공, 단상 또는 3상 AC 입력, 1W~6kW

DC/DC Image

절연형 DC/DC 컨버터, 1/4W~75kW, 최대 20kV 절연 지원

DC/AC Image

DC/AC 인버터, 250W~30kW, 단상 또는 3상 AC 출력

PoL Image

PCB 실장형 스위칭 레귤레이터, 최대 50A 출력, 115VDC 입력 지원

IC & Transformer Image

1W~30W 디스크리트 DC/DC 솔루션용 전력 관리 IC 및 트랜스포머

Custom Image

고객 요구에 맞춘 맞춤형 제품 제공: 풀 커스텀, 세미 커스텀, 표준품 수정 대응

RECOM Power는 전원공급장치 분야의 선도적인 제조사로, 유럽과 아시아의 자체 공장에서 생산하는 35,000종 이상의 표준 제품을 보유하고 있습니다. RECOM의 포트폴리오는 AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터, LED 드라이버 디스크리트(개별 부품) 솔루션으로 구성되며, 전 세계 고객을 대상으로 하는 종합적인 고객지원 체계로 뒷받침됩니다.

RECOM의 첨단 표준형 및 맞춤형 AC/DC 컨버터는 1W부터 75kW까지 폭넓게 제공됩니다. DC/DC 컨버터 포트폴리오는 표준형 및 맞춤형 절연형/비절연형 제품을 포함하며, 0.18W부터 30kW까지 지원합니다. 디스크리트 솔루션 포트폴리오는 고객이 자체 DC/DC 전원공급장치를 설계·구성할 수 있도록 전원 IC 및 표면실장(SMD) 트랜스포머를 제공합니다.

지금 구매하세요! RACPPRO1 DIN 레일 시리즈

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

뉴스

신제품 및 회사 소식
RECOM REC6-AW and REC6-RW DC/DC converters with 4:1 input range
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지

검증된 두 가지 패키지 형식을 갖춘 4:1 입력 대응 소형 6W DC/DC 컨버터

2026. 6. 17
리콤은 REC6K-AW 및 REC6K-RW 시리즈를 통해 안정화 출력 6W DC/DC 컨버터 제품군을 확장합니다.
더 보기 >
RECOM SMD transformer with 1.5kV–5kVAC isolation for DC/DC converter designs
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

RECOM, 디스크리트 전원 설계의 새 길을 열다

2026. 4. 22
신형 SMD 변압기 부품, 즉시 공급 가능.
더 보기 >
RECOM discrete solution with driver ICs, smart rectifier ICs and low‑profile SMD transformers
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

RECOM, 디스크리트 전원 솔루션 시장으로 확장

2026. 4. 8
신규 디스크리트(분리형) DC/DC 컨버터 구성 부품, 즉시 공급.
더 보기 >

리소스 라이브러리

방대한 자료를 탐색할 수 있는 새로운 필터 페이지를 확인해보세요.

블로그

우리의 전문가들은 기술 및 파워 산업분야에 대한 심도있는 분석을 고객과 공유하고 있습니다.
RECOM RACPRO DIN-rail power supplies for industrial automation systems
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라 / 전기차 모빌리티

더 강력한 출력, 더 넉넉한 용량, 더 높은 시스템 가치

2026. 6. 19
DIN 레일 전원 공급장치의 재탄생:오늘날 제어 캐비닛에서 중요한 것은 전원 공급장치의 정격 출력만이 아닙니다. 부하 피크를 안정적으로 처리하고 까다로운 환경 조건에서도 안정적으로 작동하며 추가 작업 없이 최신 전원 아키텍처에 원활하게 통합될 수 있는 콤팩트한 DIN 레일 전원 공급장치가 필요합니다.
더 보기 >
IC, 변압기, TTM 솔루션을 포함한 RECOM DC/DC 전원 공급장치 옵션 다이어그램
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

모듈 선택부터 개별 DC/DC 아키텍처까지

2026. 5. 15
최신 절연 DC/DC 보조 전원 공급장치 설계는 두 가지 상반되는 요구 사항이 특징입니다. 한편으로는 개발자가 짧은 개발 기간, 낮은 프로젝트 위험, 빠른 출시를 목표로 삼습니다. 다른 한편으로는 많은 분야에서 비용 구조, 열 동작, 공간 활용, 대상 응용 분야에 대한 정밀한 변용 관련 기대치가 점점 높아지고...
더 보기 >
RECOM RMOD4000 – 내구성 높은 전원 공급장치 모듈
운송 / 전기차 모빌리티

RECOM 전기 및 하이브리드 운송용 RMOD 전력 컨버터

2026. 4. 17
RECOM RMOD 라인의 내구성 높은 DC/DC 전력 컨버터는 신뢰도가 높고 광범위한 저전압 및 고전압 솔루션을 제공합니다. 컨버터는 전기 및 하이브리드 전기 운송 및 물류 부분의 중요한 필요 사항을 충족합니다.
더 보기 >

뉴스레터

RECOM의 독점 정보를 메일로 받아보세요!

전 세계 공급

온라인으로 주문하시면 전세계 어디에서나 신속하게 제품을 구입하실 수 있습니다.
파란색 글자로 Fake(가짜)라는 단어가 적힌 전자 부품

정품 vs 가품

부품을 정확하게 소싱함으로써 재정적 또는 법적 피해를 피하는 방법