RECOM 인턴십

" RECOM 인사팀은 인턴 여러분을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 그들이 도전할 수 있도록 기회를 제공하고, 최고의 방식으로 성장할 수 있도록 지원합니다. 많은 인턴들이 장기적으로 RECOM의 정직원이 되어, 자신의 재능과 지식으로 RECOM에 기여하는 모습을 보며 큰 보람을 느낍니다."
Mag. Dr. Bianca Mastnak, 글로벌 인사 책임자
운전면허증

인턴십 – 특별혜택

학교 성적이 3회 연속 우수한 경우, RECOM은 운전면허 취득 비용 전액을 지원합니다. 이는 여러분의 헌신과 뛰어난 성과에 대한 RECOM의 보답입니다.
narrow separating line

성공적인 지원을 위한 HR 팁

서류

  • 시간순으로 명확하게 정리된 지원서
  • 철저히 교정된 문서 (맞춤법 및 문법 오류 없음)
  • 완전한 인적 사항 및 연락처
  • 동기와 열정을 담은 맞춤형 자기소개서
  • AI 생성 텍스트 사용 지양
  • 고화질의 전문적인 프로필 사진
  • PDF 형식으로 업로드

면접

  • 회사에 대한 조사 및 공고 내용 숙지
  • 자신의 학력 및 경력을 중심으로 한 간결한 자기소개
  • 강점과 약점에 대한 인식
  • 시간 엄수 및 서류 준비 철저
  • 단정한 복장과 바른 자세
  • 회사에 대한 관심을 보여주는 질문
  • 과장 없는 솔직한 자세
  • 면접에서의 전반적인 인상이 인성과 소프트 스킬 평가에 중요
narrow separating line

자주 묻는 질문

  • 재무 및 회계 보조 (m/f/x)
  • 기업 물류 사무원 (m/f/x)
  • 사무 행정 관리자 (m/f/x)
RECOM 웹사이트의 커리어 포털을 통해 온라인으로 지원합니다. 적절한 포지션이 없을 경우, 자발적(자유형식) 지원도 가능합니다. 지원서류는 최소한 이력서(CV), 맞춤형 자기소개서, 최근 성적표나 추천서를 포함해야 합니다.
특별한 사정이 없는 한, 인턴십은 3년간 진행됩니다. 사전 교육 이력이 있는 경우 기간 단축도 가능합니다.
RECOM 본사에서 인턴십을 할 경우, Gmunden 또는 Vöcklabruck의 직업학교에 한 번에 10주간 출석하게 됩니다.
  • 실무 중심의 직장 경험
  • 인턴십 기간 동안의 급여 지급
  • 공인 자격 취득
  • RECOM 정직원으로 전환 가능성
법률에 따라 정해진 급여가 지급되며, 연차가 쌓일수록 인상됩니다. 구체적인 급여는 소매업종 단체협약서에서 확인 가능합니다.
주간근무시간은38.5시간입니다.
학습 의지와 근면함, 열린 태도, 정확성, 시간 준수, 자율성.
narrow separating line
narrow separating line

RECOM에서의인턴십에관심이있나요?

궁금한 점이 있다면 주저하지 말고 이메일이나 전화로 문의해주세요.
RECOM HR 팀
narrow separating line

수상내역

RECOM은 INEO로부터 여러 차례 모범 교육기업으로 선정되었으며, Kununu에서 4.5점의 높은 평가를 받아 “Top Company”와 “Open Company” 두 개의 상을 수상한 바 있습니다.
ineo Award