E-Serie DC/DC-Wandler

Die DC/DC-Wandler der E-Serie von RECOM wurden für kostensensible Anwendungen mit hohen Stückzahlen entwickelt. Sie bieten eine zuverlässige Leistung bei hoher Effizienz und sind ideal für den industriellen Einsatz geeignet.

Wichtige Merkmale

  • Hoher Wirkungsgrad: Bis zu 84% Wirkungsgrad, was Energieverluste reduziert
  • Geringe Abweichung: Stabile Leistung von 10% bis 100% Lastbereich
  • Isolationsoptionen: Erhältlich mit 1kVDC und 2kVDC Isolation für unterschiedliche Anwendungsanforderungen
  • Sicherheitszertifizierungen: Entspricht UL60950-1 und EN/IEC60950-1, was internationale Sicherheitsanforderungen erfüllt
  • Großer Betriebstemperaturbereich: Einsetzbar von -40°C bis +100°C, für raue Umgebungen geeignet
  • Kompakte Bauformen: Verfügbar in SIP4- und SIP7-Gehäusen, für einfache Integration

Anwendungen

Die E-Serie ist ideal für energiebegrenzte Anwendungen in der Industrie, die hohe Effizienz und Zuverlässigkeit erfordern. Die kompakte Bauform eignet sich für:

Produktübersicht

Die E-Serie umfasst Modelle wie die Serien RO/E und RB/E:

  • RO/E Serie: Unregulierte DC/DC-Wandler im SIP4-Gehäuse mit hohem Wirkungsgrad bei niedriger Last und erweitertem Temperaturbereich
  • RB/E Serie: Unregulierte DC/DC-Wandler im SIP7-Gehäuse, entwickelt für geringe Abweichung und hohe Effizienz