Hochleistungs-DC/DC-Wandler

Die Serien RBBA3000 und RPMGx sind hochstromfähige, nicht isolierte DC/DC-Wandler zur Leiterplattenmontage, entwickelt für anspruchsvolle Batteriespannungsstabilisierung, Elektrofahrzeuge und Drohnenstromversorgungen. Der RBBA3000 kann im Aufwärts- (Step-up) und Abwärtsmodus (Step-down) mit einem Ausgangsstrom von 50A bei einer einstellbaren Ausgangsspannung von bis zu 60V (mit einer Leistung von 3000W) betrieben werden. Die RPMGx-Serie umfasst Abwärtswandler, die von 3,3V bis 8V (5V-Version) oder von 8V bis 24V (12V-Version) einstellbar sind. Beide sind in Standard-Brick-Größen und Pinbelegungen verfügbar.

Anwendungen und Vorteile

Diese Hochleistungswandler bieten hohe Effizienz und ein kompaktes Design, was sie ideal für platzbegrenzte Systeme mit robustem Energiemanagement macht. Die nicht isolierte Topologie reduziert Größe und Kosten und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende thermische Leistung. Typische Anwendungen sind Elektrofahrzeuge, Drohnen, industrielle Automatisierung und Batteriemanagementsysteme, bei denen präzise Spannungsregelung und hohe Strombelastbarkeit entscheidend sind.

Zusätzliche Eigenschaften

Die kompakten Bauformen ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Designs, während der hohe Wirkungsgrad die Wärmeentwicklung minimiert und die Zuverlässigkeit erhöht. Die flexiblen Pinbelegungen erleichtern das Layout auf der Leiterplatte. Zudem unterstützen die Hochleistungs-DC/DC-Wandler schnelle Lastwechselreaktionen und gewährleisten stabile Spannungsversorgung auch unter dynamischen Betriebsbedingungen.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, 3000 W, Single Output, THT RBBA3000 Series
    Fokus
    50 9 - 60 0 to 60 THT Half Brick
    2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
    Fokus
    10 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins Open Frame Eighth Brick
    3 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
    Fokus
    40 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Half Brick
    4 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
    Fokus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Quarter Brick
    5 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
    Fokus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Sixteenth Brick

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.