AC/DC und DC/DC Wandler, Schaltregler, LED Treiber

RECOM ist ein Hersteller von Stromversorgungen mit über 30.000 kompakten Strom- und Spannungswandlern für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. RECOM ist auf AC/DC-Wandler und DC/DC-Wandler, Schaltregler und LED-Treiber spezialisiert und bietet einen weltweiten Kundendienst an.

Buy now Bild

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

News

Neueste Produkt- und Unternehmensnachrichten von RECOM
RACPRO1 DIN-Rail Serie mit Red Dot Label
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

RECOM gewinnt Red Dot Award: Product Design 2025 mit der innovativen AC/DC DIN-Schienen-Serie RACPRO1

09.04.2025
RECOM wurde für ihre wegweisende AC/DC DIN-Schienen-Netzteile RACPRO1 mit dem renommierten Red Dot Award: Product Design 2025 ausgezeichnet – eine der höchstmöglichen...
Mehr >
RPA20-FR-Serie mit aufgelisteten USPs
Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Railway / Transportation

20W Miniatur DC/DC-Wandler ist für Bahnanwendungen optimiert

05.03.2025
Der PCB 4:1 DC/DC-Eingangsbereich ist für raue, aber kostenbewusste Bahnanwendungen entwickelt.
Mehr >
RAC20NE-K/277-Serie mit aufgelisteten USPs
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

Vielseitige AC/DC Stromversorgungen liefern 20W in kompakter Bauweise

12.02.2025
Leistungsfähiges, kostengünstiges AC/DC ist in zwei Versionen erhältlich: als PCB mount oder als Open-Frame Variante.
Mehr >

Ressourcen-Bibliothek

Erkunden Sie unsere neue Filterseite, auf der Sie durch eine umfangreiche Sammlung von Material navigieren können.

Blog

Unsere Experten teilen ihr technologisches Wissen auf dem Gebiet der Stromversorgung.
Nahaufnahme einer Leiterplatte mit einem hellen, leuchtenden Licht, das den Kamineffekt verdeutlicht
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Industrial & Automation / Infrastructure

Effizienz der Stromversorgung und warum sie wichtig ist

28.03.2025
Die Effizienz der Stromversorgung ist entscheidend für Leistung und Kosteneffektivität, da sie den Energieverbrauch, die Betriebszuverlässigkeit und langfristige Einsparungen...
Mehr >
RACPRO1 DIN-Schienen Netzteile von RECOM
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

Warum Schutz vor Überspannung, Überstrom und Kurzschluss in der Stromversorgung wichtig ist

14.03.2025
Zuverlässige industrielle Stromversorgungen sind nicht nur entscheidend für die Bereitstellung von Energie, sondern auch für den Schutz sowohl der Stromversorgung selbst als...
Mehr >
Eine Wanduhr mit der Aufschrift „Mean Time Between Failures“
Automotive / Avionics & Aerospace / Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Defense & Marine / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure / Lighting / Medical / Nautic / Railway / Transportation

Mean Time Between Failure (MTBF) erklärt – Bedeutung & Grenzen

21.02.2025
Die „Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen“ (MTBF) ist eine gängige Metrik, die Sie in Produktdatenblättern sehen, häufig dargestellt als Nachweis für Zuverlässigkeit und...
Mehr >

Newsletter

Registrieren Sie sich, um exklusive Informationen von RECOM direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten!

Globaler Vertrieb

Online bestellen — schnelle Lieferung und weltweite Produktverfügbarkeit
Elektronische Komponente auf der in blauer Schrift das Wort Fake steht

Fälschungen vs. Originale

So vermeiden Sie finanzielle und rechtliche Katastrophen durch korrekte Beschaffung Ihrer Komponenten.