Die DC/DC-Wandler der E-Serie von RECOM wurden für kostensensible Anwendungen mit hohen Stückzahlen entwickelt. Sie bieten eine zuverlässige Leistung bei hoher Effizienz und sind ideal für den industriellen Einsatz geeignet.
| Serie | Power (W) | Vin (V) | Main Vout (V) | Mounting Type | Package Style | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R1SE
Fokus
| 1 | 5 | 5 | SMD | SMD 5 Pin, SMD 8 Pin | |||
| 2 |
|
R1SE/H2
Fokus
| 1 | 3.3, 5, 12, 15 | 12, 15, 5 | SMD | SMD 5 Pin | |||
| 3 |
|
RBE
Fokus
| 1 | 5 | 5 | THT | SIP7 | |||
| 4 |
|
REE
Fokus
| 1 | 5 | 5 | THT | SIP7 | |||
| 5 |
|
RFB
Fokus
| 1 | 5 | 5 | THT | SIP7 | |||
| 6 |
|
RFM
Fokus
| 1 | 5 | 5 | THT | SIP4 | |||
| 7 |
|
RFMM
Fokus
| 1 | 5 | 5 | THT | SIP7 | |||
| 8 |
|
RKE
Fokus
| 1 | 5, 12, 24 | 5 | THT | SIP7 | |||
| 9 |
|
RKZE
Fokus
| 2 | 5, 12, 15, 24 | 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 | THT | SIP7 | |||
| 10 |
|
ROE
Fokus
| 1 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 12, 15, 5 | THT | SIP4 | |||
| 11 |
|
RSE
Fokus
| 2 | 4.5 - 9, 18 - 36 | 5 | THT | SIP8 | |||
| 12 |
|
RSOE
Fokus
| 1 | 4.5 - 9, 18 - 36 | 5 | THT | SIP8 |