Kostengünstige Schaltregler für optimale Effizienz

Schaltregler sind der optimale Ersatz für Linearregler. Diese Produkte ermöglichen es, weniger effiziente Linearregler durch einen Wandler mit 97% Wirkungsgrad zu ersetzen, wodurch ein Kühlkörper überflüssig wird. Die pin kompatiblen Drop-in-Lösungen lassen sich leicht in bestehende Designs integrieren, ohne dass das Platinenlayout verändert werden muss. Aufgrund der vollständig automatisierten Produktion kann RECOM die Kosten ohne Einbußen bei Qualität oder Zuverlässigkeit senken, insbesondere bei der neuen K-Serie.

RECOM integrierte Leistungsmodule: Kompakte & hocheffiziente Lösungen

Die kosteneffizienten, voll integrierten Leistungsmodule von RECOM vereinen alle Vorteile eines diskreten DC/DC-Schaltreglers (hohe Effizienz, breiter Eingangsbereich, präzise Ausgangsspannungsregelung) in einem kompletten, geprüften und kompakten SMD-Modul. Aufgrund ihrer Effizienz von bis zu 91% ist kein Kühlkörper erforderlich, was zusätzlich Platz und Kosten spart.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
Fokus
1.65 - 7.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 Single 12, 15, 3.3, 5 THT
2 RECOM | R-78HE-0.3 Series | DC/DC, THT, 1.5 W, Single Output
Fokus
1.5 6.5 - 72 Single 5 THT
3 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
Fokus
0.75 - 7.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 Single 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT
4 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Fokus
1.8 - 15 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 Single 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT
5 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Fokus
2.4 - 30 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 Single 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT
6 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5 W, Single Output
Fokus
5 3 - 22 Single 0.6 to 12 SMD (pinless)
7 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5 W, Single Output
Fokus
5 3 - 22 Single 0.6 to 12
8 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50 W, Single Output
Fokus
50 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
9 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50 W, Single Output
Fokus
50 4 - 16 Single 0.6 to 5.5
10 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100 W, Single Output
Fokus
100 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
11 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100 W, Single Output
Fokus
100 4 - 16 Single 0.6 to 5.5
12 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15 W, Single Output
Fokus
15 4 - 18 Single 0.8 to 5.2 SMD (pinless)
13 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5 W, Single Output
Fokus
2.5 4 - 36 Single 0.8 to 34 SMD (pinless)
14 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5 W, Single Output
Fokus
5 4 - 36 Single 0.8 to 30 SMD (pinless)
15 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Fokus
7.5 4 - 36 Single 0.8 to 30 SMD (pinless)
16 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Fokus
7.5 4 - 36 Single 0.8 to 30 SMD (pinless)
17 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5 W, Single Output
Fokus
12.5 4.5 - 28 Single 1.2 to 6 SMD (pinless)
18 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20 W, Single Output
Fokus
20 3.8 - 36 Single 1 to 7 SMD (pinless)
19 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10 W, Single Output
Fokus
10 2.75 - 6 Single 0.6 to 5.74 SMD (pinless)
20 RECOM | R-78E-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
1.65 - 7.5 6 - 28, 7 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 18 - 28 Single 12, 15, 3.3, 5, 9 THT
21 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
3.3, 5, 12 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 Single 12, 3.3, 5 THT
22 RECOM | ROF-78E-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
1.65, 2.5, 6 5 - 36, 9 - 36, 15 - 36 Single 12, 3.3, 5 SMD
RECOM RPM-Serie

RECOM Power Modules

Hochleistungs-SMD-Schaltregler

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.