RECOM Power ist ein führender Hersteller von Netzteilen mit über 35.000 Standardprodukten aus eigenen Produktionsstätten in Europa und Asien. Das Portfolio von RECOM umfasst AC/DC-Netzteile, DC/DC-Wandler, Schaltregler, LED-Treiber und Power ICs and Tranformatoren für diskrete Lösungen, die von einem umfassenden weltweiten Kundenservice unterstützt werden.
Die fortschrittlichen standardisierten und kundenspezifischen AC/DC-Wandler von RECOM reichen von 1W bis 75kW. Das Portfolio der DC/DC-Wandler umfasst standardisierte und kundenspezifische isolierte sowie nicht isolierte Ausführungen von 0,18W bis 30kW. Das Portfolio diskreter Lösungen bietet Leistungs-ICs und SMD-Transformatoren für Kunden, die eigene DC/DC-Stromversorgungen entwickeln möchten.
Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies