18.03.2026
RECOM packt 65W in ein Miniatur-AC/DC-Netzteil.
Der neue, kostengünstige AC/DC-Wandler RACM65S-K/277 von RECOM erreicht mit 20W/in³ eine in seiner Klasse führende Leistungsdichte und liefert bis zu 65W aus einem nur 52,5mm x 40mm x 25mm großen, gekapselten Modul für die Leiterplattenmontage mit P12+-Pinbelegung nach Industriestandard.
Das AC/DC-Netzteil bietet einen erweiterten universellen Eingangsbereich von 85–305VAC und ist für die Überspannungskategorie III (OVC III) bis zu einer Höhe von 3000m und in seinen gekapselten Varianten (OVC II) bis zu 5000m ausgelegt. Der Wirkungsgrad erreicht Spitzenwerte von über 90% und wird bis zu einer Last von 10% aufrechterhalten, während die Leistungsaufnahme im Leerlauf unter 100mW liegt. Verfügbar sind Versionen mit festen Ausgangsspannungen von 5V, 12V, 15V, 24V, 36V oder 52VDC, die alle über einen vollständigen Kurzschluss-, Überspannungs- und Überstromschutz verfügen.
Internationale Sicherheitszertifizierungen sind für medizinische, industrielle und Haushaltsanwendungen verfügbar, wobei der Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu 90°C möglich ist. Die Module entsprechen der EMV-Norm EN 55032 Klasse B für potentialfreie Ausgänge. Bei geerdeten Ausgängen erfüllen die Varianten /OIB und /EIB ohne externen Filter die Anforderungen. Für medizinische Anwendungen sind die Teile mit 2MOPP bewertet und für BF-Anwendungen geeignet.
Eine Version des RACM65S-K277 ist auch als Open-Frame-Modul für Chassis-Mounting mit einer optionalen Abdeckung in den Abmessungen 79mm × 40,8mm × 32mm erhältlich.
„Die RACM65S-K277-Serie bietet eine hervorragende Kombination aus Leistung, kompakter Größe und Zertifizierungen und ist damit ideal für eine Vielzahl von Anwendungen“, kommentiert Michael Schrutka, AC/DC-Produktmanager bei RECOM.