다기능 AC/DC 모듈, 전력 밀도 ‘새 기준’ 제시

RECOM RACM65S-K/277 series with wide 90–305VAC input
RECOM, 초소형 AC/DC 모듈에 65W 집적

리콤의 새롭고 경제적인 RACM65S-K277 AC/DC 모듈은 업계 최고 수준의 전력 밀도인 20W/in³를 달성했습니다. 본 제품은 52.5mm × 40mm × 25mm 크기의 캡슐화(몰딩)된 PCB 실장형 모듈로, 업계 표준 P12+ 핀 배열을 적용했으며 최대 65W 출력을 제공합니다.

또한 입력은 85–305VAC의 확장형 범용 입력 범위를 지원하고, 표준 버전은 해발 3000m까지 과전압 카테고리 III(OVC III) 정격을 만족합니다. 캡슐화 버전은 해발 5000m까지 과전압 카테고리 II(OVC II) 조건에서 사용 가능합니다. 효율은 최대 90% 이상이며 **부하 10%**까지도 높은 효율을 유지합니다. 무부하 소비전력은 일반적으로 100mW 미만입니다. 출력은 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 52VDC 고정 전압 버전으로 제공되며, 모든 버전은 단락, 과전압, 과전류에 대한 완전 보호 기능을 갖추고 있습니다.

본 모듈은 의료, 산업 및 가정용 애플리케이션을 위한 국제 안전 인증을 제공하며, 주변 온도 최대 90°C 환경에서도 동작 가능합니다. 부유(floating) 출력에서는 EMC 표준 EN 55032 Class B를 충족하며, 접지(grounded) 출력은 /OIB 및 /EIB 버전에서 동일 표준을 충족합니다. 의료 애플리케이션에서는 2MOPP 정격을 갖추며 BF 적용에 적합합니다.

RACM65S-K277은 옵션 커버를 선택할 수 있는 오픈 프레임(Open-frame) 섀시 실장형 버전도 제공되며, 이 버전의 크기는 79mm × 40.8mm × 32mm입니다.

리콤의 AC/DC 제품 매니저인 마이클 슈루트카는 다음과 같이 말했습니다. "RACM65S-K277 시리즈는 고성능, 컴팩트한 사이즈, 풍부한 인증이 뛰어나게 결합된 제품으로, 다양한 응용 분야에 최적의 선택지가 될 것입니다."
  Series
1 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Focus 신규
  • Extended input: 90-305VAC
  • 65 watts with 11 W/in³ or 20 W/in³ density
  • OVC III up to 3000 or 5000m altitude
  • Thermally effective basplate on 1.5 x 3 inch footprint