2026/03/18
RECOM、65W をミニチュア AC/DC モジュールに集積
RECOM より、コストパフォーマンスに優れた新型 AC/DC モジュールRACM65S-K277が発売します。同製品は、業界トップクラスの20W/インチ³の電力密度を実現し、外形寸法わずか 52.5mm×40mm×25mm の樹脂封止型 PCB 実装モジュールから最大 65W の電力を供給するとともに、業界標準の P12 + ピンアウトを採用しています。
本 AC/DC モジュールは85~305VACの拡張ユニバーサル入力レンジに対応し、標準仕様では標高 3000m まで過電圧カテゴリ III(OVC III)に適合、樹脂封止バリアントでは標高 5000m まで過電圧カテゴリ II(OVC II)に適合する定格となっています。変換効率は 90% 超に達するピーク値を発揮し、負荷率 10% まで高い効率が維持されるほか、無負荷時の消費電力は通常 100mW 未満に抑えられています。出力は 5V、12V、15V、24V、36V、52VDC の固定電圧バリアントがラインナップされ、いずれの製品にも短絡・過電圧・過電流の全保護機能が標準搭載されています。
同モジュールは医療・産業・ハウスホールド機器向けの国際安全認証を取得しており、周囲温度最大 90℃の環境下でも動作可能です。フローティング出力仕様は EMC 規格EN 55032 クラス Bを満たし、接地出力仕様の / OIB および /EIB バリアントについても同規格に適合しています。医療機器用途では2MOPPの絶縁定格を有し、BF 型応用機器への使用に適しています。
また、RACM65S-K277 にはオープンフレーム型、シャーシ実装バリアントも展開され、オプションでカバーが付属します。当該仕様の外形寸法は 79mm×40.8mm×32mm となっています。
RECOM AC/DC 製品マネージャーのマイケル・シュルートカ氏は次のように述べています。
「RACM65S-K277 シリーズは、高性能さ、コンパクトなサイズ、充実した認証を驚くほど融合させた製品であり、多種多様なアプリケーションに最適な選択肢となるでしょう。」