2026-3-18
RECOM 将 65W 功率集成于微型 AC/DC 模块之中。
RECOM推出全新高性价比RACM65S-K277 AC/DC模块,其功率密度达20W/in³,处于行业领先水平。采用灌封PCB安装方式的模块尺寸仅为52.5mm x 40mm x 25mm,配备行业标准P12+引脚排列,可实现高达65W的功率输出。
该AC/DC 模块支持85至305VAC 超宽范围的通用输入电压,满足过压类别III(OVC III)标准的工作海拔高达3000米,灌封型模块符合OVC II标准,最高工作海拔达5000米。模块的效率峰值超过90%,且在负载降至 10% 时仍可保持高效运行,空载功耗通常低于100mW。产品提供5V、12V、15V、24V、36V和52VDC 的固定输出电压版本,均配备完善的短路、过压及过流保护功能。
该产品通过了医疗、工业和家用领域的国际安全认证,可在高达90°C的环境温度下运行。模块符合EMC 标准EN 55032 Class B要求,适用于浮地输出,对于/OIB和/EIB型号,在输出接地的情况下同样符合该标准。在医疗应用中,产品满足2MOPP 绝缘要求,适用于BF型应用。
RACM65S-K277系列还提供开放框架式的底盘安装型版本,尺寸为79mm x 40.8mm x 32mm,可选配外壳。
RECOM AC/DC 产品经理 Michael Schrutka表示:“RACM65S-K277 系列将出色的性能、紧凑的尺寸与完善的认证实现了完美融合,适用于各类应用场景,是您的理想选择。”